商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩4

    清除选项

  1. 刃径(D)
  2. 刃长(ℓ)
  3. 颈长(ℓ1)
  4. 类型
  5. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有8个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 刃径(D)(φ)

    • 0.2
    • 0.3
    • 0.4
    • 0.5
    • 0.6
    • 0.7
    • 0.8
    • 0.9
  • 刃长(ℓ)(mm)

    • 0.4
    • 0.6
    • 0.8
    • 1
    • 1.2
    • 1.4
    • 1.6
    • 1.8
  • 颈长(ℓ1)(mm)

    • 0.4
    • 0.6
    • 0.8
    • 1
    • 1.2
    • 1.4
    • 1.6
    • 1.8
  • 类型

  • 按发货日筛选

    DES微小径立铣刀2刃

    DES微小径立铣刀2刃

    原价 :

    ¥ 44.98起

    价格(不含税):

    ¥ 44.98起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 44.98

    原价 :

    44.98

    价格(不含税):

    ¥ 44.98起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 44.98

    信息 :

    【特长】
    ・先进研磨工艺实现超高精度刃径及柄径,适用于精密模具及零部件加工。
    ・最小直径0.2mm,适用于全系钢材及其它材质的切削。

    展开

    型号 :

    • 8个备选型号

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    刃径(D)(φ) 0.2 刃长(ℓ)(mm) 0.4
    颈长(ℓ1)(mm) 0.4 柄径(d)(mm) 4
    刃数(枚) 2 全长(L)(mm) 50
    工件材料 普通钢[◎] / 调质钢[○] / 高硬度钢~HRC55[○] / 不锈钢[○] / 铸铁[◎] / 铜[◎] 螺旋角(θ) 标准螺旋角(30°~40°)
    加工用途 涂层 TiAlN
    刃口形状 尖角保护型 种类 平头型
    【特长】
    ・先进研磨工艺实现超高精度刃径及柄径,适用于精密模具及零部件加工。
    ・最小直径0.2mm,适用于全系钢材及其它材质的切削。

    基本信息

    柄径(d)(mm) 4 刃数(枚) 2
    全长(L)(mm) 50 工件材料 普通钢 / 调质钢 / 高硬度钢~HRC55 / 不锈钢 / 铸铁 / 铜
    螺旋角(θ) 标准螺旋角(30°~40°) 加工用途
    涂层 TiAlN 刃口形状 尖角保护型
    种类 平头型
    型号
    DES0022
    DES0032
    DES0042
    DES0052
    DES0062
    DES0072
    DES0082
    DES0092
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    刃径(D)
    (φ)
    刃长(ℓ)
    (mm)
    颈长(ℓ1)
    (mm)

    ¥49.54起

    5天 0.20.40.4

    ¥44.98起

    5天 0.30.60.6

    ¥44.98起

    5天 0.40.80.8

    ¥44.98起

    5天 0.511

    ¥44.98起

    5天 0.61.21.2

    ¥44.98起

    5天 0.71.41.4

    ¥44.98起

    5天 0.81.61.6

    ¥44.98起

    5天 0.91.81.8

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 8个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 44.98起

    价格 :

    ¥ 44.98起

    参考单价 :

    ¥ 44.98

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    5天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空