已完成选型
还剩6项
清除选项
品牌 :
信息 :
展开
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
25天
购买条件 :
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
25天
购买条件 :
购买件数 :
刃径(D)(φ) | 3 | 刃长(ℓ)(mm) | 8 |
颈长(ℓ1)(mm) | 8 | 柄径(d)(mm) | 6 |
刃数(枚) | 2 | 全长(L)(mm) | 75 |
工件材料 | 普通钢[◎] / 调质钢[○] / 高硬度钢~HRC55[○] / 不锈钢[○] / 铸铁[◎] / 铜[◎] | 螺旋角(θ) | 标准螺旋角(30°~40°) |
加工用途 | 槽 | 涂层 | TiAlN |
刃口形状 | 尖角保护型 | 种类 | 平头型 |
刃数(枚) | 2 | 工件材料 | 普通钢 / 调质钢 / 高硬度钢~HRC55 / 不锈钢 / 铸铁 / 铜 |
螺旋角(θ) | 标准螺旋角(30°~40°) | 加工用途 | 槽 |
涂层 | TiAlN | 刃口形状 | 尖角保护型 |
种类 | 平头型 |
型号 |
---|
DEH0302 |
DEH0302A |
DEH0352 |
DEH0352A |
DEH0402 |
DEH0402A |
DEH0502 |
DEH0502Z |
DEH0602 |
DEH0802 |
DEI0402 |
DEI0502 |
DEI0502Z |
DEI0602 |
DEI0802 |
DEI1002 |
DEI1202 |
DEJ0602 |
DEJ0802 |
DEJ1002 |
DEJ1202 |
DEJ1602 |
DEJ2002 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 刃径(D) (φ) | 刃长(ℓ) (mm) | 颈长(ℓ1) (mm) | 柄径(d) (mm) | 全长(L) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥47.59起 | 25天 | 3 | 8 | 8 | 6 | 75 | ||
¥33.90起 | 25天 | 3 | 8 | 8 | 4 | 75 | ||
¥47.59起 | 25天 | 3.5 | 10 | 10 | 6 | 75 | ||
¥33.90起 | 25天 | 3.5 | 10 | 10 | 4 | 75 | ||
¥47.59起 | 25天 | 4 | 10 | 10 | 6 | 75 | ||
¥33.90起 | 25天 | 4 | 10 | 10 | 4 | 75 | ||
¥47.59起 | 25天 | 5 | 13 | 13 | 6 | 75 | ||
¥47.59起 | 25天 | 5 | 13 | 13 | 5 | 75 | ||
¥47.59起 | 25天 | 6 | 15 | 15 | 6 | 75 | ||
¥82.78起 | 25天 | 8 | 20 | 20 | 8 | 75 | ||
¥65.18起 | 25天 | 4 | 10 | 10 | 6 | 100 | ||
¥65.18起 | 25天 | 5 | 13 | 13 | 6 | 100 | ||
¥65.18起 | 25天 | 5 | 13 | 13 | 5 | 100 | ||
¥65.18起 | 25天 | 6 | 15 | 15 | 6 | 100 | ||
¥91.90起 | 25天 | 8 | 20 | 20 | 8 | 100 | ||
¥136.86起 | 25天 | 10 | 30 | 30 | 10 | 100 | ||
¥190.95起 | 25天 | 12 | 30 | 30 | 12 | 100 | ||
¥86.03起 | 25天 | 6 | 15 | 15 | 6 | 150 | ||
¥168.14起 | 25天 | 8 | 20 | 20 | 8 | 150 | ||
¥193.56起 | 25天 | 10 | 30 | 30 | 10 | 150 | ||
¥258.07起 | 25天 | 12 | 40 | 40 | 12 | 150 | ||
¥514.83起 | 25天 | 16 | 45 | 45 | 16 | 150 | ||
¥729.87起 | 25天 | 20 | 50 | 50 | 20 | 150 |
Loading...
收藏
对比
细节
类似品
发货日 :
米思米闪达
25天
购买件数 :
总价 :
常被一起浏览的商品
本分类中也有这种产品
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空