商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩7

    清除选项

  1. R尺寸
  2. 刃长(ℓ)
  3. 颈长(ℓ1)
  4. 柄径(d)
  5. 全长(L)
  6. R精度
  7. 类型
  8. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有46个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • R尺寸(mm)

    • 0.1
    • 0.15
    • 0.2
    • 0.25
    • 0.3
    • 0.4
    • 0.5
    • 0.75
    • 1
    • 1.5
    • 2
  • 刃长(ℓ)(mm)

    • 0.2
    • 0.3
    • 0.4
    • 0.5
    • 0.6
    • 0.8
    • 1
    • 1.5
    • 2
    • 3
    • 4
  • 颈长(ℓ1)(mm)

    • 1
    • 2
    • 4
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 18
    • 20
    • 26
    • 30
  • 柄径(d)(mm)

  • 全长(L)(mm)

    • 50
    • 75
  • R精度(μm)

    • ±0.005
    • ±0.008
  • 类型

  • 按发货日筛选

    TBM长颈球头型立铣刀2刃

    TBM长颈球头型立铣刀2刃

    原价 :

    ¥ 86.03起

    价格(不含税):

    ¥ 86.03起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 86.03

    原价 :

    86.03

    价格(不含税):

    ¥ 86.03起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 86.03

    信息 :

    【特长】
    ・特殊角度及长径避空设计,适用于模具、零部件的深型腔及沟槽加工。
    ・圆弧过渡结构确保拥有较高的耐折损性能,采用高耐磨涂层,可实现淬硬钢的长时间切削。

    展开

    型号 :

    • 46个备选型号

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    R尺寸(mm) 0.1 刃长(ℓ)(mm) 0.2
    颈长(ℓ1)(mm) 1 柄径(d)(mm) 4
    刃数(枚) 2 全长(L)(mm) 50
    工件材料 普通钢[○] / 调质钢[◎] / 高硬度钢~HRC55[◎] / 高硬度钢~HRC65[◎] / 不锈钢[○] / 铸铁[○] / 钛[○] / 铜[○] R精度(μm) ±0.005
    加工用途 曲面 涂层 高硬度用(硅类)
    种类 长颈球头型
    【特长】
    ・特殊角度及长径避空设计,适用于模具、零部件的深型腔及沟槽加工。
    ・圆弧过渡结构确保拥有较高的耐折损性能,采用高耐磨涂层,可实现淬硬钢的长时间切削。

    基本信息

    型号
    TBM0201A
    TBM0202A
    TBM0301A
    TBM0302A
    TBM0402A
    TBM0404A
    TBM0502A
    TBM0504A
    TBM0506A
    TBM0602A
    TBM0604A
    TBM0606A
    TBM0608A
    TBM0804A
    TBM0806A
    TBM0808A
    TBM0810A
    TBM1004A
    TBM1006A
    TBM1008A
    TBM1010A
    TBM1012A
    TBM1016A
    TBM1506A
    TBM1508A
    TBM1510A
    TBM1512A
    TBM1516A
    TBM1518A
    TBM1520A
    TBM2008A
    TBM2010A
    TBM2012A
    TBM2016A
    TBM2018A
    TBM2020A
    TBM3010A
    TBM3012A
    TBM3016A
    TBM3020
    TBM3026
    TBM3030
    TBM4016
    TBM4020
    TBM4026
    TBM4030
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    R尺寸
    (mm)
    刃长(ℓ)
    (mm)
    颈长(ℓ1)
    (mm)
    柄径(d)
    (mm)
    全长(L)
    (mm)
    R精度
    (μm)

    ¥126.43起

    5天 0.10.21450±0.005

    ¥126.43起

    5天 0.10.22450±0.005

    ¥110.15起

    5天 0.150.31450±0.005

    ¥110.15起

    5天 0.150.32450±0.005

    ¥110.15起

    5天 0.20.42450±0.005

    ¥110.15起

    5天 0.20.44450±0.005

    ¥110.15起

    5天 0.250.52450±0.005

    ¥110.15起

    5天 0.250.54450±0.005

    ¥110.15起

    5天 0.250.56450±0.005

    ¥110.15起

    5天 0.30.62450±0.005

    ¥110.15起

    5天 0.30.64450±0.005

    ¥110.15起

    5天 0.30.66450±0.005

    ¥110.15起

    5天 0.30.68450±0.005

    ¥110.15起

    5天 0.40.84450±0.005

    ¥110.15起

    5天 0.40.86450±0.005

    ¥110.15起

    5天 0.40.88450±0.005

    ¥110.15起

    5天 0.40.810450±0.005

    ¥86.03起

    5天 0.514450±0.005

    ¥86.03起

    5天 0.516450±0.005

    ¥86.03起

    5天 0.518450±0.005

    ¥86.03起

    5天 0.5110450±0.005

    ¥86.03起

    5天 0.5112450±0.005

    ¥86.03起

    5天 0.5116450±0.005

    ¥86.03起

    5天 0.751.56450±0.005

    ¥86.03起

    5天 0.751.58450±0.005

    ¥86.03起

    5天 0.751.510450±0.005

    ¥86.03起

    5天 0.751.512450±0.005

    ¥86.03起

    5天 0.751.516450±0.005

    ¥86.03起

    5天 0.751.518450±0.005

    ¥86.03起

    5天 0.751.520450±0.005

    ¥86.03起

    5天 128450±0.005

    ¥86.03起

    5天 1210450±0.005

    ¥86.03起

    5天 1212450±0.005

    ¥86.03起

    5天 1216450±0.005

    ¥86.03起

    5天 1218450±0.005

    ¥86.03起

    5天 1220450±0.005

    ¥86.03起

    5天 1.5310450±0.008

    ¥86.03起

    5天 1.5312450±0.008

    ¥86.03起

    5天 1.5316450±0.008

    ¥145.98起

    5天 1.5320675±0.008

    ¥157.71起

    5天 1.5326675±0.008

    ¥157.71起

    5天 1.5330675±0.008

    ¥157.71起

    5天 2416675±0.008

    ¥157.71起

    5天 2420675±0.008

    ¥157.71起

    5天 2426675±0.008

    ¥157.71起

    5天 2430675±0.008

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 46个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 86.03起

    价格 :

    ¥ 86.03起

    参考单价 :

    ¥ 86.03

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    5天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空