商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩7

    清除选项

  1. R尺寸
  2. 刃长(ℓ)
  3. 颈长(ℓ1)
  4. 柄径(d)
  5. 全长(L)
  6. R精度
  7. 类型
  8. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有27个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • R尺寸(mm)

    • 0.5
    • 0.75
    • 1
    • 1.5
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
  • 刃长(ℓ)(mm)

    • 2
    • 3
    • 4
    • 6
    • 8
    • 12
    • 16
    • 20
    • 24
  • 颈长(ℓ1)(mm)

    • 2
    • 3
    • 4
    • 6
    • 8
    • 12
    • 16
    • 20
    • 24
  • 柄径(d)(mm)

    • 3
    • 4
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
  • 全长(L)(mm)

    • 50
    • 60
    • 75
    • 100
    • 150
  • R精度(μm)

    • ±0.005
    • ±0.008
    • ±0.01
  • 类型

    • AB
    • ABH
    • ABI
    • ABJ
  • 按发货日筛选

    AB/ABH/ABI/ABJ铝用球头型立铣刀2刃

    AB/ABH/ABI/ABJ铝用球头型立铣刀2刃

    原价 :

    ¥ 28.68起

    价格(不含税):

    ¥ 28.68起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 28.68

    原价 :

    28.68

    价格(不含税):

    ¥ 28.68起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 28.68

    信息 :

    【特长】
    ・专用铝材类加工,有效防止振动并解决刃口粘屑问题。
    ・特殊正角度设计确保刃口锋利,可实现长时间的高速切削。

    展开

    型号 :

    • 27个备选型号

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    R尺寸(mm) 0.5 刃长(ℓ)(mm) 2
    颈长(ℓ1)(mm) 2 柄径(d)(mm) 4
    刃数(枚) 2 全长(L)(mm) 50
    工件材料 普通钢[○] / 铸铁[○] / 铝[◎] / 铜[◎] R精度(μm) ±0.005
    加工用途 曲面 涂层 无涂层
    种类 球头型
    【特长】
    ・专用铝材类加工,有效防止振动并解决刃口粘屑问题。
    ・特殊正角度设计确保刃口锋利,可实现长时间的高速切削。

    基本信息

    刃数(枚) 2 工件材料 普通钢 / 铸铁 / 铝 / 铜
    加工用途 曲面 涂层 无涂层
    种类 球头型
    型号
    AB0102A
    AB0152A
    AB0202
    AB0202A
    AB0302
    AB0302A
    AB0302Z
    AB0402
    AB0402A
    AB0602
    AB0802
    AB1002
    AB1202
    ABH0202A
    ABH0402A
    ABH0602
    ABH0802
    ABI0402
    ABI0402A
    ABI0602
    ABI0802
    ABI1002
    ABI1202
    ABJ0602
    ABJ0802
    ABJ1002
    ABJ1202
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    R尺寸
    (mm)
    刃长(ℓ)
    (mm)
    颈长(ℓ1)
    (mm)
    柄径(d)
    (mm)
    全长(L)
    (mm)
    R精度
    (μm)

    ¥28.68起

    5天 0.522450±0.005

    ¥28.68起

    5天 0.7533450±0.005

    ¥33.90起

    5天 144650±0.005

    ¥28.68起

    5天 144450±0.005

    ¥33.90起

    5天 1.566650±0.005

    ¥28.68起

    5天 1.566450±0.005

    ¥28.68起

    5天 1.566350±0.005

    ¥33.90起

    5天 288650±0.008

    ¥28.68起

    5天 288450±0.008

    ¥33.90起

    5天 31212650±0.008

    ¥69.08起

    5天 41616860±0.01

    ¥121.88起

    5天 520201075±0.01

    ¥159.67起

    5天 624241275±0.01

    ¥36.50起

    5天 144475±0.005

    ¥36.50起

    5天 288475±0.008

    ¥57.35起

    5天 31212675±0.008

    ¥99.06起

    5天 41616875±0.01

    ¥78.20起

    5天 2886100±0.008

    ¥45.63起

    5天 2884100±0.008

    ¥78.20起

    5天 312126100±0.008

    ¥99.06起

    5天 416168100±0.01

    ¥164.23起

    5天 5202010100±0.01

    ¥229.39起

    5天 6242412100±0.01

    ¥102.98起

    5天 312126150±0.008

    ¥202.03起

    5天 416168150±0.01

    ¥232.00起

    5天 5202010150±0.01

    ¥309.56起

    5天 6242412150±0.01

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 27个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 28.68起

    价格 :

    ¥ 28.68起

    参考单价 :

    ¥ 28.68

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    5天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空