商品分类

已复制到剪贴板
  • 2020年春节放假通知,点击查看详情
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。
  • 米思米官网运单查询功能全新上线了,可全程跟踪商品及物流信息。点击查看详细情况

    已完成选型

    还剩7

    清除选项

  1. R尺寸
  2. 刃长(ℓ)
  3. 颈长(ℓ1)
  4. 柄径(d)
  5. 全长(L)
  6. R精度
  7. 类型
  8. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有11个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • R尺寸(mm)

    • 1.5
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
  • 刃长(ℓ)(mm)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
    • 24
  • 颈长(ℓ1)(mm)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
    • 24
  • 柄径(d)(mm)

    • 4
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
  • 全长(L)(mm)

    • 75
    • 100
  • R精度(μm)

    • ±0.005
    • ±0.008
    • ±0.01
  • 类型

    • TBH
    • TBI
  • 按发货日筛选

    发货时间

    TBH/TBI/TBJ极超微粒长柄球头型立铣刀2刃

    TBH/TBI/TBJ极超微粒长柄球头型立铣刀2刃

    原价:

    ¥83.42起

    价格(不含税):

    ¥83.42起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥83.42

    原价:

    83.42

    价格(不含税):

    ¥83.42起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥83.42

    信息:

    【特长】
    ・采用高硬基体材质(0.2μm),先进的研磨工艺及刃口处理技术,配合高性能涂层,有效的延长刀具使用寿命,同时可获得更高要求的工件表面质量。
    ・加长柄设计确保刚性的同时,可有效解决深型腔的加工。

    展开

    型号:

    • 11个备选型号

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    5天起

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    5天起

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    R尺寸(mm) 1.5 刃长(ℓ)(mm) 6
    颈长(ℓ1)(mm) 6 柄径(d)(mm) 6
    刃数(枚) 2 全长(L)(mm) 75
    工件材料 普通钢[○] / 调质钢[○] / 高硬度钢~HRC55[◎] / 高硬度钢~HRC65[◎] / 不锈钢[○] / 铸铁[○] / 钛[○] / 铜[○] R精度(μm) ±0.005
    加工用途 曲面 涂层 高硬度用(硅类)
    种类 球头型
    【特长】
    ・采用高硬基体材质(0.2μm),先进的研磨工艺及刃口处理技术,配合高性能涂层,有效的延长刀具使用寿命,同时可获得更高要求的工件表面质量。
    ・加长柄设计确保刚性的同时,可有效解决深型腔的加工。

    基本信息

    型号
    TBH0302
    TBH0302A
    TBH0402A
    TBH0502
    TBH0602
    TBH0802
    TBI0302
    TBI0602
    TBI0802
    TBI1002
    TBI1202
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    R尺寸
    (mm)
    刃长(ℓ)
    (mm)
    颈长(ℓ1)
    (mm)
    柄径(d)
    (mm)
    全长(L)
    (mm)
    R精度
    (μm)

    ¥125.79起

    25天 1.566675±0.005

    ¥83.42起

    5天 1.566475±0.005

    ¥83.42起

    5天 288475±0.008

    ¥125.79起

    5天 2.51010675±0.008

    ¥125.79起

    5天 31212675±0.008

    ¥205.30起

    5天 41616875±0.01

    ¥148.59起

    25天 1.5666100±0.005

    ¥148.59起

    5天 312126100±0.008

    ¥223.54起

    5天 416168100±0.01

    ¥296.52起

    5天 5202010100±0.01

    ¥383.19起

    5天 6242412100±0.01

    Loading...

    1. 1

    型号:

    • 11个备选型号

     复制

    原价:

    ¥83.42起

    价格:

    ¥83.42起

    参考单价:

    ¥83.42

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日:

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天起

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空