商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩7

    清除选项

  1. R尺寸
  2. 刃长(ℓ)
  3. 颈长(ℓ1)
  4. 柄径(d)
  5. 全长(L)
  6. R精度
  7. 类型
  8. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有23个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • R尺寸(mm)

    • 0.5
    • 0.75
    • 1
    • 1.25
    • 1.5
    • 1.75
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
  • 刃长(ℓ)(mm)

    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
    • 24
    • 32
    • 40
  • 颈长(ℓ1)(mm)

    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
    • 24
    • 32
    • 40
  • 柄径(d)(mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
  • 全长(L)(mm)

    • 50
    • 60
    • 75
    • 100
  • R精度(μm)

    • ±0.005
    • ±0.008
    • ±0.01
  • 类型

  • 按发货日筛选

    TB极超微粒球头型立铣刀2刃

    TB极超微粒球头型立铣刀2刃

    原价 :

    ¥ 67.78起

    价格(不含税):

    ¥ 67.78起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 67.78

    原价 :

    67.78

    价格(不含税):

    ¥ 67.78起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 67.78

    信息 :

    【特长】
    ・采用高硬基体材质(0.2μm),先进的研磨工艺及刃口处理技术,配合高性能涂层,有效延长刀具使用寿命,同时可获得更高要求的工件表面质量。
    ・主要针对HRC45~70的淬硬钢材加工,可用于高速条件下的干式切削。

    展开

    型号 :

    • 23个备选型号

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    R尺寸(mm) 0.5 刃长(ℓ)(mm) 2
    颈长(ℓ1)(mm) 2 柄径(d)(mm) 6
    刃数(枚) 2 全长(L)(mm) 50
    工件材料 普通钢[○] / 调质钢[○] / 高硬度钢~HRC55[◎] / 高硬度钢~HRC65[◎] / 不锈钢[○] / 铸铁[○] / 钛[○] / 铜[○] R精度(μm) ±0.005
    加工用途 曲面 涂层 高硬度用(硅类)
    种类 球头型
    【特长】
    ・采用高硬基体材质(0.2μm),先进的研磨工艺及刃口处理技术,配合高性能涂层,有效延长刀具使用寿命,同时可获得更高要求的工件表面质量。
    ・主要针对HRC45~70的淬硬钢材加工,可用于高速条件下的干式切削。

    基本信息

    型号
    TB0102
    TB0102A
    TB0152
    TB0152A
    TB0202
    TB0202A
    TB0252
    TB0252A
    TB0302
    TB0302A
    TB0302Z
    TB0352
    TB0352A
    TB0402
    TB0402A
    TB0502
    TB0502Z
    TB0602
    TB0802
    TB1002
    TB1202
    TB1602
    TB2002
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    R尺寸
    (mm)
    刃长(ℓ)
    (mm)
    颈长(ℓ1)
    (mm)
    柄径(d)
    (mm)
    全长(L)
    (mm)
    R精度
    (μm)

    ¥107.54起

    5天 0.522650±0.005

    ¥67.78起

    5天 0.522450±0.005

    ¥107.54起

    5天 0.7533650±0.005

    ¥67.78起

    5天 0.7533450±0.005

    ¥107.54起

    5天 144650±0.005

    ¥67.78起

    5天 144450±0.005

    ¥107.54起

    5天 1.2555650±0.005

    ¥67.78起

    5天 1.2555450±0.005

    ¥107.54起

    5天 1.566650±0.005

    ¥67.78起

    5天 1.566450±0.005

    ¥67.78起

    5天 1.566350±0.005

    ¥107.54起

    5天 1.7588650±0.008

    ¥67.78起

    5天 1.7588450±0.008

    ¥107.54起

    5天 288650±0.008

    ¥67.78起

    5天 288450±0.008

    ¥107.54起

    5天 2.51010650±0.008

    ¥107.54起

    5天 2.51010550±0.008

    ¥109.48起

    5天 31212660±0.008

    ¥159.67起

    5天 41616860±0.01

    ¥255.46起

    5天 520201075±0.01

    ¥308.26起

    5天 624241275±0.01

    ¥798.31起

    5天 8323216100±0.01

    ¥1,113.06起

    5天 10404020100±0.01

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 23个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 67.78起

    价格 :

    ¥ 67.78起

    参考单价 :

    ¥ 67.78

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    5天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空