商品分类

  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

齐心2孔D型夹文件夹A4 蓝色/黑色 TC532A-D

(i)注意

  • 参考价格(未税价)为单个商品价格,请以12个的倍数订购

原价:

¥12.82起

价格(不含税):

¥12.82起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥12.82

原价:

¥12.82起

价格(不含税):

¥12.82起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥12.82

信息:

采用优质PP原料,板面平整,金属夹具,塑料压纸块,固定纸张,内侧附插袋,可放文件及名片

展开

清除全部选项

主体颜色 :

黑色

蓝色

型号 :

  • 2个备选型号

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

5

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

5

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
采用优质PP原料,板面平整,金属夹具,塑料压纸块,固定纸张,内侧附插袋,可放文件及名片

基本信息

商品类型 环状文件夹/档案夹 尺寸 A4
背宽 1.5寸 孔数 2孔
型号
TC532A-D-BK
TC532A-D-BL
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
主体颜色

¥12.82起

5天 黑色

¥12.82起

5天 蓝色

Loading...

  1. 1

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

得力单强力夹文件夹A4 蓝色/黑色 5301

¥ 4.25起

得力(DELI) [中国] 得力单强力夹文件夹A4 蓝色/黑色 5301

发货日: 5天

得力资料册A4 蓝色

¥ 4.17起

得力(DELI) [中国] 得力资料册A4 蓝色

发货日: 5天

装得快(RBD)卡K士 磁性硬胶套 A3/A4/A5/A6/A7/A8

¥ 1.55起

装得快[巨欣] 装得快(RBD)卡K士 磁性硬胶套 A3/A4/A5/A6/A7/A8

发货日: 4天起

得力塑料板夹 A5/A4 9247/9248

¥ 4.25起

得力(DELI) [中国] 得力塑料板夹 A5/A4 9247/9248

发货日: 5天

得力标准型D型两孔快劳夹A4 背宽68mm 黑/蓝 5463

¥ 7.90起

得力(DELI) [中国] 得力标准型D型两孔快劳夹A4 背宽68mm 黑/蓝 5463

发货日: 5天

齐心报告夹抽杆夹A4 Q310-1

¥ 9.11起

齐心(COMIX) [中国] 齐心报告夹抽杆夹A4 Q310-1

发货日: 当天

得力经济型D型两孔快劳夹A4 背宽75mm 黑/蓝 5481

¥ 8.15起

得力(DELI) [中国] 得力经济型D型两孔快劳夹A4 背宽75mm 黑/蓝 5481

发货日: 5天

得力经济型D型两孔快劳夹A4 背宽55mm 黑/蓝 5480

¥ 7.73起

得力(DELI) [中国] 得力经济型D型两孔快劳夹A4 背宽55mm 黑/蓝 5480

发货日: 5天

得力长押夹附插袋文件夹A4 蓝/黑 5308

¥ 5.58起

得力(DELI) [中国] 得力长押夹附插袋文件夹A4 蓝/黑 5308

发货日: 5天

齐心大容量单开管夹A4 3寸 A19

¥ 29.17起

齐心(COMIX) [中国] 齐心大容量单开管夹A4 3寸 A19

发货日: 5天

技术支持窗口

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空