商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩1

    清除选项

  1. 圆角
  2. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有2个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 圆角

    • 0.8
    • 1.2
  • 按发货日筛选

    车镗刀片CNMG12(铸铁加工用)

    根据数量多少打折

    产品目录

    车镗刀片CNMG12(铸铁加工用)【10个装】

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (10个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    信息 :

    半精加工铸铁专用槽型,强化刃口设计,可靠性高,轻松对应铸铁加工

    展开

    型号 :

    • 2个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    10个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    购买条件 :

    包装规格 :

    10个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    形状 C(80°菱形) 工件材料 铸铁
    用途 外径・内径 可用刃数 2
    断屑槽用途 中切削 前角 负角
    切刃长(mm) 12.9 厚度(mm) 4.76
    内切圆(mm) 12.7 孔径(mm) 5.16
    圆角 0.8
    半精加工铸铁专用槽型,强化刃口设计,可靠性高,轻松对应铸铁加工

    基本信息

    形状 C(80°菱形) 工件材料 铸铁
    用途 外径・内径 可用刃数 2
    断屑槽用途 中切削 前角 负角
    切刃长(mm) 12.9 厚度(mm) 4.76
    内切圆(mm) 12.7 孔径(mm) 5.16
    型号
    CNMG120408-KG-SC3015
    CNMG120412-KG-SC3015
    型号包装数量数量折扣一般
    发货日
    圆角

    10个装

    5天 0.8

    10个装

    5天 1.2

    Loading...

    1. 1
     

    型号 :

    • 2个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    5天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空