商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩4

    清除选项

  1. 全长
  2. 重量
  3. 操作范围
  4. 备注
  5. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有2个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 全长(mm)

  • 重量(g)

  • 操作范围(φmm)

    • 25~65
  • 备注

    • 配件
  • 圆形管夹钳 用于管道安装和连接

    圆形管夹钳 用于管道安装和连接

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    信息 :

    >适于松紧塑料管接头,圆接头螺母等,直径范围从25mm至65mm。
    > 钳口表面带有细齿。
    >4个位置可供调节钳口大小。
    >铬钒电工钢,锻造,油淬处理。

    展开

    型号 :

    • 2个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    询价

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    询价

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    全长(mm) 230 重量(g) 294
    操作范围(φmm) 25~65 备注 -
    >适于松紧塑料管接头,圆接头螺母等,直径范围从25mm至65mm。
    > 钳口表面带有细齿。
    >4个位置可供调节钳口大小。
    >铬钒电工钢,锻造,油淬处理。
     
    型号
    81-03-230
    81-19-230
    型号数量折扣一般
    发货日
    全长
    (mm)
    重量
    (g)
    操作范围
    (φmm)
    备注
    询价 23029425~65-
    询价 ---配件

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 2个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    询价

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    重型管子钳

    ¥ 34.30起

    力易得(ENDURA) [中国] 重型管子钳

    发货日: 4天

    铝制纵型活动扳手

    ¥ 368.98起

    HIT [日本] 铝制纵型活动扳手

    发货日: 5天起

    铝合金管子钳

    ¥ 55.93起

    力易得(ENDURA) [中国] 铝合金管子钳

    发货日: 4天起

    伸缩加力链条管子钳

    ¥ 522.67起

    力易得(ENDURA) [中国] 伸缩加力链条管子钳

    发货日: 4天

    英式管子钳

    ¥ 38.59起

    力易得(ENDURA) [中国] 英式管子钳

    发货日: 4天起

    伸缩加力管子钳

    ¥ 169.57起

    力易得(ENDURA) [中国] 伸缩加力管子钳

    发货日: 4天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空