商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩3

    清除选项

  1. 插口宽
  2. 驱动方
  3. 最大有效内径的直径
  4. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有14个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 插口宽(mm)

    • 7.9375
    • 9.525
    • 11.1125
    • 12.7
    • 14.2875
    • 15.875
    • 17.4625
    • 17.7
    • 19.05
    • 22.2225
    • 25.4
  • 驱动方

    • 1/2"
    • 3/8"
  • 最大有效内径的直径(mm)

    • 16.2
    • 18.7
    • 20
    • 22.5
    • 23.2
    • 23.7
    • 24.5
    • 26.2
    • 26.9
    • 28.2
    • 30
    • 30.7
    • 34.5
    • 41
  • 按发货日筛选

    根据数量多少打折

    产品目录

    绝缘六角套筒 用于英制六角套筒 内驱动方3/8" 或 1/2"

    原价 :

    ¥ 106.44起

    价格(不含税):

    ¥ 106.44起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 106.44

    原价 :

    106.44

    价格(不含税):

    ¥ 106.44起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 106.44

    信息 :

    >12角套筒。
    >用于英制六角头螺栓。
    >工具本体镀铬。
    >铬钒钢。

    展开

    型号 :

    • 14个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    单品·套装区分 单件 插口宽(mm) 12.7
    适用规格 IEC60900 / 欧洲标准EN60900 驱动方 3/8"
    最大有效内径的直径(mm) 22.5 材质 铬钒钢
    重量(g) 33
    >12角套筒。
    >用于英制六角头螺栓。
    >工具本体镀铬。
    >铬钒钢。

    基本信息

    单品·套装区分 单件 适用规格 IEC60900 / 欧洲标准EN60900
    材质 铬钒钢
    型号
    98-37-1/2INCH
    98-37-3/4INCH
    98-37-3/8INCH
    98-37-5/8INCH
    98-37-5/16INCH
    98-37-7/16INCH
    98-37-9/16INCH
    98-47-1/2INCH
    98-47-1INCH
    98-47-3/4INCH
    98-47-5/8INCH
    98-47-7/8INCH
    98-47-9/16INCH
    98-47-11/16INCH
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    插口宽
    (mm)
    驱动方 最大有效内径的直径
    (mm)
    重量
    (g)

    ¥109.22起

    当天 12.73/8"22.533

    ¥106.44起

    当天 19.053/8"3071

    ¥107.26起

    当天 9.5253/8"18.731

    ¥118.38起

    当天 15.8753/8"26.251

    ¥107.26起

    当天 7.93753/8"16.230

    ¥109.22起

    当天 11.11253/8"2031

    ¥118.38起

    当天 14.28753/8"23.739

    ¥109.22起

    当天 17.71/2"23.267

    ¥122.46起

    当天 25.41/2"41167

    ¥109.31起

    当天 19.051/2"30.797

    ¥117.72起

    当天 15.8751/2"26.972

    ¥116.84起

    当天 22.22251/2"34.5124

    ¥109.22起

    当天 14.28751/2"24.564

    ¥117.72起

    当天 17.46251/2"28.288

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 14个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 106.44起

    价格 :

    ¥ 106.44起

    参考单价 :

    ¥ 106.44

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    当天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空