商品分类

已复制到剪贴板
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩4

    清除选项

  1. A
  2. D1
  3. Dh6
  4. dH4
  5. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有12个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • A(mm)

    • 30
    • 35
    • 38
    • 40
  • D1(mm)

    • 25
    • 28
    • 35
    • 42
    • 44
    • 48
    • 50
    • 52
  • Dh6(mm)

    • 20
    • 32
  • dH4(mm)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 14
    • 16
    • 18
    • 20
  • 按发货日筛选

    DIN1835B+E型刀柄用转换接头

    DIN1835B+E型刀柄用转换接头

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    信息 :

    德国生产,超高品质

    展开

    型号 :

    • 12个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    12天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    12天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    A(mm) 30 D<sub>1</sub>(mm) 25
    D<sub>h6</sub>(mm) 20 d<sup>H4</sup>(mm) 6
    德国生产,超高品质
     
    型号
    122.20.06
    122.20.08
    122.20.10
    122.20.12
    122.32.06
    122.32.08
    122.32.10
    122.32.12
    122.32.14
    122.32.16
    122.32.18
    122.32.20
    型号数量折扣一般
    发货日
    A
    (mm)
    D1
    (mm)
    Dh6
    (mm)
    dH4
    (mm)
    12天 3025206
    12天 3028208
    12天 30352010
    12天 35422012
    12天 3025326
    12天 3028328
    12天 30353210
    12天 35423212
    12天 35443214
    12天 38483216
    12天 38503218
    12天 40523220

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 12个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    12天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空