已完成选型
还剩3项
清除选项
品牌 :
原价 :
--
信息 :
展开
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
12天
购买条件 :
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
12天
购买条件 :
购买件数 :
M | M14 | d(mm) | 48 |
D(mm) | 72 | d<sub>1</sub>轴径(mm) | 11 |
DIN | 376 | l<sub>1</sub>(mm) | 41 |
平方 | 9 |
d(mm) | 48 | D(mm) | 72 |
DIN | 376 | l1(mm) | 41 |
型号 |
---|
16.13.14119 |
16.13.16129 |
16.13.181411 |
16.13.201612 |
16.13.2218145 |
16.13.2418145 |
16.13.272016 |
16.13.302218 |
16.13.332520 |
16.13.362822 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | M | d1轴径 (mm) | 平方 |
---|---|---|---|---|---|
12天 | M14 | 11 | 9 | ||
12天 | M16 | 12 | 9 | ||
12天 | M18 | 14 | 11 | ||
12天 | M20 | 16 | 12 | ||
12天 | M22 | 18 | 14.5 | ||
12天 | M24 | 18 | 14.5 | ||
12天 | M27 | 20 | 16 | ||
12天 | M30 | 22 | 18.0 | ||
12天 | M33 | 25 | 20.0 | ||
12天 | M36 | 28 | 22.0 |
Loading...
收藏
对比
细节
类似品
发货日 :
米思米闪达
12天
购买件数 :
总价 :
常被一起浏览的商品
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空