商品分类

已复制到剪贴板
  • 受第15号台风“法茜”的影响,日本成田机场周边大规模停电造成日本进口货物无法按原计划发货,部分订单受影响,交期有所延误。米思米客服将主动联系相关客户。9/12后生成的订单,请密切关注交期变化。给您造成困扰,我们深表歉意!
  • 关于2019年国庆节放假通知,点击此处查看详情。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩0

    清除选项

  1. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有1个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

14件电子维修组套

14件电子维修组套

原价 :

¥ 114.87起

价格(不含税):

¥ 114.87起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) :

¥ 114.87

原价 :

114.87

价格(不含税):

¥ 114.87起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) :

¥ 114.87

信息 :

·外径尺寸:270×185×54mm
·该组套工具配备:螺钉和螺母的装配、工件的夹持和切割、测量等功能。适用于居家维修、物业管理、水电工程、工厂车间、设备配套等。

展开

型号 :

  • 1个备选型号

本页是14件电子维修组套-型号T1614的详情页。
内有型号T1614的规格、尺寸等相关参数信息。

收藏

收藏

对比

细节

类似品

包装规格 :

1个装

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

询价

购买条件 :

包装规格 :

1个装

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

询价

“当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买

指定中的规格/尺寸信息

工具套装・工具箱 工具套装 工具套装类型 行李箱外壳类型
外壳尺寸(正面宽度×深度×高度)(mm) 270×185×54 套装内容(点) 1-CrV迷你尖嘴钳4.5' 1-CrV迷你斜嘴钳4.5' 1-剥线钳 6' 1-一字彩条螺丝批5×100mm 1-十字彩条螺丝批#1×100mm 1-数显测电笔 1-一字微型螺丝批2.4×40mm 1-十字微型螺丝批PH00×40mm 1-十字微型螺丝批PH0×40mm 1-花型微型螺丝批T4×40mm 1-花型微型螺丝批T5×40mm 1-金属柄美工刀9mm 1-尖头镊子 1-电工胶带黑色18mm×9m
外壳颜色 黑色 重量(g) 940
套装数量 14PCS
·外径尺寸:270×185×54mm
·该组套工具配备:螺钉和螺母的装配、工件的夹持和切割、测量等功能。适用于居家维修、物业管理、水电工程、工厂车间、设备配套等。

基本信息

 
型号
T1614
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

¥114.87起

询价

Loading...

  1. 1

型号 :

  • 1个备选型号

 复制

原价 :

¥ 114.87起

价格 :

¥ 114.87起

参考单价 :

¥ 114.87

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

询价

“当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

购买件数 :

总价 :

(未税价
加入购物车
立即购买
米思米闪购商城
RD

常被一起购买的商品

技术支持窗口

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空