C-21承重型(防静电)工具柜
查看大图
收藏
对比
细节
类似品
产品目录P.70>

C-21承重型(防静电)工具柜

品牌:佰斯特(POUSTO) [中国]
自营
暂无评价
型号:
1个备选型号
尚未确定型号
剩余1项未选
清除全部选项
包装规格:1件;销售单位:件
查看全部(1)
包装规格:1件;销售单位:件
产品类型:CL系列工具柜
产品名称:防静电承重型工具柜
钥匙位置:钥匙位于右柜拉手槽中
颜色:防静电蓝门灰柜
尺寸 W×D×H(mm):1000×600×1800
产品描述: C-21-10HE防静电承重型工具柜 1000×600×1800 蓝门灰柜 1.0
产品大类:CL系列工具柜
配件信息1:钥匙
包装规格:1件;销售单位:件
预计发货日:
- -
数量折扣:
型号生成后将显示相应的数量折扣
加入购物车
立即订购
常被一起浏览的商品
细胞培养瓶 C2-5466
细胞培养瓶 C2-5466
亚速旺经销品牌(ASONE-OTHERS)
发货日:23天起
管螺纹丝锥 VX-TPT高硬度钢用V涂层超硬合金锥管螺纹用丝锥
管螺纹丝锥 VX-TPT高硬度钢用V涂层超硬合金锥管螺纹用丝锥
欧士机(OSG) [日本]
发货日:6天
维修套件 RK-471N
维修套件 RK-471N
前田金属(TONE) [日本]
发货日:13天
锥形金刚石锉刀
锥形金刚石锉刀
TRUSCO [日本]
发货日:10天起
大螺旋角型立铣刀(硬质合金) AL3D-2铝材专用平底铣刀(3倍刃长型)
大螺旋角型立铣刀(硬质合金) AL3D-2铝材专用平底铣刀(3倍刃长型)
日进(NS TOOL) [日本]
发货日:当天
容量瓶带PE塞
容量瓶带PE塞
亚速旺(AS ONE) [日本]
发货日:23天
L型支架 L40双孔型
L型支架 L40双孔型
龟田电机(KAMEDA)[日本]
发货日:16天起
刀板 切断用车刀板 KTKB
刀板 切断用车刀板 KTKB
京瓷(KYOCERA) [日本]
发货日:23天起
力易得(ENDURA)迷你切管器
力易得(ENDURA)迷你切管器
力易得(ENDURA) [中国]
发货日:6天
6件套绝缘螺丝批套装
6件套绝缘螺丝批套装
史丹利(STANLEY) [美国]
发货日:当天
管螺纹丝锥 TPT一般用(NPTF)高速钢丝锥
管螺纹丝锥 TPT一般用(NPTF)高速钢丝锥
欧士机(OSG) [日本]
发货日:6天
寺冈制作所 No.140A 固化布胶带
寺冈制作所 No.140A 固化布胶带
寺冈制作所(TERAOKA) [日本]
发货日:10天
车削刀片 正三角形 7°后角 精加工正角型(带孔型)TCMT-FP
车削刀片 正三角形 7°后角 精加工正角型(带孔型)TCMT-FP
三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本]
发货日:12天起
18V锂电池充电器 YT-828498C
18V锂电池充电器 YT-828498C
易尔拓(YATO) [波兰]
发货日:5天
带把手广口方形瓶 3-6865型
带把手广口方形瓶 3-6865型
亚速旺(AS ONE) [日本]
发货日:16天起

产品描述:承重型防静电工具柜717×635×1560mm整体工业蓝门,柜体高级灰,采用1.0优质冷轧钢制作,经久耐用。
·双开门,内可调搁板,配锁。
·【注意事项】物流保管类商品整件发货,无需安装。

基本信息

产品类型CL系列工具柜颜色防静电蓝门灰柜
产品大类CL系列工具柜产品名称防静电承重型工具柜
尺寸 W×D×H(mm)1000×600×1800 配件信息1钥匙
钥匙位置钥匙位于右柜拉手槽中产品描述C-21-10HE防静电承重型工具柜 1000×600×1800 蓝门灰柜 1.0
包装规格:1件;销售单位:件
型号
单价(未税)预计发货日
商品评价(0)
仅显示购买商品的用户评价
暂无商品评价
常被一起购买的商品

相关产品合辑