商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩4

    清除选项

  1. 尺片数量(凸片+凹片)
  2. 测量范围
  3. 包含的尺片半径
  4. 材质
  5. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有9个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 尺片数量(凸片+凹片)(枚)

    • 7+7
    • 10+10
    • 15+15
    • 16+16
    • 17+17
  • 测量范围(mm)

    • 0.1~1.0
    • 1.0~7.0
    • 1.1~2.0
    • 2.1~3.0
    • 7.5~15.0
    • 15.5~25.0
    • 24.0~30.0
    • 31.0~40.0
    • 41.0~50.0
  • 包含的尺片半径(mm)

    • 0.7、1.0、0.5、0.4、0.1、0.3、0.2、0.8、0.6、0.9
    • 1.5、1.2、1.9、1.3、1.6、1.8、1.1、1.7、1.4、2.0
    • 2.1、3.0、2.7、2.6、2.9、2.4、2.5、2.2、2.3、2.8
    • 5.0、3.0、1.25、1.5、4.5、3.5、4.0、1.0、2.25、2.75、5.5、2.5、1.75、7.0、6.0、6.5、2.0
    • 8.0、10.0、12.0、10.5、13.0、15.0、11.0、9.0、12.5、7.5、11.5、8.5、9.5、13.5、14.5、14.0
    • 24.0、15.5、22.0、20.0、21.0、19.0、17.5、25.0、17.0、19.5、18.5、16.0、18.0、23.0、16.5
    • 24.0、26.0、28.0、27.0、29.0、25.0、30.0
    • 34.0、35.0、36.0、33.0、31.0、32.0、37.0、40.0、39.0、38.0
    • 41.0、47.0、49.0、44.0、50.0、53.0、45.0、42.0、46.0、48.0
  • 材质

    • 不锈钢
    • 碳素钢
  • 按发货日筛选

    半径规 4813

    半径规 4813

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    信息 :

    ●精度:
    ±0.03mm(尺片半径0.1~3.0mm)
    ±0.04mm(尺片半径3.25~23.0mm)
    ±0.05mm(尺片半径24.0~30.0mm)
    ±0.08mm(尺片半径31.0~50.0mm)

    展开

    型号 :

    • 9个备选型号

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    2天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    2天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    尺片数量(凸片+凹片)(枚) 7+7 测量范围(mm) 24.0~30.0
    包含的尺片半径(mm) 24.0、26.0、28.0、27.0、29.0、25.0、30.0 材质 碳素钢
    ●精度:
    ±0.03mm(尺片半径0.1~3.0mm)
    ±0.04mm(尺片半径3.25~23.0mm)
    ±0.05mm(尺片半径24.0~30.0mm)
    ±0.08mm(尺片半径31.0~50.0mm)
    型号
    4813-14
    4813-30
    4813-32
    4813-34
    4813-201
    4813-202
    4813-203
    4813-2040
    4813-2050
    型号数量折扣一般
    发货日
    尺片数量(凸片+凹片)
    (枚)
    测量范围
    (mm)
    包含的尺片半径
    (mm)
    材质
    询价 7+724.0~30.024.0、26.0、28.0、27.0、29.0、25.0、30.0碳素钢
    2天 15+1515.5~25.024.0、15.5、22.0、20.0、21.0、19.0、17.5、25.0、17.0、19.5、18.5、16.0、18.0、23.0、16.5碳素钢
    2天 16+167.5~15.08.0、10.0、12.0、10.5、13.0、15.0、11.0、9.0、12.5、7.5、11.5、8.5、9.5、13.5、14.5、14.0碳素钢
    2天 17+171.0~7.05.0、3.0、1.25、1.5、4.5、3.5、4.0、1.0、2.25、2.75、5.5、2.5、1.75、7.0、6.0、6.5、2.0碳素钢
    询价 10+100.1~1.00.7、1.0、0.5、0.4、0.1、0.3、0.2、0.8、0.6、0.9碳素钢
    2天 10+101.1~2.01.5、1.2、1.9、1.3、1.6、1.8、1.1、1.7、1.4、2.0不锈钢
    2天 10+102.1~3.02.1、3.0、2.7、2.6、2.9、2.4、2.5、2.2、2.3、2.8不锈钢
    询价 10+1031.0~40.034.0、35.0、36.0、33.0、31.0、32.0、37.0、40.0、39.0、38.0碳素钢
    询价 10+1041.0~50.041.0、47.0、49.0、44.0、50.0、53.0、45.0、42.0、46.0、48.0碳素钢

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 9个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    2天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    半径规

    ¥ 196.17起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 半径规

    发货日: 当天

    圆角规或半径规272M系列

    ¥ 611.00起

    施泰力(Starrett) [美国] 圆角规或半径规272M系列

    发货日: 当天

    带锁定装置的圆角规或半径规178M系列

    ¥ 794.29起

    施泰力(Starrett) [美国] 带锁定装置的圆角规或半径规178M系列

    发货日: 当天

    半径规套装

    ¥ 36.11起

    MHC [中国] 半径规套装

    发货日: 7天起

    半径规(S167号系列套件)

    ¥ 742.70起

    施泰力(Starrett) [美国] 半径规(S167号系列套件)

    发货日: 当天起

    半径规

    ¥ 97.13起

    MHC [中国] 半径规

    发货日: 当天

    圆弧角型量规

    ¥ 257.00起

    TRUSCO [日本] 圆弧角型量规

    发货日: 9天起

    半径规

    ¥ 46.61起

    力易得(ENDURA) [中国] 半径规

    发货日: 4天

    圆弧角型量规

    ¥ 256.00起

    TRUSCO [日本] 圆弧角型量规

    发货日: 9天起

    半径规(L型)

    ¥ 633.00起

    TRUSCO [日本] 半径规(L型)

    发货日: 9天起

    不锈钢线径规

    ¥ 98.69起

    MHC [中国] 不锈钢线径规

    发货日: 当天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空