商品分类

已复制到剪贴板

    已完成选型

    还剩1

    清除选项

  1. 类型
  2. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有1个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 类型

  • 按发货日筛选

    发货时间

    FLUKE 820-2频闪仪

    原价:

    ¥5,969.78起

    价格(不含税):

    ¥5,969.78起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥5,969.78

    原价:

    5,969.78

    价格(不含税):

    ¥5,969.78起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥5,969.78

    信息:

    ·高亮度7LED阵列,4800Lux@6,000FPM/30cm
    ·具有统一闪烁特性的高效率LED固态光源,可实现更高的闪烁频率30-
    ·300,000FPM(每分钟闪烁次数)
    ·数字脉宽调制,可以较高速度呈现极其清晰的图像
    ·坚固耐用的设计利用无灯丝、气体、中空纤维或玻璃的固态LED(可承受
    ·1米跌落)
    ·石英精度控制系统提供高精度0.02%(+/-1位)

    展开

    型号:

    • 1个备选型号

      FLUKE-820-2


    本页是FLUKE 820-2频闪仪-型号FLUKE-820-2的详情页。
    内有型号FLUKE-820-2的规格、尺寸等相关参数信息。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    3天

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    3天

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    宽度(mm) 60.9 进深(mm) 57.1
    高度(mm) 190.5 测量精度 0.02%
    ·高亮度7LED阵列,4800Lux@6,000FPM/30cm
    ·具有统一闪烁特性的高效率LED固态光源,可实现更高的闪烁频率30-
    ·300,000FPM(每分钟闪烁次数)
    ·数字脉宽调制,可以较高速度呈现极其清晰的图像
    ·坚固耐用的设计利用无灯丝、气体、中空纤维或玻璃的固态LED(可承受
    ·1米跌落)
    ·石英精度控制系统提供高精度0.02%(+/-1位)

    基本信息

    宽度(mm) 60.9 进深(mm) 57.1
    高度(mm) 190.5 测量精度 0.02%
     
    型号
    FLUKE-820-2
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日

    ¥5,969.78起

    3天

    Loading...

    1. 1

    型号:

    • 1个备选型号

      FLUKE-820-2


     复制

    原价:

    ¥5,969.78起

    价格:

    ¥5,969.78起

    参考单价:

    ¥5,969.78

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日:

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    3天

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    福禄克/FLUKE数字万用表

    ¥ 566.99起

    福禄克(Fluke) [美国] 福禄克/FLUKE数字万用表

    发货日: 当天

    数显测电笔

    ¥ 21.15起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 数显测电笔

    发货日: 当天

    高级数显测电笔

    ¥ 40.24起

    史丹利(STANLEY) [美国] 高级数显测电笔

    发货日: 当天

    普通型测电笔

    ¥ 11.11起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 普通型测电笔

    发货日: 当天

    优利德 数字万用表

    ¥ 771.96起

    优利德(UNI-T) [中国] 优利德 数字万用表

    发货日: 当天

    福禄克/FLUKE 115C/116C/117C掌上型真有效值万用表

    ¥ 1,089.03起

    福禄克(Fluke) [美国] 福禄克/FLUKE 115C/116C/117C掌上型真有效值万用表

    发货日: 当天起

    自动量程数字万用表

    ¥ 196.90起

    优利德(UNI-T) [中国] 自动量程数字万用表

    发货日: 当天

    掌上型万用表

    ¥ 188.77起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 掌上型万用表

    发货日: 当天

    FLUKE 317/319真有效值数字钳形表,交直流(600A/1000A)

    ¥ 1,170.56起

    福禄克(Fluke) [美国] FLUKE 317/319真有效值数字钳形表,交直流(600A/1000A)

    发货日: 当天

    MM101数字万用表

    ¥ 295.64起

    史丹利(STANLEY) [美国] MM101数字万用表

    发货日: 当天

    数显测电笔

    ¥ 12.96起

    史丹利(STANLEY) [美国] 数显测电笔

    发货日: 当天

    福禄克数字万用表87V

    ¥ 2,680.97起

    福禄克(Fluke) [美国] 福禄克数字万用表87V

    发货日: 当天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空