商品分类

已复制到剪贴板
  • 受第15号台风“法茜”的影响,日本成田机场周边大规模停电造成日本进口货物无法按原计划发货,部分订单受影响,交期有所延误。米思米客服将主动联系相关客户。9/12后生成的订单,请密切关注交期变化。给您造成困扰,我们深表歉意!
  • 关于2019年国庆节放假通知,点击此处查看详情。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有1个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 型号

    • CS-8"
    • CS-6"
  • a(mm)

    • 220
    • 225
  • A(mm)

    • 250
    • 310
  • b(mm)

    • 150
    • 160
  • B(mm)

    • 235
    • 285
  • c(mm)

    • 184
    • 195
  • C(mm)

    • 221
    • 243
  • d(mm)

    • 82
    • 100
  • e(mm)

    • 112
    • 125
  • f(mm)

    • 66
    • 75
  • h(mm)

    • 123
    • 155
  • i(mm)

    • 186
    • 241
  • j(mm)

    • 80
    • 90
  • 夹盘 内径(mm)

    • 44
    • 63
  • 夹盘 内径把握(mm)

    • 4~42
    • 4~62
  • 夹盘 外径(mm)

    • 167
    • 210
  • 夹盘 外径把握(mm)

    • 10~156
    • 10~180
  • 面盘 厚度(mm)

    • 50
    • 58
  • 面盘 外径(mm)

    • 203
    • 254
  • 按发货日筛选

    36080分割工作头 强力三爪

    36080分割工作头 强力三爪(36080-05)

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    信息 :

    ·快速定位分隔板可作2.3.4.6.8.12等份之快速分割。
    ·简易定位15度为一個单位(24等份),亦可加购蜂巢板作微量分度使用。
    ·可水平或垂直方向使用。

    展开

    型号 :

    • 1个备选型号

    本页是36080分割工作头 强力三爪-型号36080-05的详情页。
    内有型号36080-05的规格、尺寸等相关参数信息。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    40天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    40天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    型号 CS-6" a(mm) 220
    A(mm) 250 b(mm) 150
    B(mm) 235 c(mm) 184
    C(mm) 221 d(mm) 82
    e(mm) 112 f(mm) 66
    g(mm) 16 h(mm) 123
    i(mm) 186 j(mm) 80
    K(mm) 18 夹盘 内径(mm) 44
    夹盘 内径把握(mm) 4~42 夹盘 外径(mm) 167
    夹盘 外径把握(mm) 10~156 面盘 厚度(mm) 50
    面盘 外径(mm) 203 重量(kg) 48
    ·快速定位分隔板可作2.3.4.6.8.12等份之快速分割。
    ·简易定位15度为一個单位(24等份),亦可加购蜂巢板作微量分度使用。
    ·可水平或垂直方向使用。

    基本信息

    g(mm) 16 K(mm) 18
     
    型号
    36080-05
    型号数量折扣一般
    发货日
    型号 a
    (mm)
    A
    (mm)
    b
    (mm)
    B
    (mm)
    c
    (mm)
    C
    (mm)
    d
    (mm)
    e
    (mm)
    f
    (mm)
    h
    (mm)
    i
    (mm)
    j
    (mm)
    夹盘 内径
    (mm)
    夹盘 内径把握
    (mm)
    夹盘 外径
    (mm)
    夹盘 外径把握
    (mm)
    面盘 厚度
    (mm)
    面盘 外径
    (mm)
    重量
    (kg)
    40天 CS-6" 220250150235184221821126612318680444~4216710~1565020348

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 1个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    40天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    本商品其他关联型号

    型号 参考价格 数量折扣 一般发货日 包装数量
    36080-15 - - 40 -

    常被一起浏览的商品

    快速简易分度盘(含三爪卡盘)(SD7)

    ¥ 18,625.77起

    精展[中国] 快速简易分度盘(含三爪卡盘)(SD7)

    发货日: 27天

    FW80型、F11系列万能分度头

    ¥ 6,941.92起

    环球(HQNTOOLS) [中国] FW80型、F11系列万能分度头

    发货日: 5天

    万能分度头(不含三爪卡盘)(BS)

    ¥ 5,347.22起

    精展[中国] 万能分度头(不含三爪卡盘)(BS)

    发货日: 27天

    横立两用分度盘(HV)

    ¥ 2,797.48起

    精展[中国] 横立两用分度盘(HV)

    发货日: 27天

    超万能分度头(HCM-2)

    ¥ 24,479.34起

    精展[中国] 超万能分度头(HCM-2)

    发货日: 27天

    万能倾斜分度盘(HUT300)

    ¥ 5,029.46起

    精展[中国] 万能倾斜分度盘(HUT300)

    发货日: 27天

    直角座(LA)

    ¥ 708.84起

    精展[中国] 直角座(LA)

    发货日: 27天

    强力快速分度盘(CS)

    ¥ 8,495.66起

    精展[中国] 强力快速分度盘(CS)

    发货日: 27天

    PF70/5C简易分度头

    ¥ 386.31起

    征宙 [中国] PF70/5C简易分度头

    发货日: 5天

    工作定位器(AMS-160A)

    ¥ 691.62起

    精展[中国] 工作定位器(AMS-160A)

    发货日: 27天

    尾座(TS)

    ¥ 1,042.60起

    精展[中国] 尾座(TS)

    发货日: 27天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空