商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有3个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 型号

    • MA-10
    • MA-08
    • MA-06
  • A(mm)

    • 224
    • 265
    • 315
  • A活塞面积 拉力侧(cm2)

    • 108
    • 157
    • 239
  • A活塞面积 推力侧(cm2)

    • 127
    • 184
    • 270
  • B(mm)

    • 175
    • 210
    • 250
  • B活塞面积 拉力侧(cm2)

    • 117
    • 169
    • 241
  • B活塞面积 推力侧(cm2)

    • 122
    • 176
    • 257
  • D(mm)

    • 20
    • 22
    • 25
  • E(mm)

    • 130
    • 154
    • 176
  • F(mm)

    • 170
    • 196
    • 222
  • G(mm)

    • 40
    • 42
    • 46
  • H(mm)

    • 73
    • 95
    • 110
  • I(mm)

    • 20
    • 25
    • 30
  • J(mm)

    • 12
    • 14
    • 16
  • K(mm)

    • 31
    • 35
    • 40
  • M(mm)

    • φ11
    • φ13
  • N(mm)

    • φ202
    • φ243
    • φ285
  • O

    • M10×P1.5(PCDφ202)
    • M10×P1.5(PCDφ243)
    • M12×P1.75(PCDφ285)
  • P

    • 4-M8×P1.25(PCDφ124)
    • 4-M10×P1.5(PCDφ140)
    • 4-M10×P1.5(PCDφ176)
  • Q

    • 4-M8×P1.25(PCDφ156)
    • 4-M10×P1.5(PCDφ186)
    • 4-M10×P1.5(PCDφ224)
  • 夹持范围(mm)

    • φ25~φ175
    • φ30~φ210
    • φ35~φ250
  • 空压夹持力(7kgf/cm2)(0.7Mpa)

    • 4500kgf (44KN)
    • 6400kgf (63KN)
    • 9500kgf (93KN)
  • 爪行程直径(mm)

    • 5.5
    • 7.4
    • 8.8
  • 柱塞行程(mm)

    • 12
    • 16
    • 19
  • 按发货日筛选

    36053两轴自动求心气压夹盘

    36053两轴自动求心气压夹盘

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    信息 :

    ·两轴自动求心气压夹盘专供中心机及各式工作台面的加工而设计,在X,Y两轴间同时夹持任何异形工件具快速自定工件中心之功能。
    ·气缸防锈处理:在潮湿及工作最境较差的情况,气缸内部经防锈处理,部会生锈或卡死。
    ·防尘装置:在工作台上的钻铣工作、切削及冷却液不易进入夹盘内部,确保夹盘的使用寿命及精度。
    ·多边夹持、自定中心:有别于虎钳的单一轴向夹持,两轴自动求心气压夹盘分别在X,Y两轴向分割成两组夹持动作,且同时自定工件中心,能快速准确的固定工件,在任一轴向铣削均能达到稳固的效果。

    展开

    型号 :

    • 3个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    40天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    40天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    型号 MA-06 A(mm) 224
    A活塞面积 拉力侧(cm<sup>2</sup>) 108 A活塞面积 推力侧(cm<sup>2</sup>) 127
    B(mm) 175 B活塞面积 拉力侧(cm<sup>2</sup>) 117
    B活塞面积 推力侧(cm<sup>2</sup>) 122 D(mm) 20
    E(mm) 130 F(mm) 170
    G(mm) 40 H(mm) 73
    I(mm) 20 J(mm) 12
    K(mm) 31 L(mm) 18
    M(mm) φ11 N(mm) φ202
    O M10×P1.5(PCDφ202) P 4-M8×P1.25(PCDφ124)
    Q 4-M8×P1.25(PCDφ156) 夹持范围(mm) φ25~φ175
    空压夹持力(7kgf/cm<sup>2</sup>)(0.7Mpa) 4500kgf (44KN) 爪行程直径(mm) 5.5
    柱塞行程(mm) 12 重量(kg) 24.8
    ·两轴自动求心气压夹盘专供中心机及各式工作台面的加工而设计,在X,Y两轴间同时夹持任何异形工件具快速自定工件中心之功能。
    ·气缸防锈处理:在潮湿及工作最境较差的情况,气缸内部经防锈处理,部会生锈或卡死。
    ·防尘装置:在工作台上的钻铣工作、切削及冷却液不易进入夹盘内部,确保夹盘的使用寿命及精度。
    ·多边夹持、自定中心:有别于虎钳的单一轴向夹持,两轴自动求心气压夹盘分别在X,Y两轴向分割成两组夹持动作,且同时自定工件中心,能快速准确的固定工件,在任一轴向铣削均能达到稳固的效果。

    基本信息

    L(mm) 18
     
    型号
    36053-56
    36053-58
    36053-60
    型号数量折扣一般
    发货日
    型号 A
    (mm)
    A活塞面积 拉力侧
    (cm2)
    A活塞面积 推力侧
    (cm2)
    B
    (mm)
    B活塞面积 拉力侧
    (cm2)
    B活塞面积 推力侧
    (cm2)
    D
    (mm)
    E
    (mm)
    F
    (mm)
    G
    (mm)
    H
    (mm)
    I
    (mm)
    J
    (mm)
    K
    (mm)
    M
    (mm)
    N
    (mm)
    O P Q 夹持范围
    (mm)
    空压夹持力(7kgf/cm2)(0.7Mpa) 爪行程直径
    (mm)
    柱塞行程
    (mm)
    重量
    (kg)
    40天 MA-06224108127175117122201301704073201231φ11φ202M10×P1.5(PCDφ202)4-M8×P1.25(PCDφ124)4-M8×P1.25(PCDφ156)φ25~φ1754500kgf (44KN)5.51224.8
    40天 MA-08265157184210169176221541964295251435φ11φ243M10×P1.5(PCDφ243)4-M10×P1.5(PCDφ140)4-M10×P1.5(PCDφ186)φ30~φ2106400kgf (63KN)7.41641.3
    40天 MA-103152392702502412572517622246110301640φ13φ285M12×P1.75(PCDφ285)4-M10×P1.5(PCDφ176)4-M10×P1.5(PCDφ224)φ35~φ2509500kgf (93KN)8.81965.6

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 3个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    40天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    快速简易分度盘(含三爪卡盘)(SD7)

    ¥ 18,625.77起

    精展[中国] 快速简易分度盘(含三爪卡盘)(SD7)

    发货日: 27天

    FW80型、F11系列万能分度头

    ¥ 6,941.92起

    环球(HQNTOOLS) [中国] FW80型、F11系列万能分度头

    发货日: 5天

    万能分度头(不含三爪卡盘)(BS)

    ¥ 5,347.22起

    精展[中国] 万能分度头(不含三爪卡盘)(BS)

    发货日: 27天

    横立两用分度盘(HV)

    ¥ 2,797.48起

    精展[中国] 横立两用分度盘(HV)

    发货日: 27天

    超万能分度头(HCM-2)

    ¥ 24,479.34起

    精展[中国] 超万能分度头(HCM-2)

    发货日: 27天

    万能倾斜分度盘(HUT300)

    ¥ 5,029.46起

    精展[中国] 万能倾斜分度盘(HUT300)

    发货日: 27天

    直角座(LA)

    ¥ 708.84起

    精展[中国] 直角座(LA)

    发货日: 27天

    强力快速分度盘(CS)

    ¥ 8,495.66起

    精展[中国] 强力快速分度盘(CS)

    发货日: 27天

    PF70/5C简易分度头

    ¥ 386.31起

    征宙 [中国] PF70/5C简易分度头

    发货日: 5天

    钻铣机机架

    ¥ 660.54起

    博阳(ICBM) [中国] 钻铣机机架

    发货日: 询价

    工作定位器(AMS-160A)

    ¥ 691.62起

    精展[中国] 工作定位器(AMS-160A)

    发货日: 27天

    尾座(TS)

    ¥ 1,042.60起

    精展[中国] 尾座(TS)

    发货日: 27天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空