商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有4个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 型号

    • MC-12
    • MC-10
    • MC-08
    • MC-06
  • A(mm)

    • 215
    • 250
    • 310
    • 380
  • B(mm)

    • 57
    • 65
    • 72
    • 85
  • C(mm)

    • 18
    • 20
    • 22
    • 25
  • D(mm)

    • 130
    • 160
    • 200
    • 260
  • E(mm)

    • 40
    • 55
    • 70
    • 100
  • F(mm)

    • 5.5
    • 6
    • 7
  • G

    • 4-M10×P1.5
    • 4-M12×P1.75
    • 4-M14×P2.0
    • 4-M16×P2.0
  • H(mm)

    • 68
    • 82
    • 93
    • 118
  • J(mm)

    • 26
    • 28
    • 32
    • 40
  • K(mm)

    • 39
    • 43
    • 50
    • 56
  • L(mm)

    • 14
    • 17
    • 21
    • 23
  • M(mm)

    • 144
    • 174
    • 218
    • 274
  • N(mm)

    • 165
    • 200
    • 250
    • 310
  • P(mm)

    • 144
    • 174
    • 218
    • 274
  • Q(mm)

    • 165
    • 200
    • 250
    • 310
  • R(mm)

    • 66
    • 83
    • 104
    • 135
  • S(mm)

    • 18
    • 22
  • 内径把握(mm)

    • φ55~φ128
    • φ62~φ162
    • φ72~φ200
    • φ90~φ265
  • 外径把握(mm)

    • φ4~φ128
    • φ5~φ162
    • φ6~φ200
    • φ10~φ265
  • 按发货日筛选

    36050超薄方型四爪

    36050超薄方型四爪

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    信息 :

    ·MC均为定寸研磨方式,任何相同规格之方型夹盘W,X,Y,Z各点之高度公差为0.05mm以内。
    ·MC规格均可替换生爪,作不规则形状之加工,以替代中心机大量治具,更经济方便。
    ·硬爪重复夹持之精度公差为0.02mm以内。
    ·侧边平行校正后,硬爪夹持之平行公差为0.05mm以内。

    展开

    型号 :

    • 4个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    40天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    40天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    型号 MC-06 A(mm) 215
    B(mm) 57 C(mm) 18
    D(mm) 130 E(mm) 40
    F(mm) 5.5 G 4-M10×P1.5
    H(mm) 68 J(mm) 26
    K(mm) 39 L(mm) 14
    M(mm) 144 N(mm) 165
    P(mm) 144 Q(mm) 165
    R(mm) 66 S(mm) 18
    内径把握(mm) φ55~φ128 外径把握(mm) φ4~φ128
    重量(kg) 11.4
    ·MC均为定寸研磨方式,任何相同规格之方型夹盘W,X,Y,Z各点之高度公差为0.05mm以内。
    ·MC规格均可替换生爪,作不规则形状之加工,以替代中心机大量治具,更经济方便。
    ·硬爪重复夹持之精度公差为0.02mm以内。
    ·侧边平行校正后,硬爪夹持之平行公差为0.05mm以内。
     
    型号
    36050-06
    36050-08
    36050-10
    36050-12
    型号数量折扣一般
    发货日
    型号 A
    (mm)
    B
    (mm)
    C
    (mm)
    D
    (mm)
    E
    (mm)
    F
    (mm)
    G H
    (mm)
    J
    (mm)
    K
    (mm)
    L
    (mm)
    M
    (mm)
    N
    (mm)
    P
    (mm)
    Q
    (mm)
    R
    (mm)
    S
    (mm)
    内径把握
    (mm)
    外径把握
    (mm)
    重量
    (kg)
    40天 MC-062155718130405.54-M10×P1.5682639141441651441656618φ55~φ128φ4~φ12811.4
    40天 MC-0825065201605564-M12×P1.75822843171742001742008318φ62~φ162φ5~φ16218.6
    40天 MC-1031072222007064-M14×P2.09332502121825021825010418φ72~φ200φ6~φ20031.6
    40天 MC-12380852526010074-M16×P2.011840562327431027431013522φ90~φ265φ10~φ26556.6

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 4个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    40天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    快速简易分度盘(含三爪卡盘)(SD7)

    ¥ 18,625.77起

    精展[中国] 快速简易分度盘(含三爪卡盘)(SD7)

    发货日: 27天

    FW80型、F11系列万能分度头

    ¥ 6,941.92起

    环球(HQNTOOLS) [中国] FW80型、F11系列万能分度头

    发货日: 5天

    万能分度头(不含三爪卡盘)(BS)

    ¥ 5,347.22起

    精展[中国] 万能分度头(不含三爪卡盘)(BS)

    发货日: 27天

    横立两用分度盘(HV)

    ¥ 2,797.48起

    精展[中国] 横立两用分度盘(HV)

    发货日: 27天

    超万能分度头(HCM-2)

    ¥ 24,479.34起

    精展[中国] 超万能分度头(HCM-2)

    发货日: 27天

    万能倾斜分度盘(HUT300)

    ¥ 5,029.46起

    精展[中国] 万能倾斜分度盘(HUT300)

    发货日: 27天

    直角座(LA)

    ¥ 708.84起

    精展[中国] 直角座(LA)

    发货日: 27天

    强力快速分度盘(CS)

    ¥ 8,495.66起

    精展[中国] 强力快速分度盘(CS)

    发货日: 27天

    PF70/5C简易分度头

    ¥ 386.31起

    征宙 [中国] PF70/5C简易分度头

    发货日: 5天

    钻铣机机架

    ¥ 660.54起

    博阳(ICBM) [中国] 钻铣机机架

    发货日: 询价

    工作定位器(AMS-160A)

    ¥ 691.62起

    精展[中国] 工作定位器(AMS-160A)

    发货日: 27天

    尾座(TS)

    ¥ 1,042.60起

    精展[中国] 尾座(TS)

    发货日: 27天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空