商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有4个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 型号

    • PL-12
    • PL-10
    • PL-08
    • PL-06
  • A(mm)

    • 169
    • 210
    • 254
    • 304
  • B(mm)

    • 83
    • 97
    • 110
    • 125
  • C(mm)

    • 140
    • 170
    • 220
  • D(mm)

    • 82.563
    • 106.375
    • 139.719
  • E(mm)

    • 15
    • 17
    • 18
  • G max.(mm)

    • 15
    • 16.5
    • 21.5
    • 22
  • G min.(mm)

    • 5
    • 5.5
    • 6
    • 6.5
  • H(mm)

    • 70
    • 84
    • 100
    • 120
  • I(mm)

    • 26
    • 32
    • 36
    • -
  • J max.(mm)

    • 46
    • 57
    • 68
    • 72.5
  • J min.(mm)

    • 36
    • 47
    • 52
    • 56.5
  • K

    • 6-M10×P1.5
    • 6-M12×P1.75
    • 6-M16×P2.0
  • L(mm)

    • 14
    • 17
    • 20
    • 24
  • M(mm)

    • 104.8
    • 133.4
    • 171.4
  • N max.(mm)

    • 56.65
    • 69.65
    • 87.8
    • 102.8
  • N min.(mm)

    • 54
    • 67
    • 82
    • 97
  • P max.(mm)

    • 33
    • 38
    • 47
    • 48
  • P min.(mm)

    • 23
    • 28
    • 31
    • 32
  • Q(mm)

    • 35
    • 40
    • 50
    • 60
  • R(mm)

    • 32
    • 38
    • 50
    • 52
  • S(mm)

    • 36
    • 46
    • 50
  • U

    • M16×P2.0
    • M20×P2.5
    • M24×P3.0
    • M27×P3.0
  • 搭配油压缸 编号/型号

    • NO.36037-30 L1530
    • NO.36037-25 L1225
    • NO.36037-20 L1020
  • 夹持范围(mm)

    • φ35~φ160
    • φ40~φ210
    • φ50~φ254
    • φ50~φ304
  • 爪行程直径(mm)

    • 5.3
    • 11.6
  • 柱塞行程(mm)

    • 10
    • 16
  • 最大静夹持力

    • 2950kgf (29KN)
    • 4890kgf (48KN)
    • 4990kgf (49KN)
    • 7240kgf (71KN)
  • 最大拉力

    • 1420kgf (14KN)
    • 2240kgf (22KN)
    • 3160kgf (31KN)
    • 4480kgf (44KN)
  • 最大设定油压压力

    • 22kgf/cm2 (2.2Mpa)
    • 30kgf/cm2 (2.9Mpa)
  • 最高回转速(min-1

    • 2000R.P.M
    • 2500R.P.M
    • 3000R.P.M
    • 3500R.P.M
  • 按发货日筛选

    36049后拉式油压夹头

    36049后拉式油压夹头

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    信息 :

    ·夹头作径向夹持同时强力后拉,工件不会上浮,适用于铸件及锻件的加工。
    ·后拉式夹持将工件紧贴在基面上,使夹持稳固,适用于重切削。
    ·圆柱滑动结构,可长期使用,并确保重复夹持的优异精度。
    ·准确的自定中心及强力夹持工件不上浮特性,要求长度精准的加工最适宜。
    ·可采用到位侦测,配合自动化系统。

    展开

    型号 :

    • 4个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    40天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    40天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    型号 PL-06 A(mm) 169
    B(mm) 83 C(mm) 140
    D(mm) 82.563 E(mm) 15
    F(mm) 5 G max.(mm) 15
    G min.(mm) 5 H(mm) 70
    I(mm) - J max.(mm) 46
    J min.(mm) 36 K 6-M10×P1.5
    L(mm) 14 M(mm) 104.8
    N max.(mm) 56.65 N min.(mm) 54
    P max.(mm) 33 P min.(mm) 23
    Q(mm) 35 R(mm) 32
    S(mm) 36 U M16×P2.0
    搭配油压缸 编号/型号 NO.36037-20 L1020 夹持范围(mm) φ35~φ160
    爪行程直径(mm) 5.3 柱塞行程(mm) 10
    最大静夹持力 2950kgf (29KN) 最大拉力 1420kgf (14KN)
    最大设定油压压力 22kgf/cm<sup>2</sup> (2.2Mpa) 最高回转速(min<sup>-1</sup>) 3500R.P.M
    重量(kg) 15.4
    ·夹头作径向夹持同时强力后拉,工件不会上浮,适用于铸件及锻件的加工。
    ·后拉式夹持将工件紧贴在基面上,使夹持稳固,适用于重切削。
    ·圆柱滑动结构,可长期使用,并确保重复夹持的优异精度。
    ·准确的自定中心及强力夹持工件不上浮特性,要求长度精准的加工最适宜。
    ·可采用到位侦测,配合自动化系统。

    基本信息

    F(mm) 5
     
    型号
    36049-06
    36049-08
    36049-10
    36049-12
    型号数量折扣一般
    发货日
    型号 A
    (mm)
    B
    (mm)
    C
    (mm)
    D
    (mm)
    E
    (mm)
    G max.
    (mm)
    G min.
    (mm)
    H
    (mm)
    I
    (mm)
    J max.
    (mm)
    J min.
    (mm)
    K L
    (mm)
    M
    (mm)
    N max.
    (mm)
    N min.
    (mm)
    P max.
    (mm)
    P min.
    (mm)
    Q
    (mm)
    R
    (mm)
    S
    (mm)
    U 搭配油压缸 编号/型号 夹持范围
    (mm)
    爪行程直径
    (mm)
    柱塞行程
    (mm)
    最大静夹持力 最大拉力 最大设定油压压力 最高回转速(min-1重量
    (kg)
    40天 PL-061698314082.5631515570-46366-M10×P1.514104.856.65543323353236M16×P2.0NO.36037-20 L1020φ35~φ1605.3102950kgf (29KN)1420kgf (14KN)22kgf/cm2 (2.2Mpa)3500R.P.M15.4
    40天 PL-0821097170106.3751716.56.5842657476-M12×P1.7517133.469.65673828403836M20×P2.5NO.36037-25 L1225φ40~φ2105.3104890kgf (48KN)2240kgf (22KN)22kgf/cm2 (2.2Mpa)3000R.P.M27.8
    40天 PL-10254110220139.719182261003268526-M16×P2.024171.487.8824832505046M24×P3.0NO.36037-25 L1225φ50~φ25411.6164990kgf (49KN)3160kgf (31KN)30kgf/cm2 (2.9Mpa)2500R.P.M45.9
    40天 PL-12304125220139.7191821.55.51203672.556.56-M16×P2.020171.4102.8974731605250M27×P3.0NO.36037-30 L1530φ50~φ30411.6167240kgf (71KN)4480kgf (44KN)30kgf/cm2 (2.9Mpa)2000R.P.M75.7

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 4个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    40天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    快速简易分度盘(含三爪卡盘)(SD7)

    ¥ 18,625.77起

    精展[中国] 快速简易分度盘(含三爪卡盘)(SD7)

    发货日: 27天

    FW80型、F11系列万能分度头

    ¥ 6,941.92起

    环球(HQNTOOLS) [中国] FW80型、F11系列万能分度头

    发货日: 5天

    万能分度头(不含三爪卡盘)(BS)

    ¥ 5,347.22起

    精展[中国] 万能分度头(不含三爪卡盘)(BS)

    发货日: 27天

    横立两用分度盘(HV)

    ¥ 2,797.48起

    精展[中国] 横立两用分度盘(HV)

    发货日: 27天

    超万能分度头(HCM-2)

    ¥ 24,479.34起

    精展[中国] 超万能分度头(HCM-2)

    发货日: 27天

    万能倾斜分度盘(HUT300)

    ¥ 5,029.46起

    精展[中国] 万能倾斜分度盘(HUT300)

    发货日: 27天

    直角座(LA)

    ¥ 708.84起

    精展[中国] 直角座(LA)

    发货日: 27天

    强力快速分度盘(CS)

    ¥ 8,495.66起

    精展[中国] 强力快速分度盘(CS)

    发货日: 27天

    PF70/5C简易分度头

    ¥ 386.31起

    征宙 [中国] PF70/5C简易分度头

    发货日: 5天

    钻铣机机架

    ¥ 660.54起

    博阳(ICBM) [中国] 钻铣机机架

    发货日: 询价

    工作定位器(AMS-160A)

    ¥ 691.62起

    精展[中国] 工作定位器(AMS-160A)

    发货日: 27天

    尾座(TS)

    ¥ 1,042.60起

    精展[中国] 尾座(TS)

    发货日: 27天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空