商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有10个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 型号

    • OP-224
    • OP-221
    • OP-218
    • OP-215
    • OP-212
    • OP-210
    • OP-208
    • OP-206
    • OP-205
    • OP-204
  • A(mm)

    • 110
    • 135
    • 169
    • 210
    • 254
    • 304
    • 381
    • 450
    • 530
    • 610
  • B(mm)

    • 59
    • 60
    • 81
    • 91
    • 100
    • 110
    • 133
    • 140
    • 149
  • C(h6)(mm)

    • 85
    • 110
    • 140
    • 170
    • 220
    • 300
    • 380
    • 520
  • D(mm)

    • 63.513
    • 82.563
    • 106.375
    • 139.719
    • 196.869
    • 285.775
    • 412.775
    • -
  • E(mm)

    • 15
    • 17
    • 18
    • 20
    • 22
    • 27
    • -
  • E1(mm)

    • 23
    • 28
    • 33
    • 41
    • 42
    • -
  • F(mm)

    • 4
    • 5
    • 6
  • G(mm)

    • 96
    • 116
    • 150
    • 190
    • 260
    • 330.2
    • 463.6
    • -
  • H(mm)

    • 70.6
    • 82.6
    • 104.8
    • 133.4
    • 171.4
    • 235
    • 330.2
    • 463.6
  • H1(mm)

    • PCDφ118
    • PCDφ145
    • PCDφ180
    • PCDφ225
    • PCDφ230
    • PCDφ250
    • PCDφ300
    • PCDφ350
    • -
  • H2(mm)

    • PCDφ230
    • PCDφ300
    • PCDφ380
    • PCDφ450
    • -
  • H3(mm)

    • PCDφ300
    • PCDφ380
    • PCDφ460
    • PCDφ550
    • -
  • I1

    • 3-M8×P1.25
    • 3-M12×P1.75
    • 3-M16×P2.0
    • 6-M10×P1.5
    • 6-M12×P1.75
    • -
  • I2

    • 3-M12×P1.75
    • 3-M16×P2.0
    • -
  • I3

    • 3-M12×P1.75
    • 3-M16×P2.0
    • -
  • J(mm)

    • 26
    • 33
    • 45
    • 52
    • 75
    • 91
    • 117.5
    • 120
    • 180
    • 205
  • K

    • 3-M10×P1.5
    • 6-M10×P1.5
    • 6-M12×P1.75
    • 6-M16×P2.0
    • 6-M20×P2.5
    • 6-M24×P3.0
  • L(mm)

    • 15
    • 16
    • 18
    • 19
    • 25
    • 28
    • 33
    • 37
    • -
  • M(mm)

    • 14
    • 20
    • 25
    • 30
    • 43
    • 60
  • N max.(mm)

    • 23
    • 26.2
    • 32.35
    • 39.1
    • 51.5
    • 61.6
    • 82.3
    • 83.8
    • 119.6
    • 134.4
  • N min.(mm)

    • 20.3
    • 23.5
    • 29.6
    • 35.4
    • 47.1
    • 56.3
    • 77
    • 78.5
    • 114.3
    • 128.4
  • O max.(mm)

    • 11.5
    • 19
    • 24
    • 30
    • 34
    • 46
    • 63.3
    • 78
    • 87.3
  • O min.(mm)

    • 6
    • 6.7
    • 7
    • 10
    • 12
    • 13
    • 18
    • 21.3
  • P max.(mm)

    • 1
    • 3.5
    • 7.5
    • 8
    • 8.5
    • 10.5
    • 11
    • 13.5
    • 14.5
  • P min.(mm)

    • -16
    • -15
    • -13
    • -11
    • -10.5
    • -9
    • -6.5
    • -1.5
    • -1
  • Q(mm)

    • 23
    • 25
    • 31
    • 35
    • 40
    • 50
    • 62
    • 65
  • R(mm)

    • 10
    • 12
    • 14
    • 16
    • 21
    • 22
    • 25
  • S(mm)

    • 17.5
    • 19
    • 20
    • 20.5
    • 25
    • 28
    • 42.5
  • T(mm)

  • U

    • M32×P1.5
    • M40×P1.5
    • M55×P2
    • M60×P2
    • M85×P2
    • M100×P2
    • M130×P2
    • M195×P2
    • M220×P2
  • V(mm)

    • 12
    • 20
    • 30
    • 40
    • 48
    • 50
    • 80
  • W(mm)

    • 24
    • 31.5
    • 37
    • 39
    • 43
    • 51
    • 66
    • 73.5
  • X(mm)

    • 49.5
    • 62
    • 73
    • 95
    • 110
    • 129
    • 165
    • 180
  • Y(mm)

    • 104.8
    • 133.4
    • 171.4
    • 235
    • 330.2
    • -
  • 搭配油压缸 编号/型号

    • NO.36041-28 P2816
    • NO.36041-25 P2511
    • NO.36041-20 P2091
    • NO.36041-18 P1875
    • NO.36041-15 P1552
    • NO.36041-12 P1246
    • NO.36041-10 P1036
  • 夹持范围(mm)

    • φ7~φ110
    • φ10~φ135
    • φ13~φ169
    • φ13~φ210
    • φ30~φ254
    • φ35~φ304
    • φ35~φ381
    • φ40~φ450
    • φ115~φ530
    • φ140~φ610
  • 通孔直径(mm)

    • 26
    • 33
    • 45
    • 52
    • 75
    • 91
    • 117.5
    • 120
    • 180
    • 205
  • 爪行程直径(mm)

    • 5.4
    • 5.5
    • 7.4
    • 8.8
    • 10.6
    • 12
  • 主轴鼻点番号

    • A2-20(A2-15)
    • A2-15(A2-11)
    • A2-11(A2-8)
    • A2-8
    • A2-8(A2-6)
    • A2-6(A2-5)
    • A2-5
    • A2-4
    • -
  • 柱塞行程(mm)

    • 10
    • 12
    • 16
    • 19
    • 23
    • 26
  • 最大静夹持力

    • 2850kgf (28KN)
    • 3570kgf (35KN)
    • 5710kgf (56KN)
    • 8360kgf (82KN)
    • 11010kgf (108KN)
    • 14380kgf (141KN)
    • 18250kgf (179KN)
    • 23760kgf (233KN)
  • 最大拉力

    • 1428kgf (14KN)
    • 1730kgf (17KN)
    • 2140kgf (21KN)
    • 3360kgf (33KN)
    • 4280kgf (42KN)
    • 5500kgf (54KN)
    • 7140kgf (70KN)
    • 9080kgf (89KN)
  • 最大设定油压压力

    • 24kgf/cm2 (2.3Mpa)
    • 24.5kgf/cm2 (2.4Mpa)
    • 26kgf/cm2 (2.5Mpa)
    • 27kgf/cm2 (2.6Mpa)
    • 28kgf/cm2 (2.7Mpa)
    • 29kgf/cm2 (2.8Mpa)
    • 31.5kgf/cm2 (3.0Mpa)
  • 最高回转速(min-1

    • 1400R.P.M
    • 1700R.P.M
    • 2000R.P.M
    • 2500R.P.M
    • 3300R.P.M
    • 4200R.P.M
    • 5000R.P.M
    • 6000R.P.M
    • 7000R.P.M
    • 8000R.P.M
  • 按发货日筛选

    36044三爪高速中空油压夹头

    36044三爪高速中空油压夹头

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    型号 :

    • 10个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    40天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    40天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    型号 OP-204 A(mm) 110
    B(mm) 59 C(h6)(mm) 85
    D(mm) - E(mm) -
    E1(mm) - F(mm) 4
    G(mm) - H(mm) 70.6
    H1(mm) - H2(mm) -
    H3(mm) - I1 -
    I2 - I3 -
    J(mm) 26 K 3-M10×P1.5
    L(mm) - M(mm) 14
    N max.(mm) 23 N min.(mm) 20.3
    O max.(mm) 11.5 O min.(mm) 6.7
    P max.(mm) 3.5 P min.(mm) -6.5
    Q(mm) 23 R(mm) 10
    S(mm) 17.5 T(mm) 2
    U M32×P1.5 V(mm) 12
    W(mm) 24 X(mm) 49.5
    Y(mm) - 搭配油压缸 编号/型号 NO.36041-10 P1036
    夹持范围(mm) φ7~φ110 通孔直径(mm) 26
    爪行程直径(mm) 5.4 主轴鼻点番号 -
    柱塞行程(mm) 10 最大静夹持力 2850kgf (28KN)
    最大拉力 1428kgf (14KN) 最大设定油压压力 24kgf/cm<sup>2</sup> (2.3Mpa)
    最高回转速(min<sup>-1</sup>) 8000R.P.M 重量(kg) 3.8
     
    型号
    36044-04
    36044-05
    36044-06
    36044-08
    36044-10
    36044-12
    36044-15
    36044-18
    36044-21
    36044-24
    型号数量折扣一般
    发货日
    型号 A
    (mm)
    B
    (mm)
    C(h6)
    (mm)
    D
    (mm)
    E
    (mm)
    E1
    (mm)
    F
    (mm)
    G
    (mm)
    H
    (mm)
    H1
    (mm)
    H2
    (mm)
    H3
    (mm)
    I1 I2 I3 J
    (mm)
    K L
    (mm)
    M
    (mm)
    N max.
    (mm)
    N min.
    (mm)
    O max.
    (mm)
    O min.
    (mm)
    P max.
    (mm)
    P min.
    (mm)
    Q
    (mm)
    R
    (mm)
    S
    (mm)
    T
    (mm)
    U V
    (mm)
    W
    (mm)
    X
    (mm)
    Y
    (mm)
    搭配油压缸 编号/型号 夹持范围
    (mm)
    通孔直径
    (mm)
    爪行程直径
    (mm)
    主轴鼻点番号 柱塞行程
    (mm)
    最大静夹持力 最大拉力 最大设定油压压力 最高回转速(min-1重量
    (kg)
    40天 OP-2041105985---4-70.6------263-M10×P1.5-142320.311.56.73.5-6.5231017.52M32×P1.5122449.5-NO.36041-10 P1036φ7~φ110265.4-102850kgf (28KN)1428kgf (14KN)24kgf/cm2 (2.3Mpa)8000R.P.M3.8
    40天 OP-2051356011063.51320-49682.6PCDφ118--3-M8×P1.25--333-M10×P1.5151426.223.51961-92510202M40×P1.51231.562-NO.36041-10 P1036φ10~φ135335.4A2-4103570kgf (35KN)1730kgf (17KN)29kgf/cm2 (2.8Mpa)7000R.P.M6.1
    40天 OP-2061698114082.56315-5116104.8PCDφ145--6-M10×P1.5--456-M10×P1.5162032.3529.624711-13112192M55×P2203773-NO.36041-12 P1246φ13~φ169455.5A2-5125710kgf (56KN)2140kgf (21KN)28kgf/cm2 (2.7Mpa)6000R.P.M12.5
    40天 OP-20821091170106.37517235150133.4PCDφ180--6-M10×P1.5--526-M12×P1.75182539.135.4301014.5-1.5351420.52M60×P2303995104.8NO.36041-15 P1552φ13~φ210527.4A2-6(A2-5)168360kgf (82KN)3360kgf (33KN)26kgf/cm2 (2.5Mpa)5000R.P.M21.9
    40天 OP-210254100220139.71918285190171.4PCDφ225--6-M12×P1.75--756-M16×P2.0193051.547.134128.5-10.54016252M85×P24043110133.4NO.36041-18 P1875φ30~φ254758.8A2-8(A2-6)1911010kgf (108KN)4280kgf (42KN)27kgf/cm2 (2.6Mpa)4200R.P.M33.7
    40天 OP-212304110220139.71918-6190171.4PCDφ250--6-M12×P1.75--916-M16×P2.0253061.656.346128-155021282M100×P25051129-NO.36041-20 P2091φ35~φ3049110.6A2-82314380kgf (141KN)5500kgf (54KN)27kgf/cm2 (2.6Mpa)3300R.P.M55.3
    40天 OP-215381133300196.86922336260235-PCDφ230PCDφ300-3-M12×P1.753-M12×P1.75117.56-M20×P2.5284382.37746137.5-16622242.55M130×P24866165171.4NO.36041-25 P2511φ35~φ381117.510.6A2-11(A2-8)2318250kgf (179KN)7140kgf (70KN)24.5kgf/cm2 (2.4Mpa)2500R.P.M106.8
    40天 OP-218450133300196.86922336260235PCDφ230PCDφ300PCDφ3803-M12×P1.753-M12×P1.753-M12×P1.751206-M20×P2.5284383.878.578187.5-16622242.55M130×P24866165171.4NO.36041-25 P2511φ40~φ45012010.6A2-11(A2-8)2318250kgf (179KN)7140kgf (70KN)24.5kgf/cm2 (2.4Mpa)2000R.P.M152
    40天 OP-221530140380285.77527416330.2330.2PCDφ300PCDφ380PCDφ4603-M16×P2.03-M16×P2.03-M16×P2.01806-M24×P3.03360119.6114.363.321.310.5-13652542.55M195×P28073.5180235NO.36041-28 P2816φ115~φ53018010.6A2-15(A2-11)2323760kgf (233KN)9080kgf (89KN)31.5kgf/cm2 (3.0Mpa)1700R.P.M195.2
    40天 OP-224610149520412.77527426463.6463.6PCDφ350PCDφ450PCDφ5503-M16×P2.03-M16×P2.03-M16×P2.02056-M24×P3.03760134.4128.487.321.313.5-11652542.55M220×P28073.5180330.2NO.36041-28 P2816φ140~φ61020512A2-20(A2-15)2623760kgf (233KN)9080kgf (89KN)31.5kgf/cm2 (3.0Mpa)1400R.P.M269.4

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 10个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    40天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    快速简易分度盘(含三爪卡盘)(SD7)

    ¥ 18,625.77起

    精展[中国] 快速简易分度盘(含三爪卡盘)(SD7)

    发货日: 27天

    FW80型、F11系列万能分度头

    ¥ 6,941.92起

    环球(HQNTOOLS) [中国] FW80型、F11系列万能分度头

    发货日: 5天

    万能分度头(不含三爪卡盘)(BS)

    ¥ 5,347.22起

    精展[中国] 万能分度头(不含三爪卡盘)(BS)

    发货日: 27天

    横立两用分度盘(HV)

    ¥ 2,797.48起

    精展[中国] 横立两用分度盘(HV)

    发货日: 27天

    超万能分度头(HCM-2)

    ¥ 24,479.34起

    精展[中国] 超万能分度头(HCM-2)

    发货日: 27天

    万能倾斜分度盘(HUT300)

    ¥ 5,029.46起

    精展[中国] 万能倾斜分度盘(HUT300)

    发货日: 27天

    直角座(LA)

    ¥ 708.84起

    精展[中国] 直角座(LA)

    发货日: 27天

    强力快速分度盘(CS)

    ¥ 8,495.66起

    精展[中国] 强力快速分度盘(CS)

    发货日: 27天

    PF70/5C简易分度头

    ¥ 386.31起

    征宙 [中国] PF70/5C简易分度头

    发货日: 5天

    钻铣机机架

    ¥ 660.54起

    博阳(ICBM) [中国] 钻铣机机架

    发货日: 询价

    工作定位器(AMS-160A)

    ¥ 691.62起

    精展[中国] 工作定位器(AMS-160A)

    发货日: 27天

    尾座(TS)

    ¥ 1,042.60起

    精展[中国] 尾座(TS)

    发货日: 27天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空