商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有6个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 型号

    • P1036
    • P1246
    • P1552
    • P1875
    • P2091
    • P2511
  • A1(mm)

    • 11
    • 12
    • 17.5
    • 21
    • 27
  • B1(mm)

    • 120
    • 126.5
    • 136
    • 154.5
    • 168
    • 191
  • C(mm)

    • 136
    • 155
    • 190
    • 215
    • 240
    • 310
  • C1(mm)

    • 25
    • 30
    • 35
    • 45
  • D(mm)

    • 115
    • 130
    • 170
    • 190
    • 215
    • 275
  • E(h7)(mm)

    • 100
    • 130
    • 160
    • 180
    • 230
  • E1

    • 6-M5×P0.8
    • 6-M6×P1.0
  • F(mm)

    • 65
    • 80
    • 85
    • 125
    • 140
    • 166
  • F1

    • 6-M10×P1.5
    • 12-M10×P1.5
    • 12-M12×P1.75
    • 12-M16×P2.0
  • G(mm)

    • 48
    • 65
    • 70
    • 95
    • 110
    • 140
  • G1(mm)

    • 126
    • 134
    • 145
    • 162
    • 183
    • 218
  • H

    • M42×P1.5
    • M55×P2
    • M60×P2
    • M85×P2
    • M100×P2
    • M130×P2
  • J(mm)

    • 36
    • 46
    • 52
    • 75
    • 91
    • 117.5
  • J1(mm)

    • 68
    • 76
    • 87.5
    • 101
    • 110
    • 135
  • K(mm)

    • 32
    • 36
    • 40
  • M(mm)

    • 44.6
    • 52.9
    • 59.6
    • 84.6
    • 99.6
    • 134.6
  • M1(mm)

    • 38
    • 50
    • 55
    • 80
    • 95
    • 125
  • N(mm)

    • 55
    • 64
    • 73
    • 98
    • 108
    • 148
  • N1(mm)

    • 64
    • 76
    • 85
    • 108
    • 120
    • 160
  • P(mm)

    • 73
    • 85
    • 96
    • 121
    • 138
    • 178
  • P1(mm)

    • 4
    • 5
    • 6
  • Q(mm)

    • 80
    • 90
    • 102
    • 131
    • 147
    • 184
  • 按发货日筛选

    36041高速中空油压回转缸

    36041高速中空油压回转缸

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    信息 :

    ·铝合金外型精造,重量比传统回转缸轻,形体结构小型化,在高速回转时,保持性能的稳定及减轻机械负担。
    ·内藏止回阀设计,于突发之压降时仍可保持推力,在温升可防止油缸损坏。

    展开

    型号 :

    • 6个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    40天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    40天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    型号 P1036 A1(mm) 11
    B1(mm) 120 C(mm) 136
    C1(mm) 25 D(mm) 115
    E(h7)(mm) 100 E1 6-M5×P0.8
    F(mm) 65 F1 6-M10×P1.5
    G(mm) 48 G1(mm) 126
    H M42×P1.5 J(mm) 36
    J1(mm) 68 K(mm) 32
    K1(mm) 46 L1(mm) 15
    M(mm) 44.6 M1(mm) 38
    N(mm) 55 N1(mm) 64
    P(mm) 73 P1(mm) 6
    Q(mm) 80
    ·铝合金外型精造,重量比传统回转缸轻,形体结构小型化,在高速回转时,保持性能的稳定及减轻机械负担。
    ·内藏止回阀设计,于突发之压降时仍可保持推力,在温升可防止油缸损坏。

    基本信息

    K1(mm) 46 L1(mm) 15
     
    型号
    36041-10
    36041-12
    36041-15
    36041-18
    36041-20
    36041-25
    型号数量折扣一般
    发货日
    型号 A1
    (mm)
    B1
    (mm)
    C
    (mm)
    C1
    (mm)
    D
    (mm)
    E(h7)
    (mm)
    E1 F
    (mm)
    F1 G
    (mm)
    G1
    (mm)
    H J
    (mm)
    J1
    (mm)
    K
    (mm)
    M
    (mm)
    M1
    (mm)
    N
    (mm)
    N1
    (mm)
    P
    (mm)
    P1
    (mm)
    Q
    (mm)
    40天 P103611120136251151006-M5×P0.8656-M10×P1.548126M42×P1.536683244.638556473680
    40天 P124612126.5155301301006-M6×P1.08012-M10×P1.565134M55×P246763652.950647685490
    40天 P155212136190301701306-M6×P1.08512-M10×P1.570145M60×P25287.53659.6557385964102
    40天 P187517.5154.5215351901606-M6×P1.012512-M10×P1.595162M85×P2751013684.680981081214131
    40天 P209121168240352151806-M6×P1.014012-M12×P1.75110183M100×P2911103699.6951081201384147
    40天 P251127191310452752306-M6×P1.016612-M16×P2.0140218M130×P2117.513540134.61251481601785184

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 6个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    40天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    快速简易分度盘(含三爪卡盘)(SD7)

    ¥ 18,625.77起

    精展[中国] 快速简易分度盘(含三爪卡盘)(SD7)

    发货日: 27天

    FW80型、F11系列万能分度头

    ¥ 6,941.92起

    环球(HQNTOOLS) [中国] FW80型、F11系列万能分度头

    发货日: 5天

    万能分度头(不含三爪卡盘)(BS)

    ¥ 5,347.22起

    精展[中国] 万能分度头(不含三爪卡盘)(BS)

    发货日: 27天

    横立两用分度盘(HV)

    ¥ 2,797.48起

    精展[中国] 横立两用分度盘(HV)

    发货日: 27天

    超万能分度头(HCM-2)

    ¥ 24,479.34起

    精展[中国] 超万能分度头(HCM-2)

    发货日: 27天

    万能倾斜分度盘(HUT300)

    ¥ 5,029.46起

    精展[中国] 万能倾斜分度盘(HUT300)

    发货日: 27天

    直角座(LA)

    ¥ 708.84起

    精展[中国] 直角座(LA)

    发货日: 27天

    强力快速分度盘(CS)

    ¥ 8,495.66起

    精展[中国] 强力快速分度盘(CS)

    发货日: 27天

    PF70/5C简易分度头

    ¥ 386.31起

    征宙 [中国] PF70/5C简易分度头

    发货日: 5天

    钻铣机机架

    ¥ 660.54起

    博阳(ICBM) [中国] 钻铣机机架

    发货日: 询价

    工作定位器(AMS-160A)

    ¥ 691.62起

    精展[中国] 工作定位器(AMS-160A)

    发货日: 27天

    尾座(TS)

    ¥ 1,042.60起

    精展[中国] 尾座(TS)

    发货日: 27天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空