商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有7个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 型号

    • CL-18
    • CL-15
    • CL-12
    • CL-10
    • CL-08
    • CL-06
    • CL-05
  • A(mm)

    • 135
    • 165
    • 210
    • 254
    • 304
    • 381
    • 450
  • B(mm)

    • 55
    • 74
    • 85
    • 89
    • 106
    • 114
  • C(h6)(mm)

    • 80
    • 140
    • 170
    • 220
    • 300
  • D(mm)

    • 63.513
    • 82.563
    • 106.375
    • 139.719
    • 196.869
  • E(mm)

    • 15
    • 17
    • 18
    • 22
    • -
  • E1(mm)

    • 23
    • 28
    • -
  • F(mm)

    • 5
    • 6
    • 7
  • G(mm)

    • 116
    • 150
    • 190
    • 260
    • -
  • H(mm)

    • 100
    • 104.8
    • 133.4
    • 171.4
    • 235
  • J(mm)

    • 21
    • 25
    • 34
    • -
  • K

    • 3-M8×P1.25
    • 6-M10×P1.5
    • 6-M12×P1.75
    • 6-M16×P2.0
    • 6-M20×P2.5
  • L(mm)

    • 14
    • 18
    • 25
    • 32
  • M(mm)

    • 14
    • 20
    • 25
    • 30
    • 43
  • N max.(mm)

    • 30.4
    • 37.8
    • 46.3
    • 51.4
    • 60.7
    • 69.05
    • 99.46
  • N min.(mm)

    • 27.2
    • 33.25
    • 41.9
    • 47
    • 55.45
    • 60.97
    • 91.38
  • O max.(mm)

    • 15.1
    • 17.1
    • 22.1
    • 30.6
    • 48.6
    • 58.05
  • O min.(mm)

    • 9.1
    • 9.6
    • 10.1
    • 12.6
    • 40.05
  • P max.(mm)

    • 9
    • 92
    • 101.5
    • 104
    • 127
    • 158
    • 163
  • P min.(mm)

    • -6
    • 57
    • 69
    • 81.5
    • 106
    • 133
  • Q(mm)

    • 25
    • 31
    • 35
    • 40
    • 50
    • 62
  • R(mm)

    • 10
    • 12
    • 14
    • 16
    • 18
    • 25.5
  • S(mm)

    • 35
    • 36
    • 55
  • T(mm)

    • 2
    • 4
    • 5
    • 7
  • U

    • M12×P1.75
    • M16×P2.0
    • M20×P2.5
    • M30×P3.5
  • V(mm)

    • 28
    • 34
    • 38
    • 45
    • 50
    • 60
  • W(mm)

    • 31
    • 39
    • 42
    • 46
    • 54
    • 68
  • X(mm)

    • 62
    • 73
    • 95
    • 110
    • 129
    • 165
  • Y(mm)

    • 104.8
    • 133.4
    • -
  • 搭配油压缸 编号/型号

    • NO.36037-35 L2035
    • NO.36037-30 L1530
    • NO.36037-25 L1225
    • NO.36037-20 L1020
    • NO.36037-15 L0815
  • 夹持范围(mm)

    • φ8~φ135
    • φ12~φ210
    • φ16~φ254
    • φ18~φ165
    • φ18~φ304
    • φ68~φ381
    • φ100~φ450
  • 爪行程直径(mm)

    • 6.4
    • 8.5
    • 8.8
    • 10.5
    • 16
  • 主轴鼻点番号

    • A2-11
    • A2-8
    • A2-8(A2-6)
    • A2-6(A2-5)
    • A2-5
    • A2-4
  • 柱塞行程(mm)

    • 15
    • 20
    • 21
    • 25
    • 30
    • 35
  • 最大静夹持力

    • 2540kgf (24KN)
    • 5200kgf (51KN)
    • 7440kgf (73KN)
    • 10810kgf (106KN)
    • 15500kgf (152KN)
    • 25290kgf (248KN)
  • 最大拉力

    • 800kgf (7.8KN)
    • 1730kgf (17KN)
    • 2440kgf (24KN)
    • 2850kgf (28KN)
    • 4080kgf (40KN)
    • 8260kgf (81KN)
  • 最大设定油压压力

    • 25kgf/cm2 (2.5Mpa)
    • 29kgf/cm2 (2.8Mpa)
    • 32kgf/cm2 (3.1Mpa)
  • 最高回转速(min-1

    • 2700R.P.M
    • 3000R.P.M
    • 3200R.P.M
    • 4000R.P.M
    • 4600R.P.M
    • 5000R.P.M
    • 5500R.P.M
  • 按发货日筛选

    36039三爪中实油压夹头

    36039三爪中实油压夹头

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    型号 :

    • 7个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    40天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    40天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    型号 CL-05 A(mm) 135
    B(mm) 55 C(h6)(mm) 80
    D(mm) 63.513 E(mm) -
    E1(mm) - F(mm) 7
    G(mm) - H(mm) 100
    J(mm) - K 3-M8×P1.25
    L(mm) 14 M(mm) 14
    N max.(mm) 30.4 N min.(mm) 27.2
    O max.(mm) 17.1 O min.(mm) 9.6
    P max.(mm) 9 P min.(mm) -6
    Q(mm) 25 R(mm) 10
    S(mm) 35 T(mm) 2
    U M12×P1.75 V(mm) 28
    W(mm) 31 X(mm) 62
    Y(mm) - 搭配油压缸 编号/型号 NO.36037-15 L0815
    夹持范围(mm) φ8~φ135 爪行程直径(mm) 6.4
    主轴鼻点番号 A2-4 柱塞行程(mm) 15
    最大静夹持力 2540kgf (24KN) 最大拉力 800kgf (7.8KN)
    最大设定油压压力 25kgf/cm<sup>2</sup> (2.5Mpa) 最高回转速(min<sup>-1</sup>) 5500R.P.M
    重量(kg) 6
     
    型号
    36039-05
    36039-06
    36039-08
    36039-10
    36039-12
    36039-15
    36039-18
    型号数量折扣一般
    发货日
    型号 A
    (mm)
    B
    (mm)
    C(h6)
    (mm)
    D
    (mm)
    E
    (mm)
    E1
    (mm)
    F
    (mm)
    G
    (mm)
    H
    (mm)
    J
    (mm)
    K L
    (mm)
    M
    (mm)
    N max.
    (mm)
    N min.
    (mm)
    O max.
    (mm)
    O min.
    (mm)
    P max.
    (mm)
    P min.
    (mm)
    Q
    (mm)
    R
    (mm)
    S
    (mm)
    T
    (mm)
    U V
    (mm)
    W
    (mm)
    X
    (mm)
    Y
    (mm)
    搭配油压缸 编号/型号 夹持范围
    (mm)
    爪行程直径
    (mm)
    主轴鼻点番号 柱塞行程
    (mm)
    最大静夹持力 最大拉力 最大设定油压压力 最高回转速(min-1重量
    (kg)
    40天 CL-05135558063.513--7-100-3-M8×P1.25141430.427.217.19.69-62510352M12×P1.75283162-NO.36037-15 L0815φ8~φ1356.4A2-4152540kgf (24KN)800kgf (7.8KN)25kgf/cm2 (2.5Mpa)5500R.P.M6
    40天 CL-061657414082.56315-5116104.8216-M10×P1.5142037.833.2515.19.1101.581.53112364M16×P2.0343973-NO.36037-20 L1020φ18~φ1658.5A2-5205200kgf (51KN)1730kgf (17KN)25kgf/cm2 (2.5Mpa)5000R.P.M11.4
    40天 CL-0821085170106.37517235150133.4256-M12×P1.75182546.341.922.110.11271063514365M20×P2.5384295104.8NO.36037-25 L1225φ12~φ2108.8A2-6(A2-5)217440kgf (73KN)2440kgf (24KN)25kgf/cm2 (2.5Mpa)4600R.P.M21.9
    40天 CL-1025489220139.71918285190171.4346-M16×P2.0253051.44730.69.61581334016365M20×P2.54546110133.4NO.36037-25 L1225φ16~φ2548.8A2-8(A2-6)2510810kgf (106KN)2850kgf (28KN)29kgf/cm2 (2.8Mpa)4000R.P.M33.4
    40天 CL-12304106220139.71918-6190171.4346-M16×P2.0253060.755.4548.612.61631335018365M20×P2.55054129-NO.36037-30 L1530φ18~φ30410.5A2-83015500kgf (152KN)4080kgf (40KN)29kgf/cm2 (2.8Mpa)3200R.P.M58.5
    40天 CL-15381114300196.86922-6260235-6-M20×P2.5324369.0560.9758.0540.05104696225.5557M30×P3.56068165-NO.36037-35 L2035φ68~φ38116A2-113525290kgf (248KN)8260kgf (81KN)32kgf/cm2 (3.1Mpa)3000R.P.M100.6
    40天 CL-18450114300196.86922-6260235-6-M20×P2.5324399.4691.3858.0540.0592576225.5557M30×P3.56068165-NO.36037-35 L2035φ100~φ45016A2-113525290kgf (248KN)8260kgf (81KN)32kgf/cm2 (3.1Mpa)2700R.P.M134.3

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 7个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    40天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    36018大孔径三爪高速中空油压夹头
    米其林(MATCHLING) [中国台湾] 36018大孔径三爪高速中空油压夹头

    发货日: 40天

    快速简易分度盘(含三爪卡盘)(SD7)

    ¥ 18,625.77起

    精展[中国] 快速简易分度盘(含三爪卡盘)(SD7)

    发货日: 27天

    FW80型、F11系列万能分度头

    ¥ 6,941.92起

    环球(HQNTOOLS) [中国] FW80型、F11系列万能分度头

    发货日: 5天

    万能分度头(不含三爪卡盘)(BS)

    ¥ 5,347.22起

    精展[中国] 万能分度头(不含三爪卡盘)(BS)

    发货日: 27天

    横立两用分度盘(HV)

    ¥ 2,797.48起

    精展[中国] 横立两用分度盘(HV)

    发货日: 27天

    超万能分度头(HCM-2)

    ¥ 24,479.34起

    精展[中国] 超万能分度头(HCM-2)

    发货日: 27天

    万能倾斜分度盘(HUT300)

    ¥ 5,029.46起

    精展[中国] 万能倾斜分度盘(HUT300)

    发货日: 27天

    直角座(LA)

    ¥ 708.84起

    精展[中国] 直角座(LA)

    发货日: 27天

    强力快速分度盘(CS)

    ¥ 8,495.66起

    精展[中国] 强力快速分度盘(CS)

    发货日: 27天

    PF70/5C简易分度头

    ¥ 386.31起

    征宙 [中国] PF70/5C简易分度头

    发货日: 5天

    钻铣机机架

    ¥ 660.54起

    博阳(ICBM) [中国] 钻铣机机架

    发货日: 询价

    工作定位器(AMS-160A)

    ¥ 691.62起

    精展[中国] 工作定位器(AMS-160A)

    发货日: 27天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空