商品分类

已复制到剪贴板
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有4个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 型号

    • CLT-12
    • CLT-10
    • CLT-08
    • CLT-06
  • A(mm)

    • 165
    • 210
    • 254
    • 304
  • B(mm)

    • 74
    • 85
    • 89
    • 106
  • C(h6)(mm)

    • 140
    • 170
    • 220
  • D(mm)

    • 82.563
    • 106.375
    • 139.719
  • E(mm)

    • 15
    • 17
    • 18
  • E1(mm)

    • 23
    • 28
    • -
  • G(mm)

    • 116
    • 150
    • 190
  • H(mm)

    • 104.8
    • 133.4
    • 171.4
  • J(mm)

    • 21
    • 25
    • 34
  • K

    • 6-M10×P1.5
    • 6-M12×P1.75
    • 6-M16×P2.0
  • L(mm)

    • 14
    • 18
    • 25
  • M(mm)

    • 20
    • 25
    • 30
  • N max.(mm)

    • 37.8
    • 46.3
    • 51.4
    • 60.7
  • N min.(mm)

    • 33.25
    • 41.9
    • 47
    • 55.45
  • O max.(mm)

    • 15.1
    • 22.1
    • 30.6
    • 48.6
  • O min.(mm)

    • 9.1
    • 9.6
    • 10.1
    • 12.6
  • P max.(mm)

    • 101.5
    • 127
    • 158
    • 163
  • P min.(mm)

    • 81.5
    • 106
    • 133
  • Q(mm)

    • 31
    • 35
    • 40
    • 50
  • R(mm)

    • 12
    • 14
    • 16
    • 18
  • T(mm)

  • U

    • M16×P2.0
    • M20×P2.5
  • V(mm)

    • 34
    • 38
    • 45
    • 50
  • W(mm)

    • 39
    • 42
    • 46
    • 54
  • X(mm)

    • 73
    • 95
    • 110
    • 129
  • Y(mm)

    • 104.8
    • 133.4
    • -
  • 搭配油压缸 编号/型号

    • NO.36037-30 L1530
    • NO.36037-25 L1225
    • NO.36037-20 L1020
  • 夹持范围(mm)

    • φ9~φ165
    • φ12~φ210
    • φ15~φ254
    • φ20~φ304
  • 爪行程直径(mm)

    • 8.5
    • 8.8
    • 10.5
  • 主轴鼻点番号

    • A2-8
    • A2-8(A2-6)
    • A2-6(A2-5)
    • A2-5
  • 柱塞行程(mm)

    • 20
    • 21
    • 25
    • 30
  • 最大静夹持力

    • 3460kgf (34KN)
    • 4990kgf (49KN)
    • 7140kgf (70KN)
    • 10300kgf (101KN)
  • 最大拉力

    • 1220kgf (12KN)
    • 1630kgf (16KN)
    • 1930kgf (19KN)
    • 2750kgf (27KN)
  • 最大设定油压压力

    • 16kgf/cm2 (1.6Mpa)
    • 17kgf/cm2 (1.7Mpa)
    • 19kgf/cm2 (1.9Mpa)
    • 20kgf/cm2 (2.0Mpa)
  • 最高回转速(min-1

    • 3000R.P.M
    • 3500R.P.M
    • 4000R.P.M
    • 5000R.P.M
  • 按发货日筛选

    36038二爪中实油压夹头

    36038二爪中实油压夹头

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    型号 :

    • 4个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    40天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    40天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    型号 CLT-06 A(mm) 165
    B(mm) 74 C(h6)(mm) 140
    D(mm) 82.563 E(mm) 15
    E1(mm) - F(mm) 5
    G(mm) 116 H(mm) 104.8
    J(mm) 21 K 6-M10×P1.5
    L(mm) 14 M(mm) 20
    N max.(mm) 37.8 N min.(mm) 33.25
    O max.(mm) 15.1 O min.(mm) 9.1
    P max.(mm) 101.5 P min.(mm) 81.5
    Q(mm) 31 R(mm) 12
    S(mm) 36 T(mm) 4
    U M16×P2.0 V(mm) 34
    W(mm) 39 X(mm) 73
    Y(mm) - 搭配油压缸 编号/型号 NO.36037-20 L1020
    夹持范围(mm) φ9~φ165 爪行程直径(mm) 8.5
    主轴鼻点番号 A2-5 柱塞行程(mm) 20
    最大静夹持力 3460kgf (34KN) 最大拉力 1220kgf (12KN)
    最大设定油压压力 17kgf/cm<sup>2</sup> (1.7Mpa) 最高回转速(min<sup>-1</sup>) 5000R.P.M
    重量(kg) 11.1

    基本信息

    F(mm) 5 S(mm) 36
     
    型号
    36038-06
    36038-08
    36038-10
    36038-12
    型号数量折扣一般
    发货日
    型号 A
    (mm)
    B
    (mm)
    C(h6)
    (mm)
    D
    (mm)
    E
    (mm)
    E1
    (mm)
    G
    (mm)
    H
    (mm)
    J
    (mm)
    K L
    (mm)
    M
    (mm)
    N max.
    (mm)
    N min.
    (mm)
    O max.
    (mm)
    O min.
    (mm)
    P max.
    (mm)
    P min.
    (mm)
    Q
    (mm)
    R
    (mm)
    T
    (mm)
    U V
    (mm)
    W
    (mm)
    X
    (mm)
    Y
    (mm)
    搭配油压缸 编号/型号 夹持范围
    (mm)
    爪行程直径
    (mm)
    主轴鼻点番号 柱塞行程
    (mm)
    最大静夹持力 最大拉力 最大设定油压压力 最高回转速(min-1重量
    (kg)
    40天 CLT-06 1657414082.56315-116104.8216-M10×P1.5142037.833.2515.19.1101.581.531124M16×P2.0343973-NO.36037-20 L1020φ9~φ1658.5A2-5203460kgf (34KN)1220kgf (12KN)17kgf/cm2 (1.7Mpa)5000R.P.M11.1
    40天 CLT-0821085170106.3751723150133.4256-M12×P1.75182546.341.922.110.112710635145M20×P2.5384295104.8NO.36037-25 L1225φ12~φ2108.8A2-6(A2-5)214990kgf (49KN)1630kgf (16KN)16kgf/cm2 (1.6Mpa)4000R.P.M21.3
    40天 CLT-1025489220139.7191828190171.4346-M16×P2.0253051.44730.69.615813340165M20×P2.54546110133.4NO.36037-25 L1225φ15~φ2548.8A2-8(A2-6)257140kgf (70KN)1930kgf (19KN)19kgf/cm2 (1.9Mpa)3500R.P.M32.6
    40天 CLT-12304106220139.71918-190171.4346-M16×P2.0253060.755.4548.612.616313350185M20×P2.55054129-NO.36037-30 L1530φ20~φ30410.5A2-83010300kgf (101KN)2750kgf (27KN)20kgf/cm2 (2.0Mpa)3000R.P.M57

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 4个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    40天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    快速简易分度盘(含三爪卡盘)(SD7)

    ¥ 18,625.77起

    精展[中国] 快速简易分度盘(含三爪卡盘)(SD7)

    发货日: 27天

    FW80型、F11系列万能分度头

    ¥ 6,941.92起

    环球(HQNTOOLS) [中国] FW80型、F11系列万能分度头

    发货日: 5天

    万能分度头(不含三爪卡盘)(BS)

    ¥ 5,347.22起

    精展[中国] 万能分度头(不含三爪卡盘)(BS)

    发货日: 27天

    横立两用分度盘(HV)

    ¥ 2,797.48起

    精展[中国] 横立两用分度盘(HV)

    发货日: 27天

    超万能分度头(HCM-2)

    ¥ 24,479.34起

    精展[中国] 超万能分度头(HCM-2)

    发货日: 27天

    万能倾斜分度盘(HUT300)

    ¥ 5,029.46起

    精展[中国] 万能倾斜分度盘(HUT300)

    发货日: 27天

    直角座(LA)

    ¥ 708.84起

    精展[中国] 直角座(LA)

    发货日: 27天

    强力快速分度盘(CS)

    ¥ 8,495.66起

    精展[中国] 强力快速分度盘(CS)

    发货日: 27天

    PF70/5C简易分度头

    ¥ 386.31起

    征宙 [中国] PF70/5C简易分度头

    发货日: 5天

    钻铣机机架

    ¥ 660.54起

    博阳(ICBM) [中国] 钻铣机机架

    发货日: 询价

    工作定位器(AMS-160A)

    ¥ 691.62起

    精展[中国] 工作定位器(AMS-160A)

    发货日: 27天

    尾座(TS)

    ¥ 1,042.60起

    精展[中国] 尾座(TS)

    发货日: 27天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空