商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩18

    清除选项

  1. 型号
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. P
  16. 内径把握
  17. 外径把握
  18. 最高回转速(min-1
  19. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有3个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 型号

    • A1-6/08"
    • A1-6/10"
    • A1-5/08"
  • A(mm)

    • 200
    • 255
  • B(mm)

    • 83
    • 91.5
  • C(mm)

    • 33.5
    • 36.5
  • D(mm)

    • 61.9
    • 82.6
  • E(mm)

    • 40
    • 56
  • F(mm)

    • φ104.8
    • φ133.4
  • G

    • 3-M10×P1.5
    • 3-M12×P1.75
  • H(mm)

    • 82
    • 93
  • I(mm)

    • 82.563
    • 106.375
  • J(mm)

    • 28
    • 32
  • K(mm)

    • 43
    • 50
  • L(mm)

    • 11
    • 12
  • M(mm)

    • φ16.3
    • φ19.3
  • P(mm)

    • 14.29
    • 15.88
  • 内径把握(mm)

    • φ62~φ170
    • φ70~φ230
  • 外径把握(mm)

    • φ8~φ180
    • φ11~φ240
  • 最高回转速(min-1

    • 1800R.P.M
    • 2000R.P.M
  • 按发货日筛选

    36036直装型强力三爪

    36036直装型强力三爪

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    型号 :

    • 3个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    40天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    40天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    型号 A1-5/08" A(mm) 200
    B(mm) 83 C(mm) 33.5
    D(mm) 61.9 E(mm) 40
    F(mm) φ104.8 G 3-M10×P1.5
    H(mm) 82 I(mm) 82.563
    J(mm) 28 K(mm) 43
    L(mm) 11 M(mm) φ16.3
    N(mm) 6.8 P(mm) 14.29
    内径把握(mm) φ62~φ170 外径把握(mm) φ8~φ180
    最高回转速(min<sup>-1</sup>) 2000R.P.M 重量(kg) 17.4

    基本信息

    N(mm) 6.8
     
    型号
    36036-07
    36036-09
    36036-57
    型号数量折扣一般
    发货日
    型号 A
    (mm)
    B
    (mm)
    C
    (mm)
    D
    (mm)
    E
    (mm)
    F
    (mm)
    G H
    (mm)
    I
    (mm)
    J
    (mm)
    K
    (mm)
    L
    (mm)
    M
    (mm)
    P
    (mm)
    内径把握
    (mm)
    外径把握
    (mm)
    最高回转速(min-1重量
    (kg)
    40天 A1-5/08"2008333.561.940φ104.83-M10×P1.58282.563284311φ16.314.29φ62~φ170φ8~φ1802000R.P.M17.4
    40天 A1-6/08"2008333.582.656φ133.43-M12×P1.7582106.375284311φ19.315.88φ62~φ170φ8~φ1802000R.P.M18
    40天 A1-6/10"25591.536.582.656φ133.43-M12×P1.7593106.375325012φ19.315.88φ70~φ230φ11~φ2401800R.P.M30.6

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 3个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    40天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    快速简易分度盘(含三爪卡盘)(SD7)

    ¥ 18,625.77起

    精展[中国] 快速简易分度盘(含三爪卡盘)(SD7)

    发货日: 27天

    FW80型、F11系列万能分度头

    ¥ 6,941.92起

    环球(HQNTOOLS) [中国] FW80型、F11系列万能分度头

    发货日: 5天

    万能分度头(不含三爪卡盘)(BS)

    ¥ 5,347.22起

    精展[中国] 万能分度头(不含三爪卡盘)(BS)

    发货日: 27天

    横立两用分度盘(HV)

    ¥ 2,797.48起

    精展[中国] 横立两用分度盘(HV)

    发货日: 27天

    超万能分度头(HCM-2)

    ¥ 24,479.34起

    精展[中国] 超万能分度头(HCM-2)

    发货日: 27天

    万能倾斜分度盘(HUT300)

    ¥ 5,029.46起

    精展[中国] 万能倾斜分度盘(HUT300)

    发货日: 27天

    直角座(LA)

    ¥ 708.84起

    精展[中国] 直角座(LA)

    发货日: 27天

    强力快速分度盘(CS)

    ¥ 8,495.66起

    精展[中国] 强力快速分度盘(CS)

    发货日: 27天

    PF70/5C简易分度头

    ¥ 386.31起

    征宙 [中国] PF70/5C简易分度头

    发货日: 5天

    钻铣机机架

    ¥ 660.54起

    博阳(ICBM) [中国] 钻铣机机架

    发货日: 询价

    工作定位器(AMS-160A)

    ¥ 691.62起

    精展[中国] 工作定位器(AMS-160A)

    发货日: 27天

    尾座(TS)

    ¥ 1,042.60起

    精展[中国] 尾座(TS)

    发货日: 27天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空