商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩15

    清除选项

  1. 型号
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. J
  11. K
  12. L
  13. 内径把握
  14. 外径把握
  15. 最高回转速(min-1
  16. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有21个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 型号

    • SC-16B
    • SC-16F
    • SC-14
    • SC-12B
    • SC-12F
    • SC-10B
    • SC-10F
    • SC-9B
    • SC-9F
    • SC-8B
    • SC-8F
    • SC-7B
    • SC-7F
    • SC-6B
    • SC-6F
    • SC-5B
    • SC-5F
    • SC-4B
    • SC-4F
    • SC-3B
    • SC-3F
  • A(mm)

    • 85
    • 112
    • 132
    • 167
    • 193
    • 203
    • 233
    • 273
    • 310
    • 355
    • 405
  • B(mm)

    • 45
    • 58
    • 60
    • 66
    • 76
    • 84
    • 86
    • 96
    • 112
    • 122
  • C(mm)

    • 60
    • 80
    • 100
    • 130
    • 155
    • 160
    • 190
    • 230
    • 260
    • 300
    • 345
  • D(mm)

    • 73
    • 95
    • 115
    • 147
    • 172
    • 176
    • 210
    • 250
    • 285
    • 328
    • 375
  • E(mm)

    • 16
    • 24
    • 32
    • 45
    • 58
    • 70
    • 89
    • 105
    • 127
    • 160
  • F(mm)

    • 3.5
    • 4.5
    • 5
    • 5.5
    • 7
    • 8
  • G

    • 3-M6×P1.0
    • 3-M8×P1.25
    • 3-M10×P1.5
    • 3-M12×P1.75
    • 6-M14×P2.0
  • H(mm)

    • 35
    • 42
    • 50
    • 65
    • 75
    • 85
    • 98
    • 110
    • 132
    • 146
  • J(mm)

    • 11
    • 14
    • 16
    • 19
    • 22
    • 24
    • 28
    • 30
    • 35
    • 40
  • K(mm)

    • 15
    • 17
    • 20
    • 23
    • 28
    • 34.5
    • 39
    • 45
    • 50
    • 56
  • L(mm)

    • 7
    • 8
    • 10
    • 11
    • 12
    • 14
    • 15
  • 内径把握(mm)

    • φ24~φ64
    • φ32~φ84
    • φ35~φ100
    • φ48~φ150
    • φ56~φ170
    • φ62~φ210
    • φ70~φ250
    • φ86~φ290
    • φ96~φ320
    • φ100~φ380
  • 外径把握(mm)

    • φ2~φ70
    • φ3~φ90
    • φ3~φ110
    • φ4~φ160
    • φ4~φ180
    • φ5~φ220
    • φ6~φ260
    • φ10~φ300
    • φ12~φ350
    • φ14~φ400
  • 最高回转速(min-1

    • 1500R.P.M
    • 1800R.P.M
    • 2000R.P.M
    • 2500R.P.M
  • 按发货日筛选

    36025普通型三爪

    36025普通型三爪

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    型号 :

    • 21个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    40天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    40天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    型号 SC-3B A(mm) 85
    B(mm) 45 C(mm) 60
    D(mm) 73 E(mm) 16
    F(mm) 3.5 G 3-M6×P1.0
    H(mm) 35 J(mm) 11
    K(mm) 15 L(mm) 7
    内径把握(mm) φ24~φ64 外径把握(mm) φ2~φ70
    最高回转速(min<sup>-1</sup>) 2500R.P.M 重量(kg) 1.5
     
    型号
    36025-03
    36025-04
    36025-05
    36025-06
    36025-07
    36025-08
    36025-09
    36025-10
    36025-12
    36025-14
    36025-16
    36025-53
    36025-54
    36025-55
    36025-56
    36025-57
    36025-58
    36025-59
    36025-60
    36025-62
    36025-66
    型号数量折扣一般
    发货日
    型号 A
    (mm)
    B
    (mm)
    C
    (mm)
    D
    (mm)
    E
    (mm)
    F
    (mm)
    G H
    (mm)
    J
    (mm)
    K
    (mm)
    L
    (mm)
    内径把握
    (mm)
    外径把握
    (mm)
    最高回转速(min-1重量
    (kg)
    40天 SC-3B85456073163.53-M6×P1.03511157φ24~φ64φ2~φ702500R.P.M1.5
    40天 SC-4B112588095244.53-M8×P1.254214178φ32~φ84φ3~φ902500R.P.M3.3
    40天 SC-5B13260100115324.53-M8×P1.255016208φ35~φ100φ3~φ1102500R.P.M4.6
    40天 SC-6B167661301474553-M10×P1.565192310φ48~φ150φ4~φ1602000R.P.M7.9
    40天 SC-7B193761551725853-M10×P1.575222811φ56~φ170φ4~φ1802000R.P.M12
    40天 SC-8B203761601765853-M10×P1.575222811φ56~φ170φ4~φ1802000R.P.M13.3
    40天 SC-9B23384190210705.53-M12×P1.75852434.512φ62~φ210φ5~φ2202000R.P.M19.3
    40天 SC-10B27386230250895.53-M12×P1.7598283912φ70~φ250φ6~φ2601800R.P.M26.2
    40天 SC-12B3109626028510573-M12×P1.75110304514φ86~φ290φ10~φ3001800R.P.M37.6
    40天 SC-1435511230032812773-M12×P1.75132355015φ96~φ320φ12~φ3501500R.P.M57.2
    40天 SC-16B 40512234537516086-M14×P2.0146405615φ100~φ380φ14~φ4001500R.P.M80.7
    40天 SC-3F85456073163.53-M6×P1.03511157φ24~φ64φ2~φ702500R.P.M1.5
    40天 SC-4F112588095244.53-M8×P1.254214178φ32~φ84φ3~φ902500R.P.M3.3
    40天 SC-5F13260100115324.53-M8×P1.255016208φ35~φ100φ3~φ1102500R.P.M4.6
    40天 SC-6F167661301474553-M10×P1.565192310φ48~φ150φ4~φ1602000R.P.M7.9
    40天 SC-7F193761551725853-M10×P1.575222811φ56~φ170φ4~φ1802000R.P.M12
    40天 SC-8F203761601765853-M10×P1.575222811φ56~φ170φ4~φ1802000R.P.M13.3
    40天 SC-9F23384190210705.53-M12×P1.75852434.512φ62~φ210φ5~φ2202000R.P.M19.3
    40天 SC-10F27386230250895.53-M12×P1.7598283912φ70~φ250φ6~φ2601800R.P.M26.2
    40天 SC-12F 3109626028510573-M12×P1.75110304514φ86~φ290φ10~φ3001800R.P.M37.6
    40天 SC-16F40512234537516086-M14×P2.0146405615φ100~φ380φ14~φ4001500R.P.M80.7

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 21个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    40天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    快速简易分度盘(含三爪卡盘)(SD7)

    ¥ 18,625.77起

    精展[中国] 快速简易分度盘(含三爪卡盘)(SD7)

    发货日: 27天

    FW80型、F11系列万能分度头

    ¥ 6,941.92起

    环球(HQNTOOLS) [中国] FW80型、F11系列万能分度头

    发货日: 5天

    万能分度头(不含三爪卡盘)(BS)

    ¥ 5,347.22起

    精展[中国] 万能分度头(不含三爪卡盘)(BS)

    发货日: 27天

    横立两用分度盘(HV)

    ¥ 2,797.48起

    精展[中国] 横立两用分度盘(HV)

    发货日: 27天

    超万能分度头(HCM-2)

    ¥ 24,479.34起

    精展[中国] 超万能分度头(HCM-2)

    发货日: 27天

    万能倾斜分度盘(HUT300)

    ¥ 5,029.46起

    精展[中国] 万能倾斜分度盘(HUT300)

    发货日: 27天

    直角座(LA)

    ¥ 708.84起

    精展[中国] 直角座(LA)

    发货日: 27天

    强力快速分度盘(CS)

    ¥ 8,495.66起

    精展[中国] 强力快速分度盘(CS)

    发货日: 27天

    PF70/5C简易分度头

    ¥ 386.31起

    征宙 [中国] PF70/5C简易分度头

    发货日: 5天

    钻铣机机架

    ¥ 660.54起

    博阳(ICBM) [中国] 钻铣机机架

    发货日: 询价

    工作定位器(AMS-160A)

    ¥ 691.62起

    精展[中国] 工作定位器(AMS-160A)

    发货日: 27天

    尾座(TS)

    ¥ 1,042.60起

    精展[中国] 尾座(TS)

    发货日: 27天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空