商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩15

    清除选项

  1. 型号
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. 内径把握
  15. 外径把握
  16. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有5个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 型号

    • SE-06
    • SE-05
    • SE-04
    • SE-03
    • SE-02
  • A(mm)

    • 63
    • 85
    • 110
    • 130
    • 160
  • B(mm)

    • 28
    • 37
    • 39
    • 45
    • 52
  • C(mm)

    • 118
    • 143
    • 168
    • 202
    • 248
  • D(mm)

    • 100
    • 116
    • 140
    • 168
    • 208
  • E(mm)

    • 16
    • 20
    • 26
    • 32
    • 50
  • F(mm)

    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
  • G

    • 4-M5×P0.8
    • 4-M6×P1.0
    • 4-M8×P1.25
    • 4-M10×P1.5
  • H(mm)

    • 27
    • 35
    • 42
    • 50
    • 65
  • J(mm)

    • 8
    • 11
    • 14
    • 16
    • 19
  • K(mm)

    • 13
    • 15
    • 19
    • 21
    • 26
  • L(mm)

    • 8
    • 10
    • 10.5
    • 11.5
    • 15
  • M(mm)

    • 26
    • 32
    • 40
    • 49
    • 70
  • 内径把握(mm)

    • φ23~φ58
    • φ31~φ70
    • φ36~φ90
    • φ43~φ106
    • φ52~φ148
  • 外径把握(mm)

    • φ0.8~φ63
    • φ1~φ81
    • φ1~φ100
    • φ1.5~φ116
    • φ1.5~φ160
  • 按发货日筛选

    36024超薄三爪

    36024超薄三爪

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    信息 :

    ·轻、薄、短小设计,适合工件量测夹持用。
    ·直接转动旋盘,免于使用板手旋转干涉。
    ·夹爪正反夹持两用设计操作方便。

    展开

    型号 :

    • 5个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    7天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    7天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    型号 SE-02 A(mm) 63
    B(mm) 28 C(mm) 118
    D(mm) 100 E(mm) 16
    F(mm) 4 G 4-M5×P0.8
    H(mm) 27 J(mm) 8
    K(mm) 13 L(mm) 8
    M(mm) 26 内径把握(mm) φ23~φ58
    外径把握(mm) φ0.8~φ63 重量(kg) 1.2
    ·轻、薄、短小设计,适合工件量测夹持用。
    ·直接转动旋盘,免于使用板手旋转干涉。
    ·夹爪正反夹持两用设计操作方便。
     
    型号
    36024-02
    36024-03
    36024-04
    36024-05
    36024-06
    型号数量折扣一般
    发货日
    型号 A
    (mm)
    B
    (mm)
    C
    (mm)
    D
    (mm)
    E
    (mm)
    F
    (mm)
    G H
    (mm)
    J
    (mm)
    K
    (mm)
    L
    (mm)
    M
    (mm)
    内径把握
    (mm)
    外径把握
    (mm)
    重量
    (kg)
    7天 SE-02 63281181001644-M5×P0.827813826φ23~φ58φ0.8~φ631.2
    40天 SE-0385371431162044-M6×P1.035111510.532φ31~φ70φ1~φ812.9
    40天 SE-04110391681402654-M6×P1.04214191040φ36~φ90φ1~φ1004.3
    40天 SE-05130452021683264-M8×P1.2550162111.549φ43~φ106φ1.5~φ1166.2
    7天 SE-06160522482085084-M10×P1.56519261570φ52~φ148φ1.5~φ16011.1

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 5个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    7天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    快速简易分度盘(含三爪卡盘)(SD7)

    ¥ 18,625.77起

    精展[中国] 快速简易分度盘(含三爪卡盘)(SD7)

    发货日: 27天

    FW80型、F11系列万能分度头

    ¥ 6,941.92起

    环球(HQNTOOLS) [中国] FW80型、F11系列万能分度头

    发货日: 5天

    万能分度头(不含三爪卡盘)(BS)

    ¥ 5,347.22起

    精展[中国] 万能分度头(不含三爪卡盘)(BS)

    发货日: 27天

    横立两用分度盘(HV)

    ¥ 2,797.48起

    精展[中国] 横立两用分度盘(HV)

    发货日: 27天

    超万能分度头(HCM-2)

    ¥ 24,479.34起

    精展[中国] 超万能分度头(HCM-2)

    发货日: 27天

    万能倾斜分度盘(HUT300)

    ¥ 5,029.46起

    精展[中国] 万能倾斜分度盘(HUT300)

    发货日: 27天

    直角座(LA)

    ¥ 708.84起

    精展[中国] 直角座(LA)

    发货日: 27天

    强力快速分度盘(CS)

    ¥ 8,495.66起

    精展[中国] 强力快速分度盘(CS)

    发货日: 27天

    PF70/5C简易分度头

    ¥ 386.31起

    征宙 [中国] PF70/5C简易分度头

    发货日: 5天

    钻铣机机架

    ¥ 660.54起

    博阳(ICBM) [中国] 钻铣机机架

    发货日: 询价

    工作定位器(AMS-160A)

    ¥ 691.62起

    精展[中国] 工作定位器(AMS-160A)

    发货日: 27天

    尾座(TS)

    ¥ 1,042.60起

    精展[中国] 尾座(TS)

    发货日: 27天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空