商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有3个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 型号

    • OPB-210
    • OPB-208
    • OPB-206
  • A(mm)

    • 170
    • 215
    • 256
  • B(mm)

    • 81
    • 91
    • 100
  • C(h6)(mm)

    • 140
    • 170
    • 220
  • D(mm)

    • φ82.563
    • φ106.375
    • φ139.719
  • E(mm)

    • 20
    • 22
    • 28
  • H(mm)

    • PCDφ122
    • PCDφ150
    • PCDφ180
  • J(mm)

    • 52
    • 66
    • 81
  • K

    • 6-M10×P1.5
    • 6-M12×P1.75
    • 6-M16×P2.0
  • M(mm)

    • 20
    • 25
    • 30
  • N max.(mm)

    • 36.35
    • 46.6
    • 54.6
  • N min.(mm)

    • 33.6
    • 42.9
    • 50.1
  • O max.(mm)

    • 21.1
    • 26.6
    • 33.1
  • O min.(mm)

    • 9.1
    • 11.6
    • 13.6
  • P max.(mm)

    • 7
    • 8.5
    • 10
  • P min.(mm)

    • -10.1
    • -6.1
    • -5.1
  • Q(mm)

    • 31
    • 35
    • 40
  • R(mm)

    • 12
    • 14
    • 16
  • S(mm)

    • 23
    • 25
  • U

    • M60×P2
    • M75×P2
    • M90×P2
  • V(mm)

    • 20
    • 30
    • 40
  • W(mm)

    • 37.5
    • 39.5
    • 43
  • X(mm)

    • 73
    • 80
    • 110
  • Y(mm)

    • 104.8
    • 133.4
    • 171.4
  • 搭配油压缸 编号/型号

    • NO.36019-15 P1881S
    • NO.36019-10 P1666S
    • NO.36019-05 P1452S
  • 夹持范围(mm)

    • φ13~φ170
    • φ34~φ254
    • φ50~φ215
  • 通孔直径(mm)

    • 52
    • 66
    • 81
  • 爪行程直径(mm)

    • 5.5
    • 7.4
    • 8.8
  • 主轴鼻点番号

    • A2-8
    • A2-6
    • A2-5
  • 柱塞行程(mm)

    • 12
    • 16
    • 19
  • 最大静夹持力

    • 5900kgf (58KN)
    • 8800kgf (86KN)
    • 11100kgf (109KN)
  • 最大拉力

    • 2200kgf (21.5KN)
    • 3400kgf (33KN)
    • 4300kgf (42KN)
  • 最大设定油压压力

    • 21kgf/cm2 (2. 0Mpa)
    • 26kgf/cm2 (2. 5Mpa)
    • 29kgf/cm2 (2. 8Mpa)
  • 最高回转速(min-1

    • 4200R.P.M
    • 5000R.P.M
    • 6000R.P.M
  • 按发货日筛选

    36018大孔径三爪高速中空油压夹头

    36018大孔径三爪高速中空油压夹头

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    型号 :

    • 3个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    40天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    40天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    型号 OPB-206 A(mm) 170
    B(mm) 81 C(h6)(mm) 140
    D(mm) φ82.563 E(mm) 20
    F(mm) 5 H(mm) PCDφ122
    J(mm) 52 K 6-M10×P1.5
    M(mm) 20 N max.(mm) 36.35
    N min.(mm) 33.6 O max.(mm) 21.1
    O min.(mm) 9.1 P max.(mm) 7
    P min.(mm) -5.1 Q(mm) 31
    R(mm) 12 S(mm) 23
    T(mm) 2 U M60×P2
    V(mm) 20 W(mm) 37.5
    X(mm) 73 Y(mm) 104.8
    搭配油压缸 编号/型号 NO.36019-05 P1452S 夹持范围(mm) φ13~φ170
    通孔直径(mm) 52 爪行程直径(mm) 5.5
    主轴鼻点番号 A2-5 柱塞行程(mm) 12
    最大静夹持力 5900kgf (58KN) 最大拉力 2200kgf (21.5KN)
    最大设定油压压力 21kgf/cm<sup>2</sup> (2. 0Mpa) 最高回转速(min<sup>-1</sup>) 6000R.P.M
    重量(kg) 12.3

    基本信息

    F(mm) 5 T(mm) 2
     
    型号
    36018-05
    36018-10
    36018-15
    型号数量折扣一般
    发货日
    型号 A
    (mm)
    B
    (mm)
    C(h6)
    (mm)
    D
    (mm)
    E
    (mm)
    H
    (mm)
    J
    (mm)
    K M
    (mm)
    N max.
    (mm)
    N min.
    (mm)
    O max.
    (mm)
    O min.
    (mm)
    P max.
    (mm)
    P min.
    (mm)
    Q
    (mm)
    R
    (mm)
    S
    (mm)
    U V
    (mm)
    W
    (mm)
    X
    (mm)
    Y
    (mm)
    搭配油压缸 编号/型号 夹持范围
    (mm)
    通孔直径
    (mm)
    爪行程直径
    (mm)
    主轴鼻点番号 柱塞行程
    (mm)
    最大静夹持力 最大拉力 最大设定油压压力 最高回转速(min-1重量
    (kg)
    40天 OPB-20617081140φ82.56320PCDφ122526-M10×P1.52036.3533.621.19.17-5.1311223M60×P22037.573104.8NO.36019-05 P1452Sφ13~φ170525.5A2-5125900kgf (58KN)2200kgf (21.5KN)21kgf/cm2 (2. 0Mpa)6000R.P.M12.3
    40天 OPB-20821591170φ106.37522PCDφ150666-M12×P1.752546.642.926.611.610-6.1351425M75×P23039.580133.4NO.36019-10 P1666Sφ50~φ215667.4A2-6168800kgf (86KN)3400kgf (33KN)26kgf/cm2 (2. 5Mpa)5000R.P.M21.7
    40天 OPB-210256100220φ139.71928PCDφ180816-M16×P2.03054.650.133.113.68.5-10.1401625M90×P24043110171.4NO.36019-15 P1881Sφ34~φ254818.8A2-81911100kgf (109KN)4300kgf (42KN)29kgf/cm2 (2. 8Mpa)4200R.P.M33.6

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 3个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    40天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    快速简易分度盘(含三爪卡盘)(SD7)

    ¥ 18,625.77起

    精展[中国] 快速简易分度盘(含三爪卡盘)(SD7)

    发货日: 27天

    FW80型、F11系列万能分度头

    ¥ 6,941.92起

    环球(HQNTOOLS) [中国] FW80型、F11系列万能分度头

    发货日: 5天

    万能分度头(不含三爪卡盘)(BS)

    ¥ 5,347.22起

    精展[中国] 万能分度头(不含三爪卡盘)(BS)

    发货日: 27天

    横立两用分度盘(HV)

    ¥ 2,797.48起

    精展[中国] 横立两用分度盘(HV)

    发货日: 27天

    超万能分度头(HCM-2)

    ¥ 24,479.34起

    精展[中国] 超万能分度头(HCM-2)

    发货日: 27天

    万能倾斜分度盘(HUT300)

    ¥ 5,029.46起

    精展[中国] 万能倾斜分度盘(HUT300)

    发货日: 27天

    直角座(LA)

    ¥ 708.84起

    精展[中国] 直角座(LA)

    发货日: 27天

    强力快速分度盘(CS)

    ¥ 8,495.66起

    精展[中国] 强力快速分度盘(CS)

    发货日: 27天

    PF70/5C简易分度头

    ¥ 386.31起

    征宙 [中国] PF70/5C简易分度头

    发货日: 5天

    钻铣机机架

    ¥ 660.54起

    博阳(ICBM) [中国] 钻铣机机架

    发货日: 询价

    工作定位器(AMS-160A)

    ¥ 691.62起

    精展[中国] 工作定位器(AMS-160A)

    发货日: 27天

    尾座(TS)

    ¥ 1,042.60起

    精展[中国] 尾座(TS)

    发货日: 27天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空