清除全部选项
尚未确定型号(有6个备选)
+ 暂不可选
型号已经生成
过滤规格/尺寸
品牌 :
原价 :
--
信息 :
展开
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
40天
购买条件 :
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
40天
购买条件 :
购买件数 :
型号 | RTS-05 | A(mm) | 140 |
B(mm) | 85 | C(mm) | 16 |
D(mm) | 60 | E(mm) | 6 |
F(mm) | 180 | G(mm) | 33 |
H(mm) | 62 | I(mm) | 14 |
J(mm) | 10 | K(mm) | 25 |
L | 6-M8×P1.25 | M(mm) | φ118 |
P(mm) | 27 | 活塞面积(cm<sup>2</sup>) | 74 |
夹持范围(mm) | φ4~φ136 | 气压夹持力(7kgf/cm<sup>2</sup>)(0.7Mpa) | 1340kgf (13.1KN) |
通孔直径(mm) | 16 | 爪行程直径(mm) | 4.6 |
柱塞行程(mm) | 10 | 最大设定压力 | 7Kgf/cm<sup>2</sup> (0.7Mpa) |
最高转速(min<sup>-1</sup>) | 51R.P.M | 重量(kg) | 9.3 |
最大设定压力 | 7Kgf/cm2 (0.7Mpa) |
型号 |
---|
36016-05 |
36016-06 |
36016-08 |
36016-10 |
36016-55 |
36016-66 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 型号 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | K (mm) | L | M (mm) | P (mm) | 活塞面积 (cm2) | 夹持范围 (mm) | 气压夹持力(7kgf/cm2)(0.7Mpa) | 通孔直径 (mm) | 爪行程直径 (mm) | 柱塞行程 (mm) | 最高转速(min-1) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40天 | RTS-05 | 140 | 85 | 16 | 60 | 6 | 180 | 33 | 62 | 14 | 10 | 25 | 6-M8×P1.25 | φ118 | 27 | 74 | φ4~φ136 | 1340kgf (13.1KN) | 16 | 4.6 | 10 | 51R.P.M | 9.3 | ||
40天 | RTS-06 | 170 | 93 | 20 | 80 | 7 | 210 | 40 | 73 | 20 | 12 | 31 | 6-M8×P1.25 | φ147 | 27 | 120 | φ25~φ166 | 2330kgf (22.8KN) | 20 | 5.5 | 13 | 41R.P.M | 15.5 | ||
40天 | RTS-08 | 215 | 112 | 30 | 110 | 8 | 250 | 42 | 95 | 25 | 14 | 35 | 6-M10×P1.5 | φ185 | 28 | 190 | φ33~φ215 | 3730kgf (36.5KN) | 30 | 6.8 | 16 | 33R.P.M | 28.5 | ||
40天 | RTS-10 | 255 | 120 | 43 | 140 | 8 | 290 | 46 | 110 | 30 | 16 | 40 | 6-M10×P1.5 | φ220 | 30.5 | 280 | φ43~φ255 | 5480kgf (53.7KN) | 43 | 8 | 19 | 26R.P.M | 42.3 | ||
40天 | RTS-05T | 140 | 85 | 16 | 60 | 6 | 180 | 33 | 62 | 14 | 10 | 25 | 6-M8×P1.25 | φ118 | 27 | 74 | φ4~φ136 | 1340kgf (13.1KN) | 16 | 4.6 | 10 | 51R.P.M | 9 | ||
40天 | RTS-06T | 170 | 93 | 20 | 80 | 7 | 210 | 40 | 73 | 20 | 12 | 31 | 6-M8×P1.25 | φ147 | 27 | 120 | φ25~φ166 | 2330kgf (22.8KN) | 20 | 5.5 | 13 | 41R.P.M | 15 |
Loading...
收藏
对比
细节
类似品
发货日 :
米思米闪达
40天
购买件数 :
总价 :
常被一起浏览的商品
本分类中也有这种产品
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空