商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩13

    清除选项

  1. 型号
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. J
  11. K
  12. M
  13. N
  14. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有7个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 型号

    • SK-16"
    • SK-12"
    • SK-09-10"
    • SK-07-08"
    • SK-06"
    • SK-05"
    • SK-04"
  • A(mm)

    • 52
    • 62
    • 85
    • 95
    • 105
    • 125
    • 162
  • B(mm)

    • 19
    • 23
    • 31
    • 32
    • 40
    • 50
  • C(mm)

    • 30
    • 32
    • 54
    • 70
  • D(mm)

    • 24
    • 32
    • 38.1
    • 44.45
    • 53.98
    • 63.5
    • 76.2
  • E(mm)

    • 9.53
    • 12.68
    • 19.03
  • F(mm)

    • 7.94
    • 12.7
  • G

    • M6
    • M8
    • M10
    • M12
    • M16
  • H(mm)

    • 12
    • 13
    • 22
    • 24
    • 26
    • 35.5
    • 42
  • J(mm)

    • 11
    • 14
    • 17
    • 19
    • 25
  • K(mm)

    • 3
    • 3.5
    • 5.5
  • M(mm)

    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 40.5
    • 48
  • N(mm)

    • 7
    • 8.5
    • 9
    • 11
    • 13
    • 17
  • 按发货日筛选

    36015强力型生爪

    36015强力型生爪

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    信息 :

    ·适用于CNC机器及油压三爪夹头上,可以修整成所需形状尺寸。

    展开

    型号 :

    • 7个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    7天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    7天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    型号 SK-04" 材质 S45C
    A(mm) 52 B(mm) 19
    C(mm) 30 D(mm) 24
    E(mm) 9.53 F(mm) 7.94
    G M6 H(mm) 12
    J(mm) 11 K(mm) 3
    M(mm) 19 N(mm) 7
    重量(kg) 0.5
    ·适用于CNC机器及油压三爪夹头上,可以修整成所需形状尺寸。

    基本信息

    材质 S45C
     
    型号
    36015-04
    36015-05
    36015-06
    36015-07
    36015-09
    36015-12
    36015-16
    型号数量折扣一般
    发货日
    型号 A
    (mm)
    B
    (mm)
    C
    (mm)
    D
    (mm)
    E
    (mm)
    F
    (mm)
    G H
    (mm)
    J
    (mm)
    K
    (mm)
    M
    (mm)
    N
    (mm)
    重量
    (kg)
    40天 SK-04"521930249.537.94M6121131970.5
    40天 SK-05"6223323212.687.94M813143.52191
    40天 SK-06"85323238.112.687.94M822143.5208.51.5
    40天 SK-07-08"95313244.4512.687.94M1024173.518111.7
    7天 SK-09-10"105313253.9819.0312.7M1226193.518131.9
    40天 SK-12"125405463.519.0312.7M1235.5193.540.5135.3
    40天 SK-16"162507076.219.0312.7M1642255.5481711

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 7个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    7天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    快速简易分度盘(含三爪卡盘)(SD7)

    ¥ 18,625.77起

    精展[中国] 快速简易分度盘(含三爪卡盘)(SD7)

    发货日: 27天

    FW80型、F11系列万能分度头

    ¥ 6,941.92起

    环球(HQNTOOLS) [中国] FW80型、F11系列万能分度头

    发货日: 5天

    万能分度头(不含三爪卡盘)(BS)

    ¥ 5,347.22起

    精展[中国] 万能分度头(不含三爪卡盘)(BS)

    发货日: 27天

    横立两用分度盘(HV)

    ¥ 2,797.48起

    精展[中国] 横立两用分度盘(HV)

    发货日: 27天

    超万能分度头(HCM-2)

    ¥ 24,479.34起

    精展[中国] 超万能分度头(HCM-2)

    发货日: 27天

    万能倾斜分度盘(HUT300)

    ¥ 5,029.46起

    精展[中国] 万能倾斜分度盘(HUT300)

    发货日: 27天

    直角座(LA)

    ¥ 708.84起

    精展[中国] 直角座(LA)

    发货日: 27天

    强力快速分度盘(CS)

    ¥ 8,495.66起

    精展[中国] 强力快速分度盘(CS)

    发货日: 27天

    PF70/5C简易分度头

    ¥ 386.31起

    征宙 [中国] PF70/5C简易分度头

    发货日: 5天

    钻铣机机架

    ¥ 660.54起

    博阳(ICBM) [中国] 钻铣机机架

    发货日: 询价

    工作定位器(AMS-160A)

    ¥ 691.62起

    精展[中国] 工作定位器(AMS-160A)

    发货日: 27天

    尾座(TS)

    ¥ 1,042.60起

    精展[中国] 尾座(TS)

    发货日: 27天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空