商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩10

    清除选项

  1. 型号
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有6个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 型号

    • CH-15"
    • CH-12"
    • CH-10"
    • CH-08"
    • CH-06"
    • CH-05"
  • A(mm)

    • 62
    • 73
    • 95
    • 110
    • 129
    • 165
  • B(mm)

    • 23
    • 31
    • 35
    • 40
    • 48
    • 63
  • C(mm)

    • 27
    • 30
    • 37
    • 42
    • 48
    • 63
  • D(mm)

    • 10
    • 12
    • 14
    • 16
    • 21
    • 22
  • E(mm)

    • 4
    • 5
    • 8
  • F(mm)

    • 17
    • 18
    • 22
    • 27
    • 28
    • 37
  • G(mm)

    • 14
    • 20
    • 25
    • 30
    • 43
  • H(mm)

    • 37
    • 38
    • 46
    • 50
    • 60
    • 85
  • I

    • M8
    • M10
    • M12
    • M16
    • M20
  • 按发货日筛选

    36010油压生爪标准型

    36010油压生爪标准型

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    信息 :

    ·适用于CNC机器及油压三爪夹头上,可以修整成所需形状尺寸。

    展开

    型号 :

    • 6个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    40天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    40天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    型号 CH-05" 材质 S45C
    A(mm) 62 B(mm) 23
    C(mm) 27 D(mm) 10
    E(mm) 4 F(mm) 17
    G(mm) 14 H(mm) 38
    I M8 锯齿状节距 1.5×60°
    重量(kg) 0.7
    ·适用于CNC机器及油压三爪夹头上,可以修整成所需形状尺寸。

    基本信息

    材质 S45C 锯齿状节距 1.5×60°
     
    型号
    36010-05
    36010-06
    36010-08
    36010-10
    36010-12
    36010-15
    型号数量折扣一般
    发货日
    型号 A
    (mm)
    B
    (mm)
    C
    (mm)
    D
    (mm)
    E
    (mm)
    F
    (mm)
    G
    (mm)
    H
    (mm)
    I 重量
    (kg)
    40天 CH-05" 622327104171438M80.7
    40天 CH-06"733130125182037M101.5
    40天 CH-08"953537145222546M122.5
    40天 CH-10"1104042165273050M123.6
    40天 CH-12"1294848215283060M166.2
    40天 CH-15"1656363228374385M2012.6

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 6个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    40天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    快速简易分度盘(含三爪卡盘)(SD7)

    ¥ 18,625.77起

    精展[中国] 快速简易分度盘(含三爪卡盘)(SD7)

    发货日: 27天

    FW80型、F11系列万能分度头

    ¥ 6,941.92起

    环球(HQNTOOLS) [中国] FW80型、F11系列万能分度头

    发货日: 5天

    万能分度头(不含三爪卡盘)(BS)

    ¥ 5,347.22起

    精展[中国] 万能分度头(不含三爪卡盘)(BS)

    发货日: 27天

    横立两用分度盘(HV)

    ¥ 2,797.48起

    精展[中国] 横立两用分度盘(HV)

    发货日: 27天

    超万能分度头(HCM-2)

    ¥ 24,479.34起

    精展[中国] 超万能分度头(HCM-2)

    发货日: 27天

    万能倾斜分度盘(HUT300)

    ¥ 5,029.46起

    精展[中国] 万能倾斜分度盘(HUT300)

    发货日: 27天

    直角座(LA)

    ¥ 708.84起

    精展[中国] 直角座(LA)

    发货日: 27天

    强力快速分度盘(CS)

    ¥ 8,495.66起

    精展[中国] 强力快速分度盘(CS)

    发货日: 27天

    PF70/5C简易分度头

    ¥ 386.31起

    征宙 [中国] PF70/5C简易分度头

    发货日: 5天

    钻铣机机架

    ¥ 660.54起

    博阳(ICBM) [中国] 钻铣机机架

    发货日: 询价

    工作定位器(AMS-160A)

    ¥ 691.62起

    精展[中国] 工作定位器(AMS-160A)

    发货日: 27天

    尾座(TS)

    ¥ 1,042.60起

    精展[中国] 尾座(TS)

    发货日: 27天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空