已完成选型
还剩0项
清除选项
品牌 :
原价 :
--
信息 :
展开
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
40天
购买条件 :
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
40天
购买条件 :
购买件数 :
型号 | MCL-230 | 尺寸(mm) | 300×200×250 |
最大校正砂轮直径 | 406mm(16") | 重量(kg) | 32 |
收藏
对比
细节
发货日 :
米思米闪达
40天
购买件数 :
总价 :
常被一起浏览的商品
本分类中也有这种产品
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空