已完成选型
还剩0项
清除选项
品牌 :
原价 :
--
信息 :
展开
型号 :
本页是32029砂轮修整器-型号32029的详情页。
内有型号32029的规格、尺寸等相关参数信息。
收藏
收藏
对比
细节
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
40天
购买条件 :
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
40天
购买条件 :
购买件数 :
型号 | MCL-E290 | 尺寸(mm) | 105×153×378.5 |
标准配件 | 钻石笔1支 | 凸R修整最大半径(mm) | 60 |
凹R修整最大半径(mm) | 150 | 最大修整砂轮直径(mm) | 210(8") |
滑板左右行程(mm) | 90 | 中心滑轨可伸缩(mm) | 25 |
重量(kg) | 9.5 |
收藏
对比
细节
发货日 :
米思米闪达
40天
购买件数 :
总价 :
常被一起浏览的商品
本分类中也有这种产品
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空