商品分类

已复制到剪贴板
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩0

    清除选项

  1. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有1个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

按发货日筛选

32048双面修整器

32048双面修整器

原价 :

--

价格(不含税):

--

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) :

--

原价 :

--

价格(不含税):

--

(此商品优惠了¥22.00)

信息 :

·适用于平面磨床,可达到固定厚度之精密修整器。
·可同步修整砂轮两侧厚度,亦可作单面修整。

展开

型号 :

  • 1个备选型号

本页是32048双面修整器-型号32048的详情页。
内有型号32048的规格、尺寸等相关参数信息。

收藏

收藏

对比

细节

包装规格 :

1个装

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

40天

购买条件 :

包装规格 :

1个装

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

40天

“当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买

指定中的规格/尺寸信息

型号 MCL-E480 尺寸(mm) 180×86×60
标准配件 钻石笔2支 最大修整深度(mm) 40
最大修整厚度(mm) 40 最小修整厚度(mm) 0.2
刻度行程单位(mm) 0.02 重量(kg) 3.5
·适用于平面磨床,可达到固定厚度之精密修整器。
·可同步修整砂轮两侧厚度,亦可作单面修整。

基本信息

型号 MCL-E480 尺寸(mm) 180×86×60
标准配件 钻石笔2支 最大修整深度(mm) 40
最大修整厚度(mm) 40 最小修整厚度(mm) 0.2
刻度行程单位(mm) 0.02
 
型号
32048
型号数量折扣一般
发货日
重量
(kg)
40天 3.5

Loading...

  1. 1

型号 :

  • 1个备选型号

 复制

原价 :

--

价格 :

--

参考单价 :

--

收藏

对比

细节

发货日 :

40天

购买件数 :

总价 :

(未税价
加入购物车
立即购买
目录申请

常被一起浏览的商品

筒夹式ER冲子成型器(PFD -ER16)

¥ 6,671.96起

精展[中国] 筒夹式ER冲子成型器(PFD -ER16)

发货日: 2天起

电动调速三爪冲子成型器(PFCM)

¥ 10,064.72起

精展[中国] 电动调速三爪冲子成型器(PFCM)

发货日: 2天起

单向冲子成型器(51150)(PFB)

¥ 1,008.19起

精展[中国] 单向冲子成型器(51150)(PFB)

发货日: 2天起

三爪冲子成型器(PFC)

¥ 6,668.53起

精展[中国] 三爪冲子成型器(PFC)

发货日: 2天

电动调速筒夹式ER冲子成型器(PFDM-ER16)

¥ 9,744.72起

精展[中国] 电动调速筒夹式ER冲子成型器(PFDM-ER16)

发货日: 2天起

电动冲子研磨器(PGAM)

¥ 5,099.45起

精展[中国] 电动冲子研磨器(PGAM)

发货日: 27天起

单向冲子成型器(PFB)

¥ 5,176.28起

精展[中国] 单向冲子成型器(PFB)

发货日: 2天

精密微调旋转盘(RD130-110)

¥ 30,366.23起

精展[中国] 精密微调旋转盘(RD130-110)

发货日: 27天

三爪顶针冲子成型器(GPFC150)

¥ 12,480.26起

精展[中国] 三爪顶针冲子成型器(GPFC150)

发货日: 2天

精级三爪冲子成型器(PF550-SC04)

¥ 7,649.19起

精展[中国] 精级三爪冲子成型器(PF550-SC04)

发货日: 5天

双向冲子成型器(PFA)

¥ 7,408.32起

精展[中国] 双向冲子成型器(PFA)

发货日: 2天

车床内外径研磨机

¥ 29,244.48起

精展[中国] 车床内外径研磨机

发货日: 27天

常被一起购买的商品

技术支持窗口

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空