商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩0

    清除选项

  1. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有1个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

按发货日筛选

31085精密级单向冲子成型器

31085精密级单向冲子成型器

原价 :

--

价格(不含税):

--

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) :

--

原价 :

--

价格(不含税):

--

(此商品优惠了¥22.00)

信息 :

·PG35精级单向冲子成型器(防水型)具较佳之结构强度与耐用性,具防水特性,适用于成形平面磨床,对于各种形状的冲头可精确及快速的进行磨削加工,并可用于放电加工机床所使用的电极进行加工。
·PG35冲子成型器特别有中心贯穿孔,可供过长的冲头及射梢使其延伸而得以夹持加工。
·本机V型设计压板能稳固及精确的固定工件,并有上下微调功能,要校正中心,极为容易。
·采用高精密双组轴承的主轴设计,以达到高精度及稳定性。并有传统型数倍以上的寿命。
·限位挡块设计有定位槽,对于多边形冲头可快速及精确的定位。
·主体为不锈钢材质制作,不绣且易于保养。

展开

型号 :

  • 1个备选型号

本页是31085精密级单向冲子成型器-型号31085的详情页。
内有型号31085的规格、尺寸等相关参数信息。

收藏

收藏

对比

细节

包装规格 :

1个装

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

40天

购买条件 :

包装规格 :

1个装

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

40天

“当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买

指定中的规格/尺寸信息

型号 PG35 尺寸(mm) 155×140×230
备注 分割24等份、分度15度.±5" 中心高度(mm) 85±0.5
贯穿孔直径(mm) φ36 V型槽夹持直径(mm) φ3~38
V型块调整量(mm) 30 夹持偏摆精度(50mm)(mm) 0.005
重量(kg) 10
·PG35精级单向冲子成型器(防水型)具较佳之结构强度与耐用性,具防水特性,适用于成形平面磨床,对于各种形状的冲头可精确及快速的进行磨削加工,并可用于放电加工机床所使用的电极进行加工。
·PG35冲子成型器特别有中心贯穿孔,可供过长的冲头及射梢使其延伸而得以夹持加工。
·本机V型设计压板能稳固及精确的固定工件,并有上下微调功能,要校正中心,极为容易。
·采用高精密双组轴承的主轴设计,以达到高精度及稳定性。并有传统型数倍以上的寿命。
·限位挡块设计有定位槽,对于多边形冲头可快速及精确的定位。
·主体为不锈钢材质制作,不绣且易于保养。

基本信息

型号 PG35 尺寸(mm) 155×140×230
备注 分割24等份、分度15度.±5" 中心高度(mm) 85±0.5
贯穿孔直径(mm) φ36 V型槽夹持直径(mm) φ3~38
V型块调整量(mm) 30 夹持偏摆精度(50mm)(mm) 0.005
 
型号
31085
型号数量折扣一般
发货日
重量
(kg)
40天 10

Loading...

  1. 1

型号 :

  • 1个备选型号

 复制

原价 :

--

价格 :

--

参考单价 :

--

收藏

对比

细节

发货日 :

40天

购买件数 :

总价 :

(未税价
加入购物车
立即购买
目录申请

常被一起浏览的商品

筒夹式ER冲子成型器(PFD -ER16)

¥ 6,671.96起

精展[中国] 筒夹式ER冲子成型器(PFD -ER16)

发货日: 2天起

电动调速三爪冲子成型器(PFCM)

¥ 10,064.72起

精展[中国] 电动调速三爪冲子成型器(PFCM)

发货日: 2天起

单向冲子成型器(51150)(PFB)

¥ 1,008.19起

精展[中国] 单向冲子成型器(51150)(PFB)

发货日: 2天起

三爪冲子成型器(PFC)

¥ 6,668.53起

精展[中国] 三爪冲子成型器(PFC)

发货日: 2天

电动调速筒夹式ER冲子成型器(PFDM-ER16)

¥ 9,744.72起

精展[中国] 电动调速筒夹式ER冲子成型器(PFDM-ER16)

发货日: 2天起

电动冲子研磨器(PGAM)

¥ 5,099.45起

精展[中国] 电动冲子研磨器(PGAM)

发货日: 27天起

单向冲子成型器(PFB)

¥ 5,176.28起

精展[中国] 单向冲子成型器(PFB)

发货日: 2天

精密微调旋转盘(RD130-110)

¥ 30,366.23起

精展[中国] 精密微调旋转盘(RD130-110)

发货日: 27天

三爪顶针冲子成型器(GPFC150)

¥ 12,480.26起

精展[中国] 三爪顶针冲子成型器(GPFC150)

发货日: 2天

精级三爪冲子成型器(PF550-SC04)

¥ 7,649.19起

精展[中国] 精级三爪冲子成型器(PF550-SC04)

发货日: 5天

双向冲子成型器(PFA)

¥ 7,408.32起

精展[中国] 双向冲子成型器(PFA)

发货日: 2天

车床内外径研磨机

¥ 29,244.48起

精展[中国] 车床内外径研磨机

发货日: 27天

常被一起购买的商品

技术支持窗口

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空