商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩4

    清除选项

  1. 型号
  2. 适用夹持范围
  3. 筒夹
  4. 内附筒夹规格
  5. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有3个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 型号

    • MCL-650-ER32
    • MCL-650-ER40
    • MCL-650-ER50
  • 适用夹持范围(mm)

    • φ2~φ20
    • φ3~φ26
    • φ10~φ34
  • 筒夹

    • ER32
    • ER40
    • ER50
  • 内附筒夹规格

    • φ6;φ8;φ10;φ12;φ16;φ20
    • φ6;φ8;φ10;φ12;φ16;φ20;φ25
    • φ12;φ14;φ16;φ20;φ26;φ32
  • 按发货日筛选

    31065筒夹研磨器

    31065筒夹研磨器

    (i)注意

    • 台湾顶级研磨器生产厂家
    • 米其林王牌产品
      核心采用德国专供配件,性能可靠,口碑保证
    • 产品荣获
      德国TUV ISO9001品质认证
      台湾精品奖

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    信息 :

    ·前置ER筒夹头有ER32、ER40、ER50三种规格。
    ·设计有水平及同心度调整功能,使用者可自行调整。
    ·筒夹详细规格请参考订购编号37066-37070。

    展开

    型号 :

    • 3个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    7天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    7天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    型号 MCL-650-ER32 尺寸(mm) 105×131.5×80
    备注 分割24等份、分度15度.±10" 标准配件 勾型扳手1支;六角扳手3mm×1支、4mm×1支;ER筒夹1套
    适用夹持范围(mm) φ2~φ20 中心高度(mm) 80
    筒夹 ER32 内附筒夹规格 φ6;φ8;φ10;φ12;φ16;φ20
    重量(kg) 10
    ·前置ER筒夹头有ER32、ER40、ER50三种规格。
    ·设计有水平及同心度调整功能,使用者可自行调整。
    ·筒夹详细规格请参考订购编号37066-37070。

    基本信息

    尺寸(mm) 105×131.5×80 备注 分割24等份、分度15度.±10"
    标准配件 勾型扳手1支;六角扳手3mm×1支、4mm×1支;ER筒夹1套 中心高度(mm) 80
     
    型号
    31065-32
    31065-40
    31065-50
    型号数量折扣一般
    发货日
    型号 适用夹持范围
    (mm)
    筒夹 内附筒夹规格 重量
    (kg)
    40天 MCL-650-ER32φ2~φ20ER32φ6;φ8;φ10;φ12;φ16;φ2010
    7天 MCL-650-ER40φ3~φ26ER40φ6;φ8;φ10;φ12;φ16;φ20;φ2510.5
    7天 MCL-650-ER50φ10~φ34ER50φ12;φ14;φ16;φ20;φ26;φ3211

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 3个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    发货日 :

    7天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    筒夹式ER冲子成型器(PFD -ER16)

    ¥ 6,671.96起

    精展[中国] 筒夹式ER冲子成型器(PFD -ER16)

    发货日: 2天起

    电动调速三爪冲子成型器(PFCM)

    ¥ 10,064.72起

    精展[中国] 电动调速三爪冲子成型器(PFCM)

    发货日: 2天起

    单向冲子成型器(51150)(PFB)

    ¥ 1,008.19起

    精展[中国] 单向冲子成型器(51150)(PFB)

    发货日: 2天起

    三爪冲子成型器(PFC)

    ¥ 6,668.53起

    精展[中国] 三爪冲子成型器(PFC)

    发货日: 2天

    电动调速筒夹式ER冲子成型器(PFDM-ER16)

    ¥ 9,744.72起

    精展[中国] 电动调速筒夹式ER冲子成型器(PFDM-ER16)

    发货日: 2天起

    电动冲子研磨器(PGAM)

    ¥ 5,099.45起

    精展[中国] 电动冲子研磨器(PGAM)

    发货日: 27天起

    单向冲子成型器(PFB)

    ¥ 5,176.28起

    精展[中国] 单向冲子成型器(PFB)

    发货日: 2天

    精密微调旋转盘(RD130-110)

    ¥ 30,366.23起

    精展[中国] 精密微调旋转盘(RD130-110)

    发货日: 27天

    三爪顶针冲子成型器(GPFC150)

    ¥ 12,480.26起

    精展[中国] 三爪顶针冲子成型器(GPFC150)

    发货日: 2天

    精级三爪冲子成型器(PF550-SC04)

    ¥ 7,649.19起

    精展[中国] 精级三爪冲子成型器(PF550-SC04)

    发货日: 5天

    双向冲子成型器(PFA)

    ¥ 7,408.32起

    精展[中国] 双向冲子成型器(PFA)

    发货日: 2天

    车床内外径研磨机

    ¥ 29,244.48起

    精展[中国] 车床内外径研磨机

    发货日: 27天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空