商品分类

  • 2020年春节放假通知,点击查看详情
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。
  • 米思米官网运单查询功能全新上线了,可全程跟踪商品及物流信息。点击查看详细情况

根据数量多少打折

得力按动式中性笔0.5mm S01

(i)注意

  • "参考价格(未税价)"为每支商品价格
  • 请以12支的倍数订购

原价:

¥1.40起

价格(不含税):

¥1.40起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥1.40

原价:

¥1.40起

价格(不含税):

¥1.40起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥1.40

信息:

书写顺滑,耐光耐水,字迹清晰,不易褪色,软胶握杆,流线设计,手感舒适,得力品质保证

展开

清除全部选项

油墨/墨水颜色 :

类型 :

S01

型号 :

  • 3个备选型号

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

5

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

5

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
书写顺滑,耐光耐水,字迹清晰,不易褪色,软胶握杆,流线设计,手感舒适,得力品质保证

基本信息

商品类型 圆珠笔/中性笔/水性笔 笔尖直径(mm) 0.5
商品 中性笔 款式 按动式
包装规格 12支/盒
型号
S01-BK
S01-BL
S01-RD
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
油墨/墨水颜色

¥1.47起

5天

¥1.40起

5天

¥1.40起

5天

Loading...

  1. 1

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

得力尼龙纱网拉链袋A5 5554

¥ 5.75起

得力(DELI) [中国] 得力尼龙纱网拉链袋A5 5554

发货日: 5天

晨光拔帽式中性笔 0.5mm Q7

¥ 0.85起

晨光(M&G) [中国] 晨光拔帽式中性笔 0.5mm Q7

发货日: 5天

得力小双头记号笔 6824

¥ 1.10起

得力(DELI) [中国] 得力小双头记号笔 6824

发货日: 当天起

清风 三层超质感卷筒卫生纸 按箱销售【10提/箱】

¥ 18.96起

清风 [中国] 清风 三层超质感卷筒卫生纸 按箱销售【10提/箱】

发货日: 当天

南孚碱性干电池 1号/2号/5号/7号

¥ 9.69起

南孚 [中国] 南孚碱性干电池 1号/2号/5号/7号

发货日: 当天

益思YES普白复印纸

¥ 108.46起

益思[芬兰] 益思YES普白复印纸

发货日: 当天

晨光按动式中性笔 0.5mm K35

¥ 1.80起

晨光(M&G) [中国] 晨光按动式中性笔 0.5mm K35

发货日: 5天

得力中性笔(30支) 黑0.5mm S52

¥ 20.03起

得力(DELI) [中国] 得力中性笔(30支) 黑0.5mm S52

发货日: 5天

得力拔帽式半针管中性笔0.5mm 6601

¥ 0.81起

得力(DELI) [中国] 得力拔帽式半针管中性笔0.5mm 6601

发货日: 5天

斑马真好中性笔/替芯 0.5mm

¥ 0.87起

斑马(ZEBRA) [日本] 斑马真好中性笔/替芯 0.5mm

发货日: 当天

信泰楼中性笔 0.5mm GP-100

¥ 0.60起

信泰楼(STYNO) [中国] 信泰楼中性笔 0.5mm GP-100

发货日: 当天

真彩中性笔签字笔水笔 0.5mm GP-009

¥ 0.83起

真彩 [中国] 真彩中性笔签字笔水笔 0.5mm GP-009

发货日: 当天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空