商品分类

已复制到剪贴板
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩3

    清除选项

  1. 说明和容量
  2. 软管尺寸(外径×长)
  3. 罐尺寸(外径×高)
  4. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有3个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 说明和容量

    • 7.5升钢制安全罐(带软管)
    • 9.5升钢制安全罐(带软管)
    • 19升钢制安全罐(带软管)
  • 软管尺寸(外径×长)(mm)

    • 16×229
    • 25×229
  • 罐尺寸(外径×高)(mm)

    • 241×337
    • 298×305
    • 298×445
  • 按发货日筛选

    Ⅱ类钢制安全罐

    Ⅱ类钢制安全罐

    原价 :

    ¥ 545.00起

    价格(不含税):

    ¥ 545.00起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 545.00

    原价 :

    545.00

    价格(不含税):

    ¥ 545.00起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 545.00

    信息 :

    ·AccuFlowTMII型安全罐高于关于保护性能相关规定的要求,在处置易燃液体时能够快速、准确地倾倒。
    ·独特的歧管设计可自动排气,从而保证液体顺畅地流动,而不会有“咕噜”声,同时舒适的Safe-Squeeze扳柄保证倾倒时的可控度。
    ·229mm的柔性金属软管可对准开口较小的容器倾倒。
    ·手柄设计符合人类工程学原理,使注入比以往任何时候都容易。
    ·高档镀层钢表面涂有优质硬质粉末涂料,安全耐用,具有极佳的防化学腐蚀性能。
    ·每个安全罐都经过压力测试,质量得到可靠保证。

    展开

    型号 :

    • 3个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    8天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    8天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    说明和容量 7.5升钢制安全罐(带软管) 软管尺寸(外径×长)(mm) 16×229
    罐尺寸(外径×高)(mm) 241×337
    ·AccuFlowTMII型安全罐高于关于保护性能相关规定的要求,在处置易燃液体时能够快速、准确地倾倒。
    ·独特的歧管设计可自动排气,从而保证液体顺畅地流动,而不会有“咕噜”声,同时舒适的Safe-Squeeze扳柄保证倾倒时的可控度。
    ·229mm的柔性金属软管可对准开口较小的容器倾倒。
    ·手柄设计符合人类工程学原理,使注入比以往任何时候都容易。
    ·高档镀层钢表面涂有优质硬质粉末涂料,安全耐用,具有极佳的防化学腐蚀性能。
    ·每个安全罐都经过压力测试,质量得到可靠保证。
     
    型号
    7220120Z
    7225130Z
    7250130Z
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    说明和容量 软管尺寸(外径×长)
    (mm)
    罐尺寸(外径×高)
    (mm)

    ¥551.00起

    8天 7.5升钢制安全罐(带软管)16×229241×337

    ¥545.00起

    8天 9.5升钢制安全罐(带软管)25×229298×305

    ¥571.00起

    8天 19升钢制安全罐(带软管)25×229298×445

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 3个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 545.00起

    价格 :

    ¥ 545.00起

    参考单价 :

    ¥ 545.00

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    8天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    易燃液体防火安全柜

    ¥ 4,965.00起

    JUSTRITE[美国] 易燃液体防火安全柜

    发货日: 6天起

    手提保险箱(旋钮、圆筒锁式)

    ¥ 460.70起

    IRIS OHYAMA [日本] 手提保险箱(旋钮、圆筒锁式)

    发货日: 5天起

    手提式保险柜(圆筒锁式)

    ¥ 393.88起

    IRIS OHYAMA [日本] 手提式保险柜(圆筒锁式)

    发货日: 5天起

    易燃液体安全柜

    ¥ 1,430.00起

    众御(ZOYET) 易燃液体安全柜

    发货日: 11天

    PE盛漏托盘

    ¥ 1,150.00起

    众御(ZOYET) PE盛漏托盘

    发货日: 11天

    弱腐蚀性化学品安全柜

    ¥ 5,743.00起

    JUSTRITE[美国] 弱腐蚀性化学品安全柜

    发货日: 8天

    油渍废品罐

    ¥ 474.00起

    JUSTRITE[美国] 油渍废品罐

    发货日: 8天

    工作台式黄色易燃液体安全柜

    ¥ 2,451.00起

    JUSTRITE[美国] 工作台式黄色易燃液体安全柜

    发货日: 8天

    PE盛漏平台

    ¥ 847.00起

    众御(ZOYET) PE盛漏平台

    发货日: 11天

    可燃液体(油漆油墨)安全柜

    ¥ 1,430.00起

    众御(ZOYET) 可燃液体(油漆油墨)安全柜

    发货日: 11天

    可燃液体防火安全柜

    ¥ 5,879.00起

    JUSTRITE[美国] 可燃液体防火安全柜

    发货日: 8天

    Ⅰ类钢制安全罐

    ¥ 299.00起

    JUSTRITE[美国] Ⅰ类钢制安全罐

    发货日: 8天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空