商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/12/15 10:00 ~ 12/16 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。
  • 米思米官网运单查询功能全新上线了,可全程跟踪商品及物流信息。点击查看详细情况

    已完成选型

    还剩4

    清除选项

  1. 容量
  2. 柜门数量和类型
  3. 外部尺寸(长×宽×深)
  4. 内部尺寸(长×宽×深)
  5. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有3个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 容量(升/加仑)

    • 15/4
    • 45/12
  • 柜门数量和类型

    • 单开门,手动,工作台式
    • 单开门,自动关闭式,工作台式
    • 单开门,自动关闭式,紧凑式
  • 外部尺寸(长×宽×深)(mm)

    • 559×432×432
    • 889×591×457
  • 内部尺寸(长×宽×深)(mm)

    • 470×349×349
    • 775×508×370
  • 按发货日筛选

    工作台式黄色易燃液体安全柜

    根据数量多少打折

    产品目录

    工作台式黄色易燃液体安全柜

    原价 :

    ¥2,573.55起

    价格(不含税):

    ¥2,573.55起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥2,573.55

    原价 :

    2,573.55

    价格(不含税):

    ¥2,573.55起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥2,573.55

    信息 :

    ·能够安全储存易燃物,即使有效空间处于很低水平也无妨碍。
    ·工作台式安全柜允许频繁地取用常用液体,而不会影响安全性。
    ·便携式的尺寸使其能够灵活地在工作区移动位置,节省时间,提高工作效率。

    展开

    型号 :

    • 3个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    8天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    8天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    容量(升/加仑) 15/4 柜门数量和类型 单开门,手动,工作台式
    外部尺寸(长×宽×深)(mm) 559×432×432 内部尺寸(长×宽×深)(mm) 470×349×349
    可调搁板 数量 1
    ·能够安全储存易燃物,即使有效空间处于很低水平也无妨碍。
    ·工作台式安全柜允许频繁地取用常用液体,而不会影响安全性。
    ·便携式的尺寸使其能够灵活地在工作区移动位置,节省时间,提高工作效率。

    基本信息

    可调搁板 数量 1
     
    型号
    8904001
    8904201
    8912201
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    容量
    (升/加仑)
    柜门数量和类型 外部尺寸(长×宽×深)
    (mm)
    内部尺寸(长×宽×深)
    (mm)

    ¥2,573.55起

    8天 15/4单开门,手动,工作台式559×432×432470×349×349

    ¥3,073.00起

    8天 15/4单开门,自动关闭式,工作台式559×432×432470×349×349

    ¥3,727.00起

    8天 45/12单开门,自动关闭式,紧凑式889×591×457775×508×370

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 3个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥2,573.55起

    价格 :

    ¥2,573.55起

    参考单价 :

    ¥2,573.55

    收藏

    对比

    细节

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    8天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    易燃液体防火安全柜

    ¥ 4,965.00起

    JUSTRITE[美国] 易燃液体防火安全柜

    发货日: 6天起

    易燃液体安全柜

    ¥ 1,430.00起

    众御(ZOYET) 易燃液体安全柜

    发货日: 11天

    PE盛漏托盘

    ¥ 1,207.50起

    众御(ZOYET) PE盛漏托盘

    发货日: 11天

    弱酸弱碱腐蚀性液体安全柜

    ¥ 1,545.00起

    众御(ZOYET) 弱酸弱碱腐蚀性液体安全柜

    发货日: 11天

    弱腐蚀性化学品安全柜

    ¥ 5,743.00起

    JUSTRITE[美国] 弱腐蚀性化学品安全柜

    发货日: 8天

    可燃液体(油漆油墨)安全柜

    ¥ 1,430.00起

    众御(ZOYET) 可燃液体(油漆油墨)安全柜

    发货日: 11天

    油渍废品罐

    ¥ 474.00起

    JUSTRITE[美国] 油渍废品罐

    发货日: 8天

    可燃液体防火安全柜

    ¥ 5,879.00起

    JUSTRITE[美国] 可燃液体防火安全柜

    发货日: 8天

    Ⅰ类钢制安全罐

    ¥ 299.00起

    JUSTRITE[美国] Ⅰ类钢制安全罐

    发货日: 8天

    PE盛漏平台

    ¥ 847.00起

    众御(ZOYET) PE盛漏平台

    发货日: 11天

    Ⅱ类钢制安全罐

    ¥ 545.00起

    JUSTRITE[美国] Ⅱ类钢制安全罐

    发货日: 8天

    紧急器材应急柜

    ¥ 3,289.00起

    众御(ZOYET) 紧急器材应急柜

    发货日: 11天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空