商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩0

    清除选项

  1. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有1个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

按发货日筛选

可燃液体防火安全柜

可燃液体防火安全柜

原价 :

¥ 5,879.00起

价格(不含税):

¥ 5,879.00起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) :

¥ 5,879.00

原价 :

5,879.00

价格(不含税):

¥ 5,879.00起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) :

¥ 5,879.00

信息 :

·可燃物安全柜用于分离并存储III级可燃物。
·多个可调搁板可容纳大量印刷、油漆、家具制作和机动车制造工艺中常见的小型漆罐、气雾剂和油墨。
·安全柜采用坚固的双壁结构、双层1mm厚的钢板形成38mm的隔气空间,并设有一对消焰排气口。
·十年保修,符合美国OSHA和NFPA要求并通过FM认证。

展开

型号 :

  • 1个备选型号

本页是可燃液体防火安全柜-型号8930311的详情页。
内有型号8930311的规格、尺寸等相关参数信息。

收藏

收藏

对比

细节

类似品

包装规格 :

1个装

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

8天

购买条件 :

包装规格 :

1个装

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

8天

“当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买

指定中的规格/尺寸信息

容量(升/加仑) 151/40 柜门数量和类型 双开门,自动关闭式
外部尺寸(长×宽×深)(mm) 1118×1092×457 内部尺寸(长×宽×深)(mm) 1006×1003×370
可调搁板 数量 3
·可燃物安全柜用于分离并存储III级可燃物。
·多个可调搁板可容纳大量印刷、油漆、家具制作和机动车制造工艺中常见的小型漆罐、气雾剂和油墨。
·安全柜采用坚固的双壁结构、双层1mm厚的钢板形成38mm的隔气空间,并设有一对消焰排气口。
·十年保修,符合美国OSHA和NFPA要求并通过FM认证。

基本信息

容量(升/加仑) 151/40 柜门数量和类型 双开门,自动关闭式
外部尺寸(长×宽×深)(mm) 1118×1092×457 内部尺寸(长×宽×深)(mm) 1006×1003×370
可调搁板 数量 3
 
型号
8930311
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

¥5,879.00起

8天

Loading...

  1. 1

型号 :

  • 1个备选型号

 复制

原价 :

¥ 5,879.00起

价格 :

¥ 5,879.00起

参考单价 :

¥ 5,879.00

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

8天

购买件数 :

总价 :

(未税价
加入购物车
立即购买
目录申请

常被一起浏览的商品

易燃液体防火安全柜

¥ 4,965.00起

JUSTRITE[美国] 易燃液体防火安全柜

发货日: 6天起

手提保险箱(旋钮、圆筒锁式)

¥ 460.70起

IRIS OHYAMA [日本] 手提保险箱(旋钮、圆筒锁式)

发货日: 5天起

手提式保险柜(圆筒锁式)

¥ 393.88起

IRIS OHYAMA [日本] 手提式保险柜(圆筒锁式)

发货日: 5天起

易燃液体安全柜

¥ 1,430.00起

众御(ZOYET) 易燃液体安全柜

发货日: 11天

PE盛漏托盘

¥ 1,150.00起

众御(ZOYET) PE盛漏托盘

发货日: 11天

弱腐蚀性化学品安全柜

¥ 5,743.00起

JUSTRITE[美国] 弱腐蚀性化学品安全柜

发货日: 8天

油渍废品罐

¥ 474.00起

JUSTRITE[美国] 油渍废品罐

发货日: 8天

工作台式黄色易燃液体安全柜

¥ 2,451.00起

JUSTRITE[美国] 工作台式黄色易燃液体安全柜

发货日: 8天

PE盛漏平台

¥ 847.00起

众御(ZOYET) PE盛漏平台

发货日: 11天

可燃液体(油漆油墨)安全柜

¥ 1,430.00起

众御(ZOYET) 可燃液体(油漆油墨)安全柜

发货日: 11天

Ⅰ类钢制安全罐

¥ 299.00起

JUSTRITE[美国] Ⅰ类钢制安全罐

发货日: 8天

弱酸弱碱腐蚀性液体安全柜

¥ 1,545.00起

众御(ZOYET) 弱酸弱碱腐蚀性液体安全柜

发货日: 11天

常被一起购买的商品

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空