商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/12/15 10:00 ~ 12/16 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩4

    清除选项

  1. 圆桶容量
  2. 柜门数量和类型
  3. 外部尺寸(长×宽×深)
  4. 内部尺寸(长×宽×深)
  5. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有2个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 圆桶容量(升/加仑)

    • 1-200/55
    • 2-110/30
  • 柜门数量和类型

    • 双开门,手动
    • 双开门,手动,带圆桶滚柱
  • 外部尺寸(长×宽×深)(mm)

    • 1651×864×864
    • 1651×1092×864
  • 内部尺寸(长×宽×深)(mm)

    • 1537×781×771
    • 1537×1003×771
  • 按发货日筛选

    立式圆桶黄色易燃液体安全柜

    立式圆桶黄色易燃液体安全柜

    原价 :

    ¥8,957.00起

    价格(不含税):

    ¥8,957.00起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥8,957.00

    原价 :

    8,957.00

    价格(不含税):

    ¥8,957.00起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥8,957.00

    信息 :

    ·立式圆桶存储安全柜可安全存放一或两个110至200升的圆桶。
    ·所有安全柜均设有一个可拆、可调的半深搁板,用来存放III级材料或备件,如圆桶漏斗、排气口装置和抗静电电线。
    ·该安全柜也能够容纳配有泵或漏斗的圆桶,因此也可以用作泵站或废液收集站。
    ·安全柜可以配滚柱组件也可以不配滚柱组件。滚柱组件有助于移动沉重的圆桶。
    ·安全柜通过FM认证。

    展开

    型号 :

    • 2个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    8天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    8天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    圆桶容量(升/加仑) 1-200/55 柜门数量和类型 双开门,手动
    外部尺寸(长×宽×深)(mm) 1651×864×864 内部尺寸(长×宽×深)(mm) 1537×781×771
    可调搁板 数量 1
    ·立式圆桶存储安全柜可安全存放一或两个110至200升的圆桶。
    ·所有安全柜均设有一个可拆、可调的半深搁板,用来存放III级材料或备件,如圆桶漏斗、排气口装置和抗静电电线。
    ·该安全柜也能够容纳配有泵或漏斗的圆桶,因此也可以用作泵站或废液收集站。
    ·安全柜可以配滚柱组件也可以不配滚柱组件。滚柱组件有助于移动沉重的圆桶。
    ·安全柜通过FM认证。

    基本信息

    可调搁板 数量 1
     
    型号
    8962001
    8990601
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    圆桶容量
    (升/加仑)
    柜门数量和类型 外部尺寸(长×宽×深)
    (mm)
    内部尺寸(长×宽×深)
    (mm)

    ¥8,957.00起

    8天 1-200/55双开门,手动1651×864×8641537×781×771

    ¥13,245.00起

    8天 2-110/30双开门,手动,带圆桶滚柱1651×1092×8641537×1003×771

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 2个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥8,957.00起

    价格 :

    ¥8,957.00起

    参考单价 :

    ¥8,957.00

    收藏

    对比

    细节

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    8天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    易燃液体防火安全柜

    ¥ 4,965.00起

    JUSTRITE[美国] 易燃液体防火安全柜

    发货日: 6天起

    易燃液体安全柜

    ¥ 1,430.00起

    众御(ZOYET) 易燃液体安全柜

    发货日: 11天

    PE盛漏托盘

    ¥ 1,207.50起

    众御(ZOYET) PE盛漏托盘

    发货日: 11天

    弱酸弱碱腐蚀性液体安全柜

    ¥ 1,545.00起

    众御(ZOYET) 弱酸弱碱腐蚀性液体安全柜

    发货日: 11天

    弱腐蚀性化学品安全柜

    ¥ 5,743.00起

    JUSTRITE[美国] 弱腐蚀性化学品安全柜

    发货日: 8天

    可燃液体(油漆油墨)安全柜

    ¥ 1,430.00起

    众御(ZOYET) 可燃液体(油漆油墨)安全柜

    发货日: 11天

    工作台式黄色易燃液体安全柜

    ¥ 2,573.55起

    JUSTRITE[美国] 工作台式黄色易燃液体安全柜

    发货日: 8天

    油渍废品罐

    ¥ 474.00起

    JUSTRITE[美国] 油渍废品罐

    发货日: 8天

    可燃液体防火安全柜

    ¥ 5,879.00起

    JUSTRITE[美国] 可燃液体防火安全柜

    发货日: 8天

    Ⅰ类钢制安全罐

    ¥ 299.00起

    JUSTRITE[美国] Ⅰ类钢制安全罐

    发货日: 8天

    PE盛漏平台

    ¥ 847.00起

    众御(ZOYET) PE盛漏平台

    发货日: 11天

    Ⅱ类钢制安全罐

    ¥ 545.00起

    JUSTRITE[美国] Ⅱ类钢制安全罐

    发货日: 8天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空