已完成选型
还剩5项
清除选项
品牌 :
信息 :
展开
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
8天
购买条件 :
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
8天
购买条件 :
购买件数 :
容量(升/加仑) | 114/30 | 柜门数量和类型 | 双开门,手动 |
外部尺寸(长×宽×深)(mm) | 1118×1092×457 | 内部尺寸(长×宽×深)(mm) | 1006×1003×370 |
可调搁板 数量 | 1 |
收藏
对比
细节
发货日 :
米思米闪达
8天
购买件数 :
总价 :
常被一起浏览的商品
本分类中也有这种产品
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空