商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩1

    清除选项

  1. 柜门数量和类型
  2. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有2个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 柜门数量和类型

    • 双开门,手动
    • 双开门,自动
  • 按发货日筛选

    台下式黄色易燃液体安全柜

    台下式黄色易燃液体安全柜

    原价 :

    ¥ 4,570.00起

    价格(不含税):

    ¥ 4,570.00起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 4,570.00

    原价 :

    4,570.00

    价格(不含税):

    ¥ 4,570.00起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 4,570.00

    信息 :

    ·台下式安全柜利用工作台下的空间安全存放易燃品,实现工作地点快速取用。
    ·柜子配有一个89mm(高)x64mm(深)的踢板,使其与其他安全柜齐平。
    ·带消焰器的双排气口位于后侧的柜壁上,便于排气时连接。
    ·自调平支脚调至29mm以在不平整的地面上找平。
    ·安全柜通过FM认证。

    展开

    型号 :

    • 2个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    8天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    8天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    容量(升/加仑) 83/22 柜门数量和类型 双开门,手动
    外部尺寸(长×宽×深)(mm) 889×889×559 内部尺寸(长×宽×深)(mm) 695×806×476
    可调搁板 数量 1
    ·台下式安全柜利用工作台下的空间安全存放易燃品,实现工作地点快速取用。
    ·柜子配有一个89mm(高)x64mm(深)的踢板,使其与其他安全柜齐平。
    ·带消焰器的双排气口位于后侧的柜壁上,便于排气时连接。
    ·自调平支脚调至29mm以在不平整的地面上找平。
    ·安全柜通过FM认证。

    基本信息

    容量(升/加仑) 83/22 外部尺寸(长×宽×深)(mm) 889×889×559
    内部尺寸(长×宽×深)(mm) 695×806×476 可调搁板 数量 1
     
    型号
    8923001
    8923201
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    柜门数量和类型

    ¥4,570.00起

    8天 双开门,手动

    ¥5,426.00起

    8天 双开门,自动

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 2个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 4,570.00起

    价格 :

    ¥ 4,570.00起

    参考单价 :

    ¥ 4,570.00

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    8天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    易燃液体防火安全柜

    ¥ 4,965.00起

    JUSTRITE[美国] 易燃液体防火安全柜

    发货日: 6天起

    手提保险箱(旋钮、圆筒锁式)

    ¥ 460.70起

    IRIS OHYAMA [日本] 手提保险箱(旋钮、圆筒锁式)

    发货日: 5天起

    手提式保险柜(圆筒锁式)

    ¥ 393.88起

    IRIS OHYAMA [日本] 手提式保险柜(圆筒锁式)

    发货日: 5天起

    易燃液体安全柜

    ¥ 1,430.00起

    众御(ZOYET) 易燃液体安全柜

    发货日: 11天

    PE盛漏托盘

    ¥ 1,150.00起

    众御(ZOYET) PE盛漏托盘

    发货日: 11天

    弱腐蚀性化学品安全柜

    ¥ 5,743.00起

    JUSTRITE[美国] 弱腐蚀性化学品安全柜

    发货日: 8天

    油渍废品罐

    ¥ 474.00起

    JUSTRITE[美国] 油渍废品罐

    发货日: 8天

    工作台式黄色易燃液体安全柜

    ¥ 2,451.00起

    JUSTRITE[美国] 工作台式黄色易燃液体安全柜

    发货日: 8天

    PE盛漏平台

    ¥ 847.00起

    众御(ZOYET) PE盛漏平台

    发货日: 11天

    可燃液体(油漆油墨)安全柜

    ¥ 1,430.00起

    众御(ZOYET) 可燃液体(油漆油墨)安全柜

    发货日: 11天

    可燃液体防火安全柜

    ¥ 5,879.00起

    JUSTRITE[美国] 可燃液体防火安全柜

    发货日: 8天

    Ⅰ类钢制安全罐

    ¥ 299.00起

    JUSTRITE[美国] Ⅰ类钢制安全罐

    发货日: 8天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空