商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩6

    清除选项

  1. 容量
  2. 柜门数量和类型
  3. 外部尺寸(长×宽×深)
  4. 内部尺寸(长×宽×深)
  5. 可调搁板 数量
  6. 盛漏容量
  7. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有8个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 容量(升/加仑)

    • 114/30
    • 170/45
    • 227/60
    • 341/90
  • 柜门数量和类型

    • 双开门,手动
    • 双开门,自动
  • 外部尺寸(长×宽×深)(mm)

    • 1118×1092×457
    • 1651×864×864
    • 1651×1092×457
    • 1651×1092×864
  • 内部尺寸(长×宽×深)(mm)

    • 1006×1003×370
    • 1537×781×771
    • 1537×1003×370
    • 1537x1003×771
  • 可调搁板 数量

  • 盛漏容量(升)

    • 19.7
    • 31.5
    • 40.6
  • 按发货日筛选

    易燃液体防火安全柜

    易燃液体防火安全柜

    原价 :

    ¥ 4,965.00起

    价格(不含税):

    ¥ 4,965.00起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 4,965.00

    原价 :

    4,965.00

    价格(不含税):

    ¥ 4,965.00起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 4,965.00

    信息 :

    ·防爆安全柜提供安全、可靠的易燃液体存储与保护。
    ·将危险液体存放在符合规定的安全柜中,可达到保护工人、减少火灾隐患和提高生产力的目的。
    ·设计满足美国OSHA和NFPA标准,Justrite安全柜采用坚固的1mm厚的焊接钢板构成双壁结构,可形成38mm的隔气空间,有效地提高了耐火性。
    ·高性能、自锁式柜门关闭方便、安全,在失火情况下可提供较大程度的保护。无故障的关门装置保证三点联动式不锈钢插销闭锁系统及时做出反应,而且每次都有效

    展开

    型号 :

    • 8个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    6天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    6天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    容量(升/加仑) 114/30 柜门数量和类型 双开门,手动
    外部尺寸(长×宽×深)(mm) 1118×1092×457 内部尺寸(长×宽×深)(mm) 1006×1003×370
    可调搁板 数量 1 盛漏容量(升) 19.7
    ·防爆安全柜提供安全、可靠的易燃液体存储与保护。
    ·将危险液体存放在符合规定的安全柜中,可达到保护工人、减少火灾隐患和提高生产力的目的。
    ·设计满足美国OSHA和NFPA标准,Justrite安全柜采用坚固的1mm厚的焊接钢板构成双壁结构,可形成38mm的隔气空间,有效地提高了耐火性。
    ·高性能、自锁式柜门关闭方便、安全,在失火情况下可提供较大程度的保护。无故障的关门装置保证三点联动式不锈钢插销闭锁系统及时做出反应,而且每次都有效
     
    型号
    8930001
    8930201
    8945001
    8945201
    8960001
    8960201
    8990001
    8990201
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    容量
    (升/加仑)
    柜门数量和类型 外部尺寸(长×宽×深)
    (mm)
    内部尺寸(长×宽×深)
    (mm)
    可调搁板 数量 盛漏容量
    (升)

    ¥4,965.00起

    8天 114/30双开门,手动1118×1092×4571006×1003×370119.7

    ¥5,503.00起

    11天 114/30双开门,自动1118×1092×4571006×1003×370119.7

    ¥5,795.00起

    6天 170/45双开门,手动1651×1092×4571537×1003×370219.7

    ¥6,729.00起

    8天 170/45双开门,自动1651×1092×4571537×1003×370219.7

    ¥7,448.00起

    6天 227/60双开门,手动1651×864×8641537×781×771231.5

    ¥8,012.00起

    8天 227/60双开门,自动1651×864×8641537×781×771231.5

    ¥9,289.00起

    8天 341/90双开门,手动1651×1092×8641537x1003×771240.6

    ¥10,663.00起

    8天 341/90双开门,自动1651×1092×8641537x1003×771240.6

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 8个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 4,965.00起

    价格 :

    ¥ 4,965.00起

    参考单价 :

    ¥ 4,965.00

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    6天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    手提保险箱(旋钮、圆筒锁式)

    ¥ 460.70起

    IRIS OHYAMA [日本] 手提保险箱(旋钮、圆筒锁式)

    发货日: 5天起

    手提式保险柜(圆筒锁式)

    ¥ 393.88起

    IRIS OHYAMA [日本] 手提式保险柜(圆筒锁式)

    发货日: 5天起

    易燃液体安全柜

    ¥ 1,430.00起

    众御(ZOYET) 易燃液体安全柜

    发货日: 11天

    PE盛漏托盘

    ¥ 1,150.00起

    众御(ZOYET) PE盛漏托盘

    发货日: 11天

    弱腐蚀性化学品安全柜

    ¥ 5,743.00起

    JUSTRITE[美国] 弱腐蚀性化学品安全柜

    发货日: 8天

    油渍废品罐

    ¥ 474.00起

    JUSTRITE[美国] 油渍废品罐

    发货日: 8天

    工作台式黄色易燃液体安全柜

    ¥ 2,451.00起

    JUSTRITE[美国] 工作台式黄色易燃液体安全柜

    发货日: 8天

    PE盛漏平台

    ¥ 847.00起

    众御(ZOYET) PE盛漏平台

    发货日: 11天

    可燃液体(油漆油墨)安全柜

    ¥ 1,430.00起

    众御(ZOYET) 可燃液体(油漆油墨)安全柜

    发货日: 11天

    可燃液体防火安全柜

    ¥ 5,879.00起

    JUSTRITE[美国] 可燃液体防火安全柜

    发货日: 8天

    Ⅰ类钢制安全罐

    ¥ 299.00起

    JUSTRITE[美国] Ⅰ类钢制安全罐

    发货日: 8天

    弱酸弱碱腐蚀性液体安全柜

    ¥ 1,545.00起

    众御(ZOYET) 弱酸弱碱腐蚀性液体安全柜

    发货日: 11天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空