商品分类

已复制到剪贴板
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。
  • 米思米官网运单查询功能全新上线了,可全程跟踪商品及物流信息。点击查看详细情况

    已完成选型

    还剩2

    清除选项

  1. 说明和容量
  2. 尺寸(外径×高)
  3. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有5个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 说明和容量

    • 8升工作台式油渍废品罐
    • 带踏脚盖的20升油渍废品罐
    • 带踏脚盖的34升油渍废品罐
    • 带踏脚盖的52升油渍废品罐
    • 带踏脚盖的80升油渍废品罐
  • 尺寸(外径×高)(mm)

    • 244×232
    • 302×403
    • 354×464
    • 408×514
    • 467×595
  • 按发货日筛选

    发货时间

    油渍废品罐

    油渍废品罐

    原价:

    ¥474.00起

    价格(不含税):

    ¥474.00起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥474.00

    原价:

    474.00

    价格(不含税):

    ¥474.00起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥474.00

    信息:

    ·浸有溶剂、稀释剂、亚麻籽油、可燃粘合剂和其他易燃液体的抹布和布如果随意抛弃,将有极大的火灾隐患。
    ·符合美国OSHA要求的油渍废品罐是在使用浸有溶剂的布和抹布时的产品。
    ·经过专门设计的盖子打开的角度不超过60°,不使用时将保持关闭,将内容物与火源隔离,限制氧气量,因此可有效地消除自燃隐患。
    ·圆形的构造和加高的罐底可促进罐体周围的空气流通,从而达到散热以及减少因水分聚集而生锈的目的。耐用的钢制构造采用耐化学腐蚀的粉末涂料涂饰。

    展开

    型号:

    • 5个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    8天

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    8天

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    说明和容量 带踏脚盖的20升油渍废品罐 尺寸(外径×高)(mm) 302×403
    ·浸有溶剂、稀释剂、亚麻籽油、可燃粘合剂和其他易燃液体的抹布和布如果随意抛弃,将有极大的火灾隐患。
    ·符合美国OSHA要求的油渍废品罐是在使用浸有溶剂的布和抹布时的产品。
    ·经过专门设计的盖子打开的角度不超过60°,不使用时将保持关闭,将内容物与火源隔离,限制氧气量,因此可有效地消除自燃隐患。
    ·圆形的构造和加高的罐底可促进罐体周围的空气流通,从而达到散热以及减少因水分聚集而生锈的目的。耐用的钢制构造采用耐化学腐蚀的粉末涂料涂饰。
     
    型号
    09100
    09200
    09300
    09500
    09700
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    说明和容量 尺寸(外径×高)
    (mm)

    ¥564.00起

    8天 带踏脚盖的20升油渍废品罐302×403

    ¥474.00起

    8天 8升工作台式油渍废品罐244×232

    ¥662.00起

    8天 带踏脚盖的34升油渍废品罐354×464

    ¥726.00起

    8天 带踏脚盖的52升油渍废品罐408×514

    ¥1,096.00起

    8天 带踏脚盖的80升油渍废品罐467×595

    Loading...

    1. 1

    型号:

    • 5个备选型号

     复制

    原价:

    ¥474.00起

    价格:

    ¥474.00起

    参考单价:

    ¥474.00

    收藏

    对比

    细节

    发货日:

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    8天

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    易燃液体防火安全柜

    ¥ 4,965.00起

    JUSTRITE[美国] 易燃液体防火安全柜

    发货日: 6天起

    易燃液体安全柜

    ¥ 1,430.00起

    众御(ZOYET) 易燃液体安全柜

    发货日: 11天

    PE盛漏托盘

    ¥ 1,207.50起

    众御(ZOYET) PE盛漏托盘

    发货日: 11天

    弱酸弱碱腐蚀性液体安全柜

    ¥ 1,545.00起

    众御(ZOYET) 弱酸弱碱腐蚀性液体安全柜

    发货日: 11天

    弱腐蚀性化学品安全柜

    ¥ 5,743.00起

    JUSTRITE[美国] 弱腐蚀性化学品安全柜

    发货日: 8天

    可燃液体(油漆油墨)安全柜

    ¥ 1,430.00起

    众御(ZOYET) 可燃液体(油漆油墨)安全柜

    发货日: 11天

    工作台式黄色易燃液体安全柜

    ¥ 2,573.55起

    JUSTRITE[美国] 工作台式黄色易燃液体安全柜

    发货日: 8天

    可燃液体防火安全柜

    ¥ 5,879.00起

    JUSTRITE[美国] 可燃液体防火安全柜

    发货日: 8天

    Ⅰ类钢制安全罐

    ¥ 299.00起

    JUSTRITE[美国] Ⅰ类钢制安全罐

    发货日: 8天

    PE盛漏平台

    ¥ 847.00起

    众御(ZOYET) PE盛漏平台

    发货日: 11天

    Ⅱ类钢制安全罐

    ¥ 545.00起

    JUSTRITE[美国] Ⅱ类钢制安全罐

    发货日: 8天

    紧急器材应急柜

    ¥ 3,289.00起

    众御(ZOYET) 紧急器材应急柜

    发货日: 11天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空