商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/12/15 10:00 ~ 12/16 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。
  • 米思米官网运单查询功能全新上线了,可全程跟踪商品及物流信息。点击查看详细情况

    已完成选型

    还剩1

    清除选项

  1. 类型
  2. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有1个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 类型

  • 按发货日筛选

    钥匙管理箱

    钥匙管理箱

    原价 :

    ¥110.00起

    价格(不含税):

    ¥110.00起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥110.00

    原价 :

    110.00

    价格(不含税):

    ¥110.00起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥110.00

    信息 :

    ·24位钥匙箱·钢板一体成型,采用全新无缝焊接压铸工艺,美观大方·产品尺寸320×250×52mm

    展开

    型号 :

    • 1个备选型号

    本页是钥匙管理箱-型号8701的详情页。
    内有型号8701的规格、尺寸等相关参数信息。

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    9天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    9天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    钥匙牌数量(支) 24 尺寸(mm) 320×250×52
    ·24位钥匙箱·钢板一体成型,采用全新无缝焊接压铸工艺,美观大方·产品尺寸320×250×52mm

    基本信息

    钥匙牌数量(支) 24 尺寸(mm) 320×250×52
    型号
    8701
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日

    ¥110.00起

    9天

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 1个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥110.00起

    价格 :

    ¥110.00起

    参考单价 :

    ¥110.00

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    9天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    可改密码型拨轮式密码锁 155

    ¥ 101.07起

    ABUS 可改密码型拨轮式密码锁 155

    发货日: 5天起

    圆筒挂锁 锁梁直径(mm) 3.0至6.5

    ¥ 122.06起

    ABUS 圆筒挂锁 锁梁直径(mm) 3.0至6.5

    发货日: 5天起

    带树脂盖板的气缸挂锁(不锈钢挂锁)

    ¥ 140.99起

    ABUS 带树脂盖板的气缸挂锁(不锈钢挂锁)

    发货日: 5天起

    钥匙管理箱

    ¥ 150.00起

    杰丽斯(JIELISI)[中国] 钥匙管理箱

    发货日: 9天

    钥匙管理箱

    ¥ 220.00起

    杰丽斯(JIELISI)[中国] 钥匙管理箱

    发货日: 9天

    钥匙管理箱

    ¥ 84.40起

    杰丽斯(JIELISI)[中国] 钥匙管理箱

    发货日: 11天

    控制柜钥匙  用于所有标准控制柜和开关装置
    凯尼帕克(KNIPEX) [德国] 控制柜钥匙 用于所有标准控制柜和开关装置

    发货日: 10天

    钥匙扣

    ¥ 12.00起

    杰丽斯(JIELISI)[中国] 钥匙扣

    发货日: 9天

    钥匙管理箱

    ¥ 172.00起

    杰丽斯(JIELISI)[中国] 钥匙管理箱

    发货日: 9天

    钥匙管理箱

    ¥ 349.00起

    杰丽斯(JIELISI)[中国] 钥匙管理箱

    发货日: 9天

    钥匙扣

    ¥ 12.00起

    杰丽斯(JIELISI)[中国] 钥匙扣

    发货日: 9天

    Twinkey® 控制柜双钥匙  用于所有标准控制柜和开关系统
    凯尼帕克(KNIPEX) [德国] Twinkey® 控制柜双钥匙 用于所有标准控制柜和开关系统

    发货日: 10天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空