商品分类

  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

防静电防尘白大褂(仅含大褂)

高品质

根据数量多少打折

防静电防尘白大褂(仅含大褂)

原价:

¥26.67起

价格(不含税):

¥26.67起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥26.67

原价:

¥26.67起

价格(不含税):

¥26.67起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥26.67

信息:

款式:翻领,纽扣,两贴袋,松紧袖式
款式功能:两平口口袋,左胸袋内有一挂耳,袖口橡筋收缩调节。
工艺:主体采用埋夹工艺,无裸露毛边。
款式介绍:
导电绸中的导电纤维是来自日本钟纺(Kanebo)最新研制开发的双组份“复合纺丝”工艺碳离子与尼龙导电纤维,具有极高的导电性能,充分防止静电的产生。整衣具有优秀的静电控制能力,良好的耐洗、抗弯曲、耐磨损等性能,同时坚固整体的舒适和透气性。

展开

清除全部选项

尺寸 :

L

XL

衣长 (cm) :

96

99

胸围 (cm) :

116

118

型号 :

  • 2个备选型号

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

当天

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

当天

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
款式:翻领,纽扣,两贴袋,松紧袖式
款式功能:两平口口袋,左胸袋内有一挂耳,袖口橡筋收缩调节。
工艺:主体采用埋夹工艺,无裸露毛边。
款式介绍:
导电绸中的导电纤维是来自日本钟纺(Kanebo)最新研制开发的双组份“复合纺丝”工艺碳离子与尼龙导电纤维,具有极高的导电性能,充分防止静电的产生。整衣具有优秀的静电控制能力,良好的耐洗、抗弯曲、耐磨损等性能,同时坚固整体的舒适和透气性。

基本信息

产品类型 带领型 用途 无尘室防护
表面电阻值(欧姆) 10的6次方至10的9次方
型号
E302WT-L
E302WT-XL
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
尺寸 衣长
(cm)
胸围
(cm)

¥26.67起

当天 L96116

¥26.67起

当天 XL99118

Loading...

  1. 1

关于此商品的常见问题 (FAQ)

这款防静电白大褂的防静电等级是多少?
面料的表面电阻在10的6次方至10的9次方之间,随着使用及清洗次数递减。
可以清洗吗?
可清洗并反复使用,建议清洗次数在50次左右。
这款商品包括防静电帽吗?
不含防静电帽,您可单独选购丸五品牌的防静电帽产品。
查看更多问题

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

防静电防尘分体服

¥ 57.18起

LINGTECH [中国] 防静电防尘分体服

发货日: 当天

防护服

¥ 15.65起

羿科(AEGLE) [新加坡] 防护服

发货日: 当天起

防护服(TYVEK)

¥ 29.40起

杜邦(DUPONT) [美国] 防护服(TYVEK)

发货日: 当天起

防静电防尘连体服

¥ 66.76起

LINGTECH [中国] 防静电防尘连体服

发货日: 当天

SMS轻型防尘防化服

¥ 12.04起

世达(SATA TOOLS) [美国] SMS轻型防尘防化服

发货日: 当天起

麦克斯系列防护服

¥ 24.12起

雷克兰(LAKELAND) [美国] 麦克斯系列防护服

发货日: 当天

液体和微粒隔离防护服

¥ 31.33起

金佰利(KIMBERLY-CLARK) [美国] 液体和微粒隔离防护服

发货日: 当天起

防静电防尘大褂

¥ 29.94起

LINGTECH [中国] 防静电防尘大褂

发货日: 当天

赛服佳系列防护服

¥ 17.32起

雷克兰(LAKELAND) [美国] 赛服佳系列防护服

发货日: 当天

防静电纽扣大褂

¥ 29.69起

MISUMI 防静电纽扣大褂

发货日: 当天

防静电连帽连体服(蓝色条纹)

¥ 48.39起

MISUMI 防静电连帽连体服(蓝色条纹)

发货日: 当天

一次性无纺布防护服 连帽工作服 白色

¥ 35.80起

TRUSCO [日本] 一次性无纺布防护服 连帽工作服 白色

发货日: 5天起

技术支持窗口

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空