壳牌可耐压OMALA-S4WE系列蜗轮蜗杆齿轮油

壳牌可耐压OMALA-S4WE系列蜗轮蜗杆齿轮油

参考价格(未税价):
1,811.36 元~
发货日:
9天~

●产品特点:
·寿命长: 采用精选聚乙二醇润滑油和添加剂配方调配而成的高级合成重载工业蜗杆传动齿轮油,具有卓越的氧化稳定性和热稳定性。
·抗磨损: 具有卓越的负荷承载能力和抗微点蚀性能,即使在冲击负荷条件下,也能确保很长的组件使用寿命。
·效率高: 试验台测试表明,与矿物油产品和其他基于合成碳氢化合物的润滑油相比,效率分别提高了15%和11%。
●适用场合:
·闭式工业涡轮系统:推荐用于高负荷、极压或者极高温度和温度变化幅度大的严苛工况下工作的工业减速齿轮系统。
·超长使用寿命系统:特别推荐用于很少维护和不易维护的系统(如风电机组中的偏航齿轮)。

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
包装

筛选条件

  • 20L/桶
  • 209L/桶
  • 清除选项
闪点(℃)

筛选条件

  • 230
  • 262
  • 268
  • 278
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
20L/桶
268
9
1,811.36

型号 : OMALA-S4WE150-20L
一般发货日 9
参考价格(未税价) 1,811.36
包装数 20L/桶

产品规格

  • 闪点(℃)
    268
  • 40℃粘度(mm2/S)
    136
  • 100℃粘度(mm2/S)
    22.5
  • 粘度指数(ISO 2909)
    188
209L/桶
268
15
16,903.32

型号 : OMALA-S4WE150-209L
一般发货日 15
参考价格(未税价) 16,903.32
包装数 209L/桶

产品规格

  • 闪点(℃)
    268
  • 40℃粘度(mm2/S)
    136
  • 100℃粘度(mm2/S)
    22.5
  • 粘度指数(ISO 2909)
    188
20L/桶
278
9
1,811.36

型号 : OMALA-S4WE220-20L
一般发货日 9
参考价格(未税价) 1,811.36
包装数 20L/桶

产品规格

  • 闪点(℃)
    278
  • 40℃粘度(mm2/S)
    222
  • 100℃粘度(mm2/S)
    34.4
  • 粘度指数(ISO 2909)
    203
209L/桶
278
9
18,014.71

型号 : OMALA-S4WE220-209L
一般发货日 9
参考价格(未税价) 18,014.71
包装数 209L/桶

产品规格

  • 闪点(℃)
    278
  • 40℃粘度(mm2/S)
    222
  • 100℃粘度(mm2/S)
    34.4
  • 粘度指数(ISO 2909)
    203
20L/桶
230
15
1,811.36

型号 : OMALA-S4WE320-20L
一般发货日 15
参考价格(未税价) 1,811.36
包装数 20L/桶

产品规格

  • 闪点(℃)
    230
  • 40℃粘度(mm2/S)
    321
  • 100℃粘度(mm2/S)
    321
  • 粘度指数(ISO 2909)
    52.7

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1
  2. 2
  3. 下一页 >>

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口