• 2019/3/24 9:00~3/25 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 尊敬的米思米用户,米思米官网将于3月25日全新改版上线。新版本将对功能和用户界面进行了大幅提升,敬请期待。
壳牌可耐压OMALA-S4GX系列通用齿轮油

壳牌可耐压OMALA-S4GX系列通用齿轮油

参考价格(未税价):
1,931.80 元~
发货日:
5天~

●产品特点:
·耐温性好: 在高达120℃的整体油温下仍能顺利工作。
·寿命长: 由先进的添加剂和精选合成基础油调配而成,相比常规工业齿轮油能大幅度延长维护周期。
·抗磨防腐: 具有卓越的负荷承载力和抗微点蚀性能,即使在冲击负荷条件下,也能确保很长的组件使用寿命。
·效率高: 很好的低温性能,卓越的分水性,保证系统的高效。
●注意事项:
·本品旧品名为壳牌“可耐压SHELL-OMALA-HD”。
·不可用于采用铝或铝合金制成的部件润滑。
·用于重载蜗杆传动应用,推荐使用SHELL-OMALA-S4WE系列产品。
·用于车用双曲线齿轮,应当使用SHELL-SPIRAX系列。
●适用场合:
·闭式蜗轮系统: 推荐用于在高负荷、极低或极高温度和温度变化幅度较大等严苛的工况下工作的工业减速齿轮系统。
·超长寿命系统: 特别推荐用于很少进行维护或不易维护的系统(如风电机组中的偏航齿轮)。
·其它应用: 用于润滑循环和飞溅润滑系统中的轴承及其他部件。

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
包装

筛选条件

  • 20L/桶
  • 209L/桶
  • 清除选项
闪点(℃)

筛选条件

  • 238
  • 250
  • 252
  • 256
  • 264
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
20L/桶
238
9
1,931.80

型号 : OMALA-S4GX150-20L
一般发货日 9
参考价格(未税价) 1,931.80
包装数 20L/桶

产品规格

  • 闪点(℃)
    238
  • 40℃粘度(mm2/S)
    157.7
  • 100℃粘度(mm2/S)
    21.7
  • 粘度指数(ISO 2909)
    163
209L/桶
238
9
18,635.91

型号 : OMALA-S4GX150-209L
一般发货日 9
参考价格(未税价) 18,635.91
包装数 209L/桶

产品规格

  • 闪点(℃)
    238
  • 40℃粘度(mm2/S)
    157.7
  • 100℃粘度(mm2/S)
    21.7
  • 粘度指数(ISO 2909)
    163
20L/桶
250
9
1,932.05

型号 : OMALA-S4GX220-20L
一般发货日 9
参考价格(未税价) 1,932.05
包装数 20L/桶

产品规格

  • 闪点(℃)
    250
  • 40℃粘度(mm2/S)
    230
  • 100℃粘度(mm2/S)
    30
  • 粘度指数(ISO 2909)
    160
209L/桶
250
5
18,635.91

型号 : OMALA-S4GX220-209L
一般发货日 5
参考价格(未税价) 18,635.91
包装数 209L/桶

产品规格

  • 闪点(℃)
    250
  • 40℃粘度(mm2/S)
    230
  • 100℃粘度(mm2/S)
    30
  • 粘度指数(ISO 2909)
    160
20L/桶
252
9
1,931.80

型号 : OMALA-S4GX320-20L
一般发货日 9
参考价格(未税价) 1,931.80
包装数 20L/桶

产品规格

  • 闪点(℃)
    252
  • 40℃粘度(mm2/S)
    335
  • 100℃粘度(mm2/S)
    40
  • 粘度指数(ISO 2909)
    159

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1
  2. 2
  3. 下一页 >>

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口