• 2019/3/24 9:00~3/25 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 尊敬的米思米用户,米思米官网将于3月25日全新改版上线。新版本将对功能和用户界面进行了大幅提升,敬请期待。
壳牌万利得MORLINA-S2BL系列主轴油

壳牌万利得MORLINA-S2BL系列主轴油

参考价格(未税价):
688.64 元~
发货日:
8天~

●产品特点:
·换油期超长:优秀的氧化稳定性和热稳定性。
·可靠抗磨损:能确保机器部件的使用寿命。
·防腐蚀保护:保证设备良好运行。
·系统效率高:选用低粘度组分,有助于高速机械部件实现平稳运行。
●注意事项:
·本品旧品名为壳牌“万利得SHELL-MORLINA”。
●适用场合:
·轴承系统: 广泛适用于采用润滑油润滑的滑动轴承和滚动轴承的润滑系统。
·高速转轴:特别适用于润滑机床高速运转的机轴。

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
包装

筛选条件

  • 20L/桶
  • 209L/桶
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
209L/桶
21
6,061.87

型号 : MORLINA-S2BL5-209L
一般发货日 21
参考价格(未税价) 6,061.87
包装数 209L/桶

产品规格

  • 40℃粘度(mm2/S)
    5
  • 锈蚀试验 (盐水 ASTM D665B)
    PASS
  • 氧化稳定性测试-TOST寿命(ASTM D943,小时)(小时)
    2000+
  • 粘度等级
    5
20L/桶
21
688.64

型号 : MORLINA-S2BL10-20L
一般发货日 21
参考价格(未税价) 688.64
包装数 20L/桶

产品规格

  • 40℃粘度(mm2/S)
    10
  • 锈蚀试验 (盐水 ASTM D665B)
    PASS
  • 氧化稳定性测试-TOST寿命(ASTM D943,小时)(小时)
    2000+
  • 粘度等级
    10
209L/桶
8
6,061.87

型号 : MORLINA-S2BL10-209L
一般发货日 8
参考价格(未税价) 6,061.87
包装数 209L/桶

产品规格

  • 40℃粘度(mm2/S)
    10
  • 锈蚀试验 (盐水 ASTM D665B)
    PASS
  • 氧化稳定性测试-TOST寿命(ASTM D943,小时)(小时)
    2000+
  • 粘度等级
    10

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口